Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila twin è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 102 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2970PJO075P50 offset-28 axle-M6
EAN
4031582302714
Номер на материал S4
990004271
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,55 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
65 mm
Интерференция при завъртане
137,8 mm
Изместване
28 mm
Радиус на завъртане
68,9 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin
2977PJO075P50

Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi intensi e per un impiego professionale continuativo. L'attacco è una placca rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'arredo. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura movimento fluido e precisione di orientamento anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di battistrada in gomma termoplastica, scelta per la silenziosità e la protezione delle superfici di calpestio, mentre il corpo ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. Il cuscinetto della ruota è di tipo piano. L'altezza complessiva del prodotto è di 102 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg