Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin
Order number:
990006429
EAN:
4031582340952
Numero articolo:
2977DYK075P30-10,3
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto fissato
Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale e affidabile in ambienti di servizio. ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale e affidabile in ambienti di servizio. L'attacco è realizzato con foro per vite, che consente un fissaggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del mezzo o dell'arredo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di media resistenza e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa della ruota in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, idoneo a limitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio e il cuscinetto è del tipo a coni di sfere, per assicurare scorrimento regolare e lunga durata. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 99 mm. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
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
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento