Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin
Order number:
990004157
EAN:
4031582302912
Numero articolo:
2977PJO075P30-10,3
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto fissato
La Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per un'installazione affidabile e per un controllo preciso della...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per un'installazione affidabile e per un controllo preciso della mobilità. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite, che consente un montaggio sicuro e rapido sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, con una rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura movimento fluido e stabile anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto piano, mentre il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo in polipropilene, combinazione che garantisce leggerezza, resistenza agli agenti chimici e silenziosità di rotolamento. L'altezza complessiva del componente è di 99 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto dimensionamento dello spazio disponibile. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità massima di 3 km/h. La ruota è indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
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
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento