Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila twin è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 99 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6
EAN
4031582302707
Номер на материал S4
990032147
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
99 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,46 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
10,3 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
65 mm
Интерференция при завъртане
145 mm
Изместване
31,4 mm
Радиус на завъртане
72,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin
2977PJO075P30-10,3

La Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per un'installazione affidabile e per un controllo preciso della mobilità. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite, che consente un montaggio sicuro e rapido sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, con una rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura movimento fluido e stabile anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto piano, mentre il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo in polipropilene, combinazione che garantisce leggerezza, resistenza agli agenti chimici e silenziosità di rotolamento. L'altezza complessiva del componente è di 99 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto dimensionamento dello spazio disponibile. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità massima di 3 km/h. La ruota è indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg