- Home
- Industria
- Settore
- Distributori
-
Ferramenta
Ferramenta
Ruota 160 mm
La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 40 mm, montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro per asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e durata.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 37 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene e il battistrada in gomma piena antitraccia, dotata di cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 300 mm
La ruota Puretech per carrello presenta un diametro di 300 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 50 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20 mm ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di portata.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 50 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 410 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 60 mm, montato su corpo in polipropilene dotato di cuscinetto a rulli. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro asse di diametro 25 mm. La capacità di carico dinamico è di 295 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge 590 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech è progettata per applicazioni su ruote pivottanti e presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene mentre il battistrada è costituito da gomma piena antitraccia per garantire prestazioni ottimali senza lasciare segni. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per una rotazione fluida e duratura, con un foro assale di 20 mm di diametro e una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico dinamica è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 410 kg.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech in ghisa presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 80 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assale da 25 mm di diametro con mozzo lungo 90 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 810 kg a 4 km/h e 675 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1350 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Ruota 300 mm
La ruota Puretech per carrello presenta un diametro di 300 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 85 mm, corpo in ghisa e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 90 mm con foro dell'asse di 30 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 1600 kg, mentre quella dinamica raggiunge 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 75 mm montato su corpo in ghisa. Il mozzo ha una lunghezza di 90 mm con foro assiale di diametro 20 mm ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 1000 kg, mentre quella dinamica raggiunge 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali pesanti.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech per carrello presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 75 mm, corpo in ghisa e mozzo lungo 90 mm con foro assiale da 25 mm di diametro. Dotata di cuscinetti a sfere di precisione, offre una capacità di carico statico di 1000 kg e dinamico di 600 kg a 4 km/h o 500 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech in ghisa presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 80 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assale da 30 mm di diametro con mozzo lungo 90 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 810 kg a 4 km/h e 675 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1350 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Ruota girevole 45 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 45 mm che assicura manovrabilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 54 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg alla velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 80 kg. Questa soluzione tecnica risulta particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito industriale e professionale.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene resistente e da un battistrada in gomma piena nera che assicura aderenza ottimale, mentre il cuscinetto piano offre scorrevolezza affidabile. Con un diametro ruota di 50 mm e un'altezza complessiva di 65 mm, questa soluzione compatta supporta un carico dinamico di 40 kg a 3 km/h e un carico statico di 80 kg. Ideale per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, rappresenta la scelta ottimale per applicazioni che richiedono mobilità e robustezza in spazi ridotti.
Ruota girevole 65 mm
La Compacta è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali su armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera ed è dotato di un giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano, con diametro di 65 mm per un movimento scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 85 mm. La capacità di carico dinamica è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg, offrendo prestazioni affidabili per diverse esigenze di movimentazione industriale.
Ruota fissa 14 mm
La Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali leggere, dotata di piastra tonda per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera che garantisce robustezza mantenendo un peso contenuto. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 14 mm con un'altezza complessiva di 13,5 mm, dimensioni compatte ideali per spazi ridotti. La capacità di carico dinamico raggiunge 15 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 30 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto dove sono richieste prestazioni affidabili in spazi limitati.
Ruota fissa 14 mm
La Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali leggere, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 14 mm con un'altezza complessiva di 17 mm, dimensioni compatte ideali per spazi ridotti. La capacità di carico dinamico raggiunge 25 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 50 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambienti professionali.
Ruota fissa 25 mm
La Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali leggere, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 25 mm con un'altezza complessiva di 28 mm, dimensioni compatte ideali per spazi ridotti. La capacità di carico dinamico è di 25 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 50 kg. Questa soluzione è particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto dove sono richieste prestazioni affidabili in applicazioni di movimentazione leggera.
Ruota fissa 30 mm
La Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali leggere, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 30 mm con un'altezza complessiva di 34 mm, dimensioni compatte ideali per spazi ridotti. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 60 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambienti di lavoro industriali.
Ruota fissa 45 mm
La Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali leggere, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 45 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 48,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambienti di lavoro industriali.
Ruota girevole 25 mm
La Compacta è una ruota girevole progettata per applicazioni leggere e compatte, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera e incorpora un giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 25 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 36 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 10 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 20 kg. Questa ruota girevole trova impiego ideale in armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, dove sono richieste manovrabilità e affidabilità in spazi ridotti.
Ruota girevole 32 mm
La Compacta è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali quali armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera ed è dotato di un giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una maggiore durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 32 mm, mentre l'altezza complessiva del componente raggiunge i 42,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 20 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 40 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali leggere.
Ruota girevole 38 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 38 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 50,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 25 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 50 kg. Questa soluzione tecnica risulta ideale per applicazioni su armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto dove sono richieste compattezza e affidabilità.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento affidabile. Con un diametro di 50 mm e un'altezza complessiva di 66 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 40 kg a 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg. È particolarmente indicata per applicazioni su armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, dove sono richieste manovrabilità e resistenza in spazi contenuti.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.