Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene resistente e da un battistrada in gomma piena nera che assicura aderenza ottimale, mentre il cuscinetto piano offre scorrevolezza affidabile. Con un diametro ruota di 50 mm e un'altezza complessiva di 65 mm, questa soluzione compatta supporta un carico dinamico di 40 kg a 3 km/h e un carico statico di 80 kg. Ideale per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, rappresenta la scelta ottimale per applicazioni che richiedono mobilità e robustezza in spazi ridotti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
1430PVH050P60-67x48
EAN
3700001796731
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
65 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,14 kg
Име на продукта
Compacta
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
6 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
55 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
30 mm
Дължина на плаката
67 mm
Ширина на плаката
48 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, leggera
Въртящ се лагер
Un Giro di sfere
Интерференция при завъртане
82 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
41 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma piena, nera
Ширина на Резба
21 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano