- Home
- Industria
- Settore
- Distributori
-
Ferramenta
Ferramenta
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e stabilità affidabili. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, senza necessità di componenti dedicati. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura un movimento scorrevole e preciso anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 75 mm e utilizza un cuscinetto piano, che riduce l'attrito e contribuisce a una marcia silenziosa. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la sua buona aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La capacità di carico statica è pari a 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono affidabilità e manovrabilità elevate. Il fissaggio avviene tramite foro per vite e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, e integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, valore che consente un'installazione compatta su arredi e carrelli. La capacità di carico statica è pari a 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità di 3 km/h, dati che definiscono i limiti operativi del componente in condizioni di esercizio ordinarie.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo flessibilità di installazione su diverse strutture. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, di spessore medio, e incorpora un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota presenta un diametro di 75 mm e utilizza un cuscinetto piano per ridurre l'attrito durante il movimento. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che consentono la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 100 mm. La portata statica è di 150 kg, mentre la portata dinamica è di 75 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e un battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e bloccaggio affidabile in ambienti professionali. Il attacco è realizzato con piastra quadrata, soluzione che assicura un fissaggio stabile e robusto alla struttura del mezzo o dell'arredo su cui viene installata. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che consente una rotazione fluida e precisa a 360 gradi anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto piano, che riduce l'attrito e assicura una marcia silenziosa e regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica, materiale che offre buona aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è realizzato in polipropilene, caratterizzato da elevata resistenza chimica e leggerezza. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La portata statica è di 150 kg, mentre la portata dinamica è di 75 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è composta da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 150 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è un componente progettato per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e stazionamento sicuro. Il attacco è costituito da una piastra quadrata, soluzione che garantisce un fissaggio stabile e affidabile al telaio o alla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa dell'intero gruppo. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e prolungano la durata del componente. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per combinare resistenza meccanica, silenziosità di scorrimento e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 150 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 75 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 75 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 150 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è una soluzione professionale progettata per applicazioni in ambienti sanitari e commerciali, dotata di un foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è costruita con un corpo in polipropilene e un battistrada in gomma termoplastica, supportati da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei carrelli e degli arredi mobili. La ruota Agila supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, applicazioni ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è un componente progettato per l'impiego professionale in ambienti che richiedono affidabilità e precisione di manovra, con applicazione in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi. La ruota è fissata mediante una placca rettangolare, che garantisce un collegamento stabile alla struttura del mezzo su cui viene installata. Il corpo portante è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, scelta che assicura rigidità e resistenza meccanica, mentre la rotazione è affidata a un doppio giro di sfere, soluzione che riduce l'attrito e consente una movimentazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di battistrada in gomma termoplastica, che offre buona aderenza e silenziosità di rotolamento. Il cerchio è realizzato in polipropilene e il cuscinetto della ruota è di tipo piano, caratteristiche che contribuiscono a un funzionamento regolare e a una lunga durata. L'altezza complessiva del componente è di 135 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 160 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 80 kg, riferito a una velocità di marcia di 3 km/h.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
L'Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi in ambienti professionali e sanitari. La fissazione è realizzata mediante una placca rettangolare, che garantisce un collegamento stabile e robusto alla struttura del carrello o dell'arredo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un doppio giro di sfere, che consente una rotazione precisa e fluida del perno attorno al proprio asse. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena antitraccia, progettato per non lasciare segni sulle pavimentazioni. Il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio e la ruota è montata su coni di sfere, per una scorrevolezza uniforme. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali e gestione di carichi intensivi. La piastra di fissaggio è di tipo placca rettangolare, che consente un montaggio stabile e affidabile sulla struttura del mezzo o dell'arredo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una manovrabilità fluida e precisa in ogni direzione. La ruota dispone di un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto piano che assicura una scorrevolezza costante. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la sua buona aderenza e per la protezione delle superfici di calpestio, mentre il corpo ruota è in polipropilene, materiale resistente agli urti e alle sostanze chimiche comunemente impiegate in ambito sanitario e commerciale. L'altezza complessiva del componente è di 160 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego nei carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché nei carrelli per pulizie professionali. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro per vite, e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. La struttura portante è realizzata in acciaio inossidabile di qualità media, che garantisce resistenza alla corrosione e durata in ambienti umidi e soggetti a frequenti lavaggi. Il supporto di rotazione è a doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa del gruppo ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm e presenta un cuscinetto piano per il montaggio della ruota stessa, con battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. La capacità di carico statica è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila stainless è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile medio con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali, garantendo prestazioni affidabili in ambienti che richiedono elevati standard igienici.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 75 mm, larghezza del battistrada di 25 mm e lunghezza del mozzo di 26,5 mm, dotata di foro per assale di 8 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto piano per un funzionamento fluido e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 120 kg e una capacità di carico dinamico di 60 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, dotata di foro per assale di 8 mm. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio con cuscinetti a coni di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm e la ruota è dotata di cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, che assicura resistenza all'usura e prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. È ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 150 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, dotata di foro per assale di 8 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio con cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.