Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Compacta è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali su armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera ed è dotato di un giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano, con diametro di 65 mm per un movimento scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 85 mm. La capacità di carico dinamica è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg, offrendo prestazioni affidabili per diverse esigenze di movimentazione industriale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
1430PVH065P60-75x60
EAN
3700001796755
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
85 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,14 kg
Име на продукта
Compacta
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
7 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
55 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
40 mm
Дължина на плаката
75 mm
Ширина на плаката
60 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, leggera
Въртящ се лагер
Un Giro di sfere
Интерференция при завъртане
115 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
57,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma piena, nera
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano