Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Puretech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La ruota presenta un diametro di 250 mm con una larghezza del battistrada di 80 mm ed è dotata di un mozzo di 90 mm di lunghezza e un foro dell'asse di 30 mm di diametro. Il corpo è realizzato in ghisa mentre il battistrada è in gomma piena nera, garantendo durabilità e aderenza. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1350 kg, mentre in condizioni dinamiche supporta 675 kg a 6 km/h oppure 810 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni industriali e commerciali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
Номер на материал S4
199836533
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
810 kg
Товароносимост при 6 км/ч
675 kg
Статичен Товароносимост
1350 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
6,9 kg
Име на продукта
Puretech
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Ghisa
Материал на реазбата
Gomma piena, nera
Диаметър на отворите Oc
30 mm
Дължина на центъра
90 mm
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
80 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Nero (simile a RAL9005)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti