- Home
- Industria
- Sanità
- Letti e barelle mediche
-
Letti ospedalieri
Letti ospedalieri
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral twin è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un perno solido tondo come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, assicurando sicurezza in ambienti sensibili. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale resistente e durevole nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 175 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 450 kg, mentre la capacità dinamica è di 150 kg alla velocità di 4 km/h e di 150 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 300 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e tecnico-medicale. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, che consente il fissaggio stabile alla struttura del mezzo; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm e dispone di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato; il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è in poliammide. L'altezza complessiva è di 129 mm. Il carico statico nominale è di 250 kg. Il carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h per la prima e di 3 km/h per la seconda. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura e ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, impiegati in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni in ospedali e case di cura. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore e alloggia cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del fuso girevole. La ruota presenta un diametro di 125 mm, dotata di cuscinetto a sfere di precisione sigillato, battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo e corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 150 mm. Il carico statico massimo è di 250 kg. Il carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota, alla velocità di 4 km/h per la prima e 3 km/h per la seconda.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli, letti e attrezzature medicali di precisione. Il fissaggio avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate, adatto all'inserimento nei sistemi di telaio standard; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto girevole, garantendo movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un diametro di 100 mm e utilizza un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, scelto per la scorrevolezza e la dispersione delle cariche elettrostatiche; il corpo ruota è in poliammide. La ruota è dotata di freno totale centralizzato. L'altezza complessiva è di 129 mm. Il carico statico massimo è di 250 kg. In condizioni dinamiche, ciascuna ruota supporta un carico di 125 kg alla velocità di 4 km/h e di 125 kg alla velocità di 3 km/h. Applicazioni tipiche includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, tavoli operatori, robot chirurgici e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
La Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato. L'attacco è un perno con foro camma per barre profilate, versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e la rotazione è affidata a cuscinetti a sfere di precisione. La ruota ha un diametro di 125 mm e monta un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo e corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 150 mm. Il carico statico è di 375 kg, mentre il carico dinamico è di 125 kg a 4 km/h e di 125 kg a 3 km/h. Il prodotto è destinato a carrelli per anestesia, bracci a C, letti di cura e ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, negli ospedali e nelle case di cura.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
La Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per l'impiego in ambito sanitario e clinico. Il fissaggio è realizzato con un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un montaggio sicuro e preciso sul telaio del dispositivo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di media spessore e integra cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e costante del gruppo girevole. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di un battistrada in poliuretano iniettato, scelto per garantire silenziosità, scorrevolezza e buona resistenza all'usura, mentre il corpo ruota è realizzato in poliammide e montato su cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva del componente è di 175 mm. In termini di portata, la ruota supporta un carico statico massimo di 450 kg e un carico dinamico di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di riferimento di 4 km/h e 3 km/h. Il prodotto è destinato a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura e ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
La Integral twin è una Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale destinata a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, tavoli operatori, robot chirurgici e dispositivi a ultrasuoni. Il fissaggio è realizzato tramite Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta. L'alloggiamento è realizzato in Lamiera di acciaio, media e integra Cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione girevole. La ruota, con diametro di 150 mm, impiega Cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in Poliuretano, Iniettato e il corpo in Poilammide. L'altezza complessiva è di 175 mm. Il carico statico nominale è di 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg alla velocità di 4 km/h e di 150 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per garantire stabilità, sicurezza e facilità di manovra in ambienti clinici e sanitari. L'attacco è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente il montaggio rapido e sicuro sulla struttura del dispositivo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno a 360 gradi, assicurando una movimentazione fluida e controllata. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato, con corpo in poliammide e cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e il rumore di rotolamento. L'altezza complessiva del prodotto è di 150 mm. Il carico statico massimo è di 375 kg, mentre il carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota alla velocità di 4 km/h e di 125 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura e letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire un funzionamento fluido. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 150 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 375 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire un funzionamento fluido. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, con una capacità di carico statico di 450 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire scorrevolezza ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 150 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a velocità di 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, con un carico statico massimo di 375 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 129 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 375 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni impiegati in ospedali, case di cura e residenze per anziani. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, che consente un fissaggio stabile e preciso alla struttura del dispositivo. Il corpo portante è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano la rotazione fluida del gruppo di articolazione. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 129 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 375 kg. Il carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota alla velocità di 4 km/h e di 125 kg per ciascuna ruota alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
L'Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale dotata di perno con foro camma per barre profilate, con sigillatura dell'area di montaggio richiesta dal produttore del letto nell'applicazione su letti lavabili. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 450 kg. Il prodotto è specificamente progettato per applicazioni ospedaliere quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura e ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per applicazioni in ambito sanitario e medicale. Il fissaggio è realizzato tramite un perno con foro camma per barre profilate; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. Il corpo è costruito in lamiera di acciaio, media, e include cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto. La ruota presenta un diametro di 150 mm e utilizza un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è realizzato in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h per la prima e 3 km/h per la seconda. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, tavoli operatori, robot chirurgici e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per garantire stabilità, sicurezza e manovrabilità precisa in ambienti clinici e ospedalieri. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, che consente un fissaggio robusto e affidabile al telaio del dispositivo. L'alloggiamento della ruota è realizzato in lamiera di acciaio, media, e integra cuscinetti a sfere di precisione nel sistema di rotazione, assicurando una movimentazione fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 100 mm, con battistrada in poliuretano iniettato che garantisce aderenza e silenziosità, mentre il corpo è realizzato in poliammide; il cuscinetto interno è a sfere di precisione. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 129 mm. La capacità di carico statico è di 375 kg, mentre quella dinamica è di 125 kg per ciascuna ruota, con velocità di riferimento di 4 km/h e 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, apparecchiature a raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
La Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, pensata per impieghi clinici e ospedalieri. Il fissaggio avviene tramite perno con foro camma per barre profilate, in versione corta. La struttura è realizzata in lamiera di acciaio media e include cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole. La ruota, con diametro di 100 mm, presenta battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 129 mm. Il carico statico è di 375 kg; il carico dinamico è di 125 kg a 4 km/h e di 125 kg a 3 km/h. Il prodotto è destinato a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per garantire stabilità, precisione di manovra e sicurezza di posizionamento. Il fissaggio è realizzato con un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un'installazione rapida e affidabile sulle strutture di supporto. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di spessore medio e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole, assicurando scorrimento fluido e costante. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e migliorano la scorrevolezza; il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo è in poliammide, combinazione che offre buona resistenza all'usura e silenziosità di marcia. L'altezza complessiva del prodotto è di 129 mm. La capacità di carico statico è pari a 375 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota, con velocità di riferimento di 4 km/h e 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e medicale, dove assicura stabilità e manovrabilità precisa. L'attacco è di tipo Perno con Foro camma per barre profilate; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, mentre il battistrada è in poliuretano, iniettato ed elettroconduttivo; il corpo ruota è in poliammide. L'altezza complessiva è di 175 mm. Il carico statico massimo è pari a 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h e 3 km/h rispettivamente. Il prodotto è destinato a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, con impiego in ospedali e case di cura e residenze per anziani. L'attacco è di tipo Perno con Foro camma per barre profilate; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e include cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno. La ruota ha un diametro di 150 mm e un battistrada in poliuretano, iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo è in poliammide; il cuscinetto è a sfere di precisione, sigillato. L'altezza complessiva è di 175 mm. La portata statica è di 450 kg. In condizioni dinamiche, il carico è di 150 kg per ciascuna delle due ruote, con velocità di 4 km/h e 3 km/h rispettivamente.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
La Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato per impieghi medicali. Il fissaggio avviene tramite perno con foro camma per barre profilate, versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento, in lamiera di acciaio, media, integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione. La ruota, con diametro di 150 mm, dispone di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, di un battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo e di un corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 175 mm. Il carico statico è di 450 kg, mentre il carico dinamico è di 150 kg alla velocità di 4 km/h e di 150 kg alla velocità di 3 km/h. Applicazioni: carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Frequently Asked Questions
Requisiti per le Ruote dei Letti Ospedalieri
Negli ospedali, il movimento dei letti deve adattarsi all'assistenza ai pazienti, agli spazi ristretti e ai frequenti cambi tra trasporto e uso stazionario. Le ruote dei letti ospedalieri devono supportare una movimentazione controllata attraverso reparti, corridoi e varchi, consentendo al contempo al personale di posizionare i letti con precisione accanto alle attrezzature di trattamento o all'interno di stanze condivise. Il carico complessivo include il letto, il paziente e le apparecchiature collegate, pertanto la configurazione delle ruote deve essere adeguata sia al peso trasportato sia alle condizioni riscontrate durante il movimento. Un bloccaggio sicuro è essenziale quando i pazienti entrano o escono dal letto, ricevono trattamenti o vengono trasferiti, mentre uno sforzo di sterzata e avviamento gestibile aiuta il personale a eseguire movimenti ripetuti. Anche la silenziosità, un adeguato contatto con il pavimento e superfici accessibili per la pulizia sono importanti, in particolare dove i letti si spostano tra aree cliniche e devono tornare rapidamente in servizio senza compromettere le routine igieniche consolidate.
Vantaggi delle ruote per letti ospedalieri TENTE
Una configurazione delle ruote ben abbinata può rendere la gestione quotidiana del letto più agevole per il personale sanitario e più confortevole per i pazienti. Le ruote per letti ospedalieri che offriamo combinano opzioni per una manovrabilità semplice, un funzionamento silenzioso e un posizionamento sicuro, aiutando il personale a passare dalle operazioni di trasporto a quelle al capezzale con minori interruzioni del proprio lavoro. La bassa resistenza alla rotazione di Integral twin può facilitare i cambi di direzione in spazi ristretti, mentre l'assistenza motorizzata di Integral assist può ridurre lo sforzo fisico necessario per avviare e spostare un letto. L'azionamento silenzioso del blocco e opzioni di ruote adeguate possono contribuire a limitare i disturbi nei reparti, dove gli spostamenti avvengono vicino ai pazienti a riposo durante tutto il giorno. Rivestimenti lisci, strutture portanti robuste e configurazioni lavabili in serie selezionate supportano inoltre una pulizia pratica e un utilizzo affidabile, con una scelta adeguata alle condizioni operative dell'ospedale.
Funzioni Importanti delle Ruote per Letti Ospedalieri
Il movimento e il parcheggio dipendono dal modo in cui ruota, cuscinetto girevole e meccanismo di bloccaggio interagiscono all'interno della struttura del letto. I nostri ruotini per letti ospedalieri offrono configurazioni in cui la testa girevole ruota liberamente per il posizionamento, un blocco direzionale mantiene l'orientamento dello sterzo e un blocco totale blocca sia la rotazione della ruota che il movimento girevole. Il bloccaggio centralizzato collega più ruotini a un meccanismo di azionamento condiviso, consentendo al personale di modificarne lo stato operativo da un unico punto di controllo quando il letto è equipaggiato di conseguenza. Nelle configurazioni a doppia ruota, l'effetto differenziale consente alle due ruote di ruotare a velocità diverse durante la svolta, facilitando i cambi di direzione. A seconda della serie selezionata, ulteriori funzioni includono ruote elettricamente conduttive, assiemi lavabili e assistenza alla trazione motorizzata, con la relativa costruzione della ruota, montaggio e configurazione del controllo specificati insieme per l'applicazione prevista.
Soluzioni di ruote per letti ospedalieri di TENTE
Le nostre ruote per letti ospedalieri comprendono Integral, Integral twin e Integral assist, offrendo soluzioni a ruota singola, a ruote gemellate e motorizzate per diverse configurazioni di letti ed esigenze di movimentazione. Queste serie in evidenza rappresentano una selezione della nostra gamma, che include anche ulteriori soluzioni per letti ospedalieri come Linea.
Integral
Integral combina un design a ruota singola con un alloggiamento portante in acciaio o acciaio inossidabile e una copertura protettiva sintetica. La sua costruzione chiusa e le superfici prevalentemente lisce la rendono ideale per letti che richiedono pulizia regolare oltre a movimentazione frequente.
Le configurazioni con blocco totale centralizzato e blocco totale e direzionale combinato centralizzato supportano l'integrazione nel sistema operativo del letto. Le opzioni di ruota includono battistrada in poliuretano, versioni conduttive e un'opzione con ruota morbida per una movimentazione più silenziosa, con disponibilità variabile in base al diametro e alla configurazione.
Sono disponibili versioni lavabili con combinazioni appropriate di alloggiamento e cuscinetti. Per ottenere la configurazione lavabile prevista, anche l'area di fissaggio deve essere sigillata durante l'installazione.
Integral Twin
Integral twin utilizza due ruote e il loro effetto differenziale per favorire la manovrabilità nei cambi di direzione. Le basse forze di azionamento consentono un funzionamento fluido e silenzioso del meccanismo di blocco, rendendo la serie indicata per letti che vengono ripetutamente spostati e bloccati in prossimità dei pazienti.
La serie offre blocco totale centralizzato e blocco totale e direzionale combinato centralizzato, con cuscinetti a sfera di precisione nella testa girevole e nelle ruote. I diametri delle ruote di 100 e 125 mm hanno una capacità di carico specificata di 125 kg per ruota, mentre le versioni da 150 mm hanno una capacità specificata di 150 kg per ruota, a seconda della configurazione della ruota selezionata.
Sono disponibili opzioni lavabili ed elettricamente conduttive per particolari configurazioni. Coperture sintetiche lisce circondano la struttura portante, facilitando la pulizia e consentendo di adattare le specifiche della ruota ai requisiti igienici del letto.
Integral Assist
Integral assist fornisce un supporto motorizzato durante il trasporto del letto, aiutando il personale ad avviare il movimento, manovrare e spostarsi lungo i corridoi. L'azionamento integrato può ridurre lo sforzo fisico associato alla movimentazione di un letto carico, rendendola indicata dove il trasporto dei pazienti costituisce parte regolare della giornata lavorativa.
La ruota fa parte del sistema WeAssist™ ed è disponibile anche separatamente per l'integrazione in altri sistemi di letti. L'integrazione in un altro sistema richiede installazione e calibrazione appropriate, pertanto azionamento e comandi devono essere considerati insieme durante la definizione delle specifiche del letto.