Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

Integral: un milione di possibilità di design

Che si tratti di un letto ospedaliero, di un tavolo operatorio o di un dispositivo medico, un design di prodotto coerente rende il vostro marchio riconoscibile fin nei minimi dettagli.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Chi vuol essere camaleontico?

Integral plus: un milione di possibilità di design.

Chi vuol essere camaleontico?

Due soluzioni di ruote. La vostra firma di design.

Progettata per letti ospedalieri e letti per case di riposo

Integral plus è stata sviluppata per l’uso quotidiano in ospedali e strutture assistenziali e combina una maneggevolezza ottimizzata con le caratteristiche collaudate della serie Integral.

Forte quando conta davvero

Integral twin load è stata sviluppata per tavoli operatori, robot chirurgici, letti bariatrici e altre applicazioni medicali pesanti. L’elevata rigidità torsionale e una portata fino a 250 kg per ruota garantiscono una posizione stabile anche in presenza di carichi elevati.

* I colori RAL al di fuori della gamma standard sono disponibili su richiesta e in funzione della quantità ordinata.