Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral twin load
Order number:
990066030
Numero articolo:
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto resistente
L'Integral twin load è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni critiche in ambito m...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
L'Integral twin load è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni critiche in ambito medicale e industriale. Il prodotto è dotato di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, che consente un'installazione rapida e sicura su strutture modulari. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, garantendo movimenti fluidi e affidabili nel tempo. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e un battistrada in poliuretano iniettato, montato su un corpo in poliammide che assicura leggerezza e resistenza chimica. L'altezza complessiva del dispositivo è di 193 mm, dimensione critica per l'integrazione in spazi ristretti. Il carico statico massimo supportato è di 750 kg, mentre il carico dinamico raggiunge 250 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che lo rendono idoneo per letti ospedalieri, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche, apparecchiature radiologiche, attrezzature microscopiche, robot chirurgici e tavoli operatori, dove affidabilità e precisione sono requisiti fondamentali.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Supporto resistente
Rigidità torsionale estrema che garantisce stabilità a tavoli operatori o applicazioni pesanti
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
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento