Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral smart plus
Order number:
900000152
EAN:
4031582551310
Numero articolo:
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Blocco centrale facile da usare
La Integral smart plus è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per garantire mobilità precisa e bloccagg...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Integral smart plus è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per garantire mobilità precisa e bloccaggio affidabile in ambienti tecnici e sanitari. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un collegamento stabile alla struttura del dispositivo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, leggera, e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno, assicurando un movimento angolare fluido e costante. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di un battistrada in poliuretano iniettato, che offre buona aderenza e silenziosità di marcia, mentre il corpo è realizzato in poliammide; la ruota è montata su cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire una scorrevolezza uniforme. L'altezza complessiva del componente è di 183 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 405 kg e un carico dinamico di 135 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, apparecchiature a raggi X, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, dispositivi a ultrasuoni, nonché per ospedali e case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd