- Home
- Industria
- Sanità
- Letti e barelle mediche
-
Barelle
Barelle
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide, elettricamente conduttivo, con battistrada in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo e cuscinetto a sfere di precisione, sigillato. Il diametro della ruota è di 150 mm con un'altezza complessiva di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 300 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Integral è dotata di perno solido, tondo, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide, elettricamente conduttivo, con battistrada in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo, e cuscinetto a sfere di precisione, sigillato. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 229 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, con una capacità di carico statico di 300 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Integral è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide, elettricamente conduttivo, con battistrada in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo e cuscinetto a sfere di precisione, sigillato. Il diametro della ruota è di 200 mm con un'altezza complessiva di 229 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 300 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 300 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 300 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 158 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 450 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Integral è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 158 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, con una capacità di carico statico di 450 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole, assicurando movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 450 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni ospedaliere quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Integral è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione e ha un diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 158 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 450 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire scorrevolezza ottimale. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, con una capacità di carico statico di 450 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Integral è dotata di perno solido, tondo, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, e cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 229 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 450 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Integral è dotata di perno solido, tondo, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, e cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 229 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 450 kg. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
La ruota girevole Integral con freno totale e blocco direzionale è dotata di un perno con foro camma per barre profilate, specificamente progettato per applicazioni ospedaliere e sanitarie; si raccomanda che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è costituita da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, assicurando sicurezza in ambienti sensibili. Il cuscinetto è un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che protegge da contaminazioni e garantisce prestazioni durature. L'altezza complessiva della ruota è di 183 mm. La capacità di carico statico raggiunge 450 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h e di 150 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni, trovando ampia applicazione in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, dotata di un perno con foro camma per barre profilate come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è composta da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, supportato da un cuscinetto a sfere di precisione sigillato che assicura durabilità e protezione da contaminanti. L'altezza complessiva del dispositivo è di 183 mm. Il carico statico massimo supportato è di 450 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in funzione della velocità: 150 kg a 4 km/h e 150 kg a 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni, rendendola una soluzione versatile per ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta per un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre quella statica raggiunge 450 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni ospedaliere quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral è dotata di perno solido, tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, con una capacità di carico statico di 450 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 158 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 450 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 158 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 450 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 158 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 450 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate, garantendo un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole, assicurando movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva è di 158 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 450 kg. Ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Integral è dotata di perno solido, tondo, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide, elettricamente conduttivo, con battistrada in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo, e cuscinetto a sfere di precisione, sigillato. Il diametro della ruota è di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 158 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 450 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta per un fissaggio ottimale. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 450 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni medicali quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni negli ospedali e nelle case di cura.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate, con la specifica che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato e diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 450 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle, dispositivi a ultrasuoni e per l'utilizzo in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il meccanismo girevole, assicurando movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva è di 158 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre quella statica raggiunge 450 kg. Ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Frequently Asked Questions
Requisiti per le ruote per barelle
Il trasporto dei pazienti pone requisiti particolarmente impegnativi alle attrezzature che si spostano tra reparti, sale di trattamento e pronto soccorso. Le ruote per barelle devono garantire un movimento controllato sotto il peso combinato di barella, paziente e dispositivi collegati, consentendo al contempo al personale di muoversi in spazi ristretti. Partenze, curve e arresti frequenti richiedono una manovrabilità prevedibile, che non comporti sforzi fisici inutili per gli operatori. Altrettanto importante è la stabilità durante i trasferimenti del paziente, insieme a una movimentazione silenziosa che limiti il disturbo per i pazienti e per le persone nelle vicinanze. Le ruote per barelle ospedaliere devono inoltre essere adatte ai pavimenti delle strutture sanitarie e alle procedure di pulizia, conciliando la mobilità quotidiana con i requisiti igienici e la resistenza all'uso ripetuto.
Vantaggi delle ruote per barelle TENTE
Soluzioni di mobilità ben abbinate aiutano gli operatori sanitari a concentrarsi sul paziente durante l'intero percorso. Le nostre ruote per barelle possono facilitare la movimentazione e garantire un posizionamento preciso, supportando il personale nei continui spostamenti all'interno di ambienti clinici molto trafficati. Scegliere una configurazione adatta al carico e al percorso di trasporto permette di ridurre lo sforzo non necessario, mantenendo il controllo quando ci si avvicina a porte, si affrontano curve o si posiziona la barella accanto ad altre apparecchiature. Una marcia silenziosa può inoltre migliorare l'esperienza del paziente e limitare i disturbi nei reparti e negli spazi di trattamento. Insieme, caratteristiche di scorrimento adeguate e un bloccaggio affidabile favoriscono un passaggio più fluido tra trasporto, trasferimento del paziente e assistenza in posizione stazionaria.
Funzioni importanti delle ruote per barelle
Una mobilità efficace dipende dal coordinamento tra movimentazione e bloccaggio e le modalità di utilizzo della barella. La rotazione orientabile consente alle ruote della barella di cambiare direzione durante le manovre, mentre il blocco direzionale limita l'orientamento per guidare il movimento in linea retta. Il blocco totale arresta sia la rotazione della ruota sia il movimento orientabile quando la barella deve rimanere ferma. La scelta di ruote e cuscinetti influisce sulla resistenza al rotolamento e sul comportamento in marcia, pertanto deve essere adeguata al carico previsto, alle condizioni della pavimentazione e alla frequenza di trasporto. Anche la soluzione di bloccaggio scelta deve essere compatibile con i comandi della barella, in modo da consentire al personale di passare dalla movimentazione al posizionamento sicuro in base alle necessità.
Soluzioni di ruote per barelle di TENTE
Le ruote per barella in evidenza sono Integral e Integral assist, che offrono rispettivamente la mobilità a ruota singola e il movimento a assistenza elettrica per il trasporto di pazienti in ambito medicale.
Integral
Integral combina un design leggero a ruota singola con la resistenza ai carichi d'urto, per impieghi medicali gravosi. La versione con ruota da 200 mm di diametro è particolarmente adatta alle barelle e consente manovre rapide, dove è importante una risposta pronta alla guida.
La serie prevede blocco direzionale, blocco totale e movimento libero, con azionamento silenzioso e facile. Le opzioni con ruote morbide garantiscono una marcia scorrevole e a bassa rumorosità, mentre la struttura chiusa e i cuscinetti delle ruote schermati contribuiscono a proteggere da sporco e spruzzi d'acqua.
Integral è disponibile con ruote di diametro da 100 a 200 mm e portate da 100 a 150 kg, a seconda della versione. Le opzioni lavabili in modo permanente ed elettricamente conduttive permettono di adattare la specifica ai requisiti di pulizia e di scarica elettrostatica dell'applicazione.
Integral assist
Integral assist fornisce un supporto a motore elettrico durante il trasporto del paziente, contribuendo a ridurre lo sforzo fisico necessario per avviare e spostare una barella carica. L'azionamento integrato facilita le manovre e la marcia in linea retta, risultando particolarmente utile per operazioni di trasporto ripetute.
La ruota fa parte del nostro sistema WeAssist ed è disponibile anche separatamente per l'integrazione in altri sistemi compatibili. Installazione e calibrazione devono essere adeguate all'attrezzatura e la ruota deve essere abbinata a ruote Integral o ad altri tipi di ruote approvati dal produttore.
Integral assist ha un diametro ruota di 150 mm, con portate da 100 a 150 kg a seconda della versione. È destinata all'uso in ambienti interni, su pavimenti piani e asciutti, pertanto il percorso di trasporto e le condizioni operative vanno considerati in fase di specifica del sistema.