Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral
Order number:
990035716
EAN:
4031582411812
Numero articolo:
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate, con la specifica...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate, con la specifica che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato e diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 450 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle, dispositivi a ultrasuoni e per l'utilizzo in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Copertura individuale
La forma della copertura può essere personalizzata
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta