Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Integral
Order number:
990030908
EAN:
4031582341164
Numero articolo:
2046XSX125R26-28S45 D 9002 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
La ruota Integral è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli, letti e apparecchiature medicali...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Integral è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli, letti e apparecchiature medicali di precisione. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, che consente un montaggio sicuro sulla struttura del mezzo. Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso, così da garantire la protezione dell'attacco dai liquidi di pulizia. L'alloggiamento della ruota è realizzato in lamiera di acciaio, media, e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto girevole. La ruota presenta un diametro di 125 mm e monta un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, per garantire scorrevolezza e durata. Il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che contribuiscono alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva della ruota è di 158 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h e 3 km/h rispettivamente.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Copertura individuale
La forma della copertura può essere personalizzata
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta