Ruota girevole 200 mm
Integral
Order number:
990030458
EAN:
4031582300154
Numero articolo:
2040UAX200R05-32 9002 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
La ruota girevole Integral è dotata di perno solido, tondo, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato n...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Integral è dotata di perno solido, tondo, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, e cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 229 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 450 kg. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Copertura individuale
La forma della copertura può essere personalizzata
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta