- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Roues de haute qualité
Roues de haute qualité
Nos gammes
Roue 125 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 37 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène et équipé de roulements rouleaux, avec un moyeu d'une longueur de 44 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant une performance fiable pour les applications industrielles.
Roue 100 mm
La roue Basetech en polypropylène est conçue pour équiper les roulettes industrielles avec un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, tandis que le diamètre du trou d'axe mesure 12 mm. Cette roue intègre des roulements rouleaux pour assurer une rotation fluide et offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 320 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 108 mm
La roue Basetech en polypropylène est conçue pour équiper les roulettes industrielles avec un diamètre de 108 mm, une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm. L'alésage d'axe de 12 mm de diamètre permet un montage standard sur les supports de roulettes. Équipée de roulements rouleaux pour une rotation fluide, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, garantissant une performance fiable dans les applications de manutention.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue pour roulette fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Cette roue présente un diamètre de 125 mm, un moyeu d'une longueur de 44 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipée de roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg.
Roue 100 mm
La roue Maxtech en Polyamide avec bande de roulement en Polyuréthane, injecté présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de 32 mm et une longueur de moyeu de 34,9 mm, avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Équipée de Roulements rouleaux pour une rotation optimale, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté d'une largeur de 38 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 44,4 mm dispose d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech en Polyamide présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 34 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'alésage d'axe a un diamètre de 12 mm. Équipée de Roulements rouleaux, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg, garantissant des performances optimales pour les applications de roulettes industrielles.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette en polyamide d'un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle dispose de roulements rouleaux, d'un alésage d'essieu de 12 mm de diamètre et d'une longueur de moyeu de 44 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 500 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité fluide.
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de 36 mm. Elle dispose d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et est équipée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Elle dispose d'un moyeu d'une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et est équipée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 600 kg.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue en polyamide de 125 mm de diamètre avec une bande de roulement de 40 mm de largeur dans le même matériau que le corps de roue, équipée de roulements rouleaux et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre avec un moyeu de 48,4 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de roulettes industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette d'un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,2 mm, dotée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue présente un corps en polyamide et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, équipée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 500 kg.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est conçue pour équiper les roulettes industrielles avec un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44 mm, dotée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg. Elle intègre un amortisseur en matériau hybride, une bande de roulement en polyamide et des roulements à rouleaux pour assurer un fonctionnement silencieux et durable.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est une roue en polyamide de 100 mm de diamètre, conçue pour équiper les roulettes industrielles. Cette roue présente une largeur de bande de roulement de 36 mm, un moyeu d'une longueur de 45 mm et un alésage de 8,4 mm de diamètre pour l'axe. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision, amorti, garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. La bande de roulement est constituée du même matériau polyamide que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent est une roue en polyamide de 125 mm de diamètre avec une bande de roulement de 40 mm de largeur dans le même matériau que le corps de roue. Elle dispose d'un moyeu de 45 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 8,4 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision, amorti. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant un fonctionnement silencieux et une résistance élevée.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat est une roue en aluminium conçue pour roulettes, dotée d'une bande de roulement avec amortissement et résistance à la température d'une largeur de 35 mm. Cette roue présente un diamètre de 100 mm, un moyeu d'une longueur de 45,5 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, équipée d'une bague de roulement sèche. Elle offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 160 kg.
Roue 125 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant un diamètre de 125 mm et une largeur de bande de 38 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipé de roulements à rouleaux pour une rotation optimale. Cette roue supporte une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en Polyamide avec une bande de roulement en Polyuréthane, injecté d'une largeur de 32 mm. Cette roue présente un diamètre de 100 mm, un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 44 mm. Elle est équipée de Roulements rouleaux, inoxydable pour assurer une rotation fluide. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale supportée est de 300 kg, offrant une excellente résistance pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en Polyamide avec une bande de roulement en Polyuréthane, injecté d'une largeur de 32 mm. Cette roue présente un diamètre de 125 mm, un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 44 mm. Elle est équipée de Roulements rouleaux pour assurer un fonctionnement optimal. Sa capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 400 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté de 32 mm de largeur et un diamètre de 125 mm. L'axe présente un alésage de 12 mm de diamètre et le moyeu mesure 44 mm de longueur. Elle est équipée de roulements à rouleaux inoxydables pour une rotation optimale. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, garantissant une performance fiable dans les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté de 38 mm de largeur et un diamètre de 125 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipé de roulements à rouleaux inoxydables pour une rotation optimale. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances fiables dans les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté d'une largeur de 40 mm. Le corps est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision. L'axe dispose d'un diamètre de perçage de 20 mm et le moyeu mesure 60 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ainsi que 300 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech heat est une roue en aluminium de 100 mm de diamètre conçue pour équiper des roulettes industrielles, avec une largeur de bande de roulement de 35 mm et une longueur de moyeu de 45 mm, dotée d'un alésage de 8,4 mm de diamètre pour l'axe et équipée d'une bague de roulement sèche. Cette roue présente une bande de roulement identique au corps de roue en aluminium et offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h ainsi qu'une charge statique maximale de 250 kg.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat pour roulette est constituée d'un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement de 35 mm de largeur offrant amortissement et résistance à la température, un moyeu d'une longueur de 45 mm et un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg.