- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- Mobilier et design
-
Meubles multimédias
Roulettes et roues pour meuble TV
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. La hauteur totale de l'ensemble atteint 88 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le châssis en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. La hauteur totale de l'ensemble atteint 54 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de la roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 61 mm. Cette roulette convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité adaptée aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée grâce à ses matériaux conducteurs.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en zamac/aluminium et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de la roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 59 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications suivantes : tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue de 50 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. La hauteur totale de l'ensemble atteint 59 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Avec une hauteur totale de 56 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité, avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 56 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 56 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. La hauteur totale de l'ensemble atteint 76 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur hors tout de 76 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 65 mm et la hauteur hors tout atteint 72 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant une mobilité fluide et silencieuse dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 88 mm. Elle supporte une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur hors tout de 88 mm, cette roulette offre une charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant robustesse et maniabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante à blocage de roue 65 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 65 mm. Les dimensions totales affichent une hauteur hors-tout de 91,5 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans l'environnement professionnel et domestique.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 75 mm offre une excellente maniabilité tandis que la hauteur hors tout de 88,5 mm garantit un encombrement réduit. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant mobilité et robustesse.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 75 mm. Les dimensions totales affichent une hauteur hors-tout de 88,5 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses solutions d'ameublement professionnel et domestique.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 89 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 65 mm et la hauteur totale de 91,5 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant une mobilité contrôlée avec dissipation électrostatique.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité, avec une bande de roulement identique au corps de roue, et est montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 81 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où ses propriétés conductrices d'électricité constituent un avantage technique appréciable.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 65 mm et la hauteur hors tout de 91,5 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique de 100 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 81 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité fiable avec des propriétés antistatiques grâce à ses matériaux conducteurs d'électricité.
Roulette pivotante à blocage de roue 35 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 35 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions compactes présentent une hauteur hors tout de 31 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper les tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Le diamètre de roue de 100 mm confère une excellente maniabilité tandis que la hauteur totale de 101 mm s'adapte parfaitement aux applications requises. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient idéalement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.
Roulette pivotante à blocage de roue 100 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 101 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant robustesse et maniabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.