- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par type de fixation
-
Fixation à platine
Roulettes à fixation à platine
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est dotée d'un moyeu lisse permettant une rotation fluide et régulière. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc semi-élastique de couleur noire, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. La structure interne de la roue est en polypropylène, combinant légèreté et rigidité. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, dimension à considérer lors de l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h. Le produit Alpha est destiné à de nombreuses applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, assurant une fixation robuste et durable sur les équipements mobiles. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un corps en polypropylène offrant légèreté et résistance chimique, tandis que sa bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le système de roulement utilise un roulement à billes de précision permettant une rotation fluide et fiable dans le temps. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, dimension importante pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications hospitalières, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et silencieux de la roue. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Le produit Alpha est particulièrement adapté aux applications telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur des roulements rouleaux inoxydables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques en salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines et aux équipements de transport.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est constituée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. Le revêtement de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et silencieux de la roue. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles. La roulette Alpha est particulièrement recommandée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le roulement pivotant repose sur une double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau léger et résistant aux chocs. L'ensemble présente une hauteur totale de 155 mm, dimensions optimales pour une intégration dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, les systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une rotation fluide et fiable. Le bandage de la roue est constitué de caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, assurant une excellente adhérence tout en préservant les surfaces de roulement. Le corps de la roue est réalisé en polyamide, matériau léger et résistant aux chocs. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette fixe Alpha est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une performance optimale et une longévité accrue. Le bandage de roulement est réalisé en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, protégeant ainsi les surfaces de contact, tandis que le corps de la roue est en polyamide, combinant légèreté et résistance mécanique. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, offrant une intégration harmonieuse dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses applications. La roulette se compose d'une roue de 75 mm de diamètre dotée d'un moyeu lisse en polypropylène, offrant une stabilité optimale et une résistance mécanique fiable. La bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence, une faible usure et une compatibilité avec les environnements humides et exigeants. La hauteur totale de la roulette atteint 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières. L'Agila est spécialement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les hôpitaux, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, et intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une performance optimale. Les roulements sont des roulements rouleaux inoxydables, offrant une résistance supérieure à la corrosion et une fiabilité accrue dans les environnements humides ou agressifs. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier lourd assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier lourd, garantissant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 80 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté offrant une excellente adhérence et une usure réduite, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide pour assurer légèreté et durabilité. Les roulements rouleaux intégrés permettent une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 108 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, garantissant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide, offrant une excellente durabilité et une résistance à l'usure. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité des matériaux et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse permet un fonctionnement fluide et sans entretien particulier. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur totale de 155 mm, facilitant l'intégration dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique est de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Alpha est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un moyeu lisse et combine un bandage en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité avec un corps en polypropylène conducteur d'électricité, garantissant à la fois une excellente mobilité et une dissipation électrostatique optimale. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications exigeantes. L'Agila est particulièrement adaptée aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux environnements hospitaliers, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin, où la stabilité, la conductivité électrique et la performance sont essentielles.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 250 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 500 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, garantissant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux de haute qualité permettant une rotation fluide et fiable. Le bandage de la roue est constitué de caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une durabilité accrue, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide pour une légèreté combinée à une grande résistance. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée à de nombreuses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante à blocage total 80 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 200 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 400 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 80 mm et est composée d'un corps en polyamide, avec une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure uniforme et une performance constante. Le moyeu lisse assure un roulement fluide et sans entretien excessif. La hauteur totale de l'ensemble est de 108 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles et commerciales. La roulette Alpha convient particulièrement aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes à montage sur plaque
Les roulettes à fixation à platine constituent une solution de mobilité polyvalente et fiable pour les applications industrielles, sanitaires et d'ameublement. Leur plaque de montage plate assure une connexion stable et sécurisée à l'équipement, garantissant une manipulation sûre de la charge et des performances durables. Avec des options en versions pivotante, fixe et freinée, ainsi que différents matériaux et diamètres de roues, les roulettes à montage sur plaque peuvent être adaptées pour répondre à des exigences spécifiques en matière de charge, de sol et d'environnement.
Les roulettes TENTE avec fixation à plaque offrent de nombreux avantages :
Montage sûr et stable - La plaque de montage plate garantit une fixation ferme et sécurisée à l'application. Cela améliore la stabilité sous charge et réduit le risque de desserrage en cas de fonctionnement continu.
Forte capacité de charge - Grâce à la grande surface de la plaque, ces roulettes peuvent supporter des charges plus élevées que certains autres types de raccords.
Installation et entretien faciles - Les roulettes à fixation à platine sont simples à installer en utilisant des modèles de boulons et des tailles de plaque standard. Ils permettent également un remplacement ou une maintenance simples, minimisant ainsi les temps d'arrêt dans les environnements exigeants.
Types de roulettes à montage par plaque
Les roulettes à fixation à platine sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre aux exigences des applications industrielles, sanitaires et d'ameublement. Selon le type, ils peuvent offrir une maniabilité facile, une stabilité en ligne droite, un verrouillage sécurisé, une résistance à la chaleur, une lavabilité, une capacité de charge élevée, etc. Des roulettes pivotantes et fixes aux versions freinées et robustes, chaque type est conçu pour offrir des avantages spécifiques en termes de maniabilité et de sécurité, garantissant une mobilité fiable pour divers environnements et applications. Vous trouverez ci-dessous les roulettes à montage par plaque courantes et leurs avantages :
Roulettes pivotantes avec fixation à plaque
Roulettes pivotantes avec fixation à plaque sont conçues pour faciliter les manœuvres et peuvent pivoter à 360° autour de leur plaque de montage, ce qui facilite la rotation et le positionnement des applications dans des environnements restreints ou très fréquentés. Le raccord à plaque plate assure une connexion sécurisée sur une large surface à l'application, garantissant une mobilité stable et fiable même en cas de fortes charges. Ils sont idéaux pour les cages roulantes, les systèmes logistiques postaux, les chariots de restauration, les systèmes de livraison de repas, etc., où des mouvements fréquents et un positionnement précis sont nécessaires.
Roulettes fixes avec fixation à plaque
Roulettes fixes avec fixation à plaque assurent un mouvement en ligne droite et une stabilité directionnelle. Leur large fixation à plaque assure une fixation solide et portante au cadre d'application, réduisant ainsi les contraintes sur la structure pendant le transport. Souvent utilisés en combinaison avec des roulettes pivotantes pour des manœuvres contrôlées, ils sont couramment utilisés pour des applications telles que les établis de travail, les armoires à outils, les palettes roulantes et les chariots, où une manipulation sûre et prévisible est essentielle.
Roulettes à montage sur plaque avec freins
Les roulettes à plaque freinée allient mobilité et sécurité, permettant à l'équipement de se déplacer librement en cas de besoin et de se verrouiller solidement en place. Le raccord à plaque assure une répartition stable de la charge, tandis que le mécanisme de verrouillage empêche tout roulement involontaire pendant le chargement, le déchargement ou le positionnement. Ces roulettes sont également disponibles avec des verrous directionnels, garantissant que l'application se déplace dans la direction prévue. TENTE propose une large gamme de roulettes à emboîtement avec frein, allant de l'acier inoxydable aux variantes électroconductrices, robustes ou à profil bas.
Roulettes robustes pour montage sur plaque
Les roulettes à plaque robustes sont conçues pour supporter des charges extrêmes. Leur fixation à plaque renforcée répartit le poids sur une grande surface de montage, réduisant ainsi les contraintes sur l'équipement et améliorant sa durabilité à long terme. Combinée à des boîtiers robustes et à des roues robustes, la roulette robuste TENTE la plus résistante avec fixation à plaque peut supporter des charges allant jusqu'à 15 000 kg et plus. Une roulette couramment utilisée dans ce domaine est notre série Kappa, capable de supporter des charges allant jusqu'à 2 400 kg.
Domaines d'application des roulettes avec fixation par plaque
Les roulettes à fixation à platine sont largement utilisées partout où un montage sûr, une manutention de charge stable et une mobilité polyvalente sont requis. Leur plaque de montage plate garantit une fixation ferme à l'application, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'applications industrielles, sanitaires et d'ameublement. Dans les environnements industriels et logistiques, les roulettes à emboîtement sont utilisées pour les équipements d'élimination des déchets, la construction de conteneurs, les palettes roulantes, les chariots, etc. Leur connexion à plaque stable et leur capacité de charge élevée les rendent idéales pour le transport de charges lourdes, les lignes de production et la manutention en entrepôt, même en cas d'utilisation continue. Dans les établissements de santé, ils sont adaptés à diverses applications de mobilier médical, de chariots médicaux ou d'équipements d'imagerie médicale. Dans le domaine des meubles et des applications mobiles, les roulettes à emboîtement sont utilisées sur le mobilier de bureau, le mobilier multimédia, les chariots de restauration, les systèmes de livraison de repas, etc. La fixation de la plaque répartit le poids de manière uniforme, garantissant un roulement en douceur et une réduction des contraintes sur le cadre du meuble, tout en permettant un repositionnement facile et une fiabilité à long terme.