- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes selon les conditions d'utilisation
-
Résistant à la chaleur
Roulettes résistantes à la température
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux applications industrielles intensives. La roue de 100 mm de diamètre dispose d'un corps en aluminium robuste et d'une bande de roulement à amortissement résistante à la température, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable assurant une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 160 kg, la rendant idéale pour les équipements industriels et les applications nécessitant fiabilité et performance.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement offrant amortissement et résistance à la température, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 4 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre est fabriquée en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue et une bague de roulement sèche. La hauteur totale de l'ensemble atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue et une bague de roulement sèche pour un fonctionnement sans entretien. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en aluminium robuste avec une bande de roulement offrant amortissement et résistance à la température, montée sur bague de roulement sèche pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 4 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes industrielles garantissant une résistance optimale en environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est constituée d'un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue assurant une usure homogène et une performance durable. Le système de roulement utilise une bague de roulement sèche, éliminant le besoin de lubrification régulière et réduisant les risques de contamination. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, offrant une intégration compacte dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à diverses applications industrielles. Elle est particulièrement recommandée pour les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines ainsi que les équipements de transport.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable conçu pour les applications industrielles exigeantes. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est montée sur une bague de roulement sèche et dotée d'un bandage de roulement offrant un amortissement et une résistance à la température optimale, tandis que le corps de la roue est fabriqué en aluminium pour assurer légèreté et durabilité. La hauteur totale de cette roulette atteint 128 mm, ce qui en fait une solution compacte et efficace pour diverses installations. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologies de salle blanche, aux équipements de technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue et une bague de roulement sèche pour un fonctionnement sans entretien. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue et une bague de roulement sèche pour un fonctionnement sans maintenance. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation sécurisée. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement offrant amortissement et résistance à la température, montée sur bague de roulement sèche pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 128 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 4 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour assurer une fixation robuste et stable. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les applications industrielles exigeant une résistance à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. La roue présente un diamètre de 80 mm et est constituée d'un corps en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, offrant une protection thermique optimale lors d'utilisations intensives. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. Le système de roulement utilise une bague de roulement sèche, éliminant le besoin de lubrification régulière et réduisant les coûts de maintenance. La hauteur totale de cette roulette atteint 108 mm, dimension essentielle pour l'intégration dans les systèmes de manutention existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications de transport et de stockage en environnement industriel exigeant.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes résistantes à la chaleur
Les roulettes résistantes à la température constituent une solution de mobilité spécialisée, conçue pour fonctionner de manière fiable dans des environnements soumis à des températures élevées. Construits avec des matériaux et des composants conçus pour résister à la chaleur sans compromettre la solidité ou la maniabilité, ils garantissent un mouvement sûr et fluide là où les roulettes standard se dégraderaient. Qu'il s'agisse de la transformation des aliments, de la boulangerie ou de la fabrication industrielle, les roulettes résistantes à la chaleur allient durabilité, efficacité et sécurité dans des conditions thermiques difficiles.
Les roulettes résistantes à la chaleur TENTE offrent de nombreux avantages :
Performances fiables à haute température - Leurs composés de roues spécialisés et leurs composants résistants à la chaleur empêchent la déformation, garantissant une mobilité constante dans des environnements thermiques exigeants.
Efficacité et sécurité accrues - Les roulettes résistantes à la température contribuent à réduire le risque de défaillance de l'équipement dans des environnements tels que les boulangeries, les cuisines commerciales et les fours industriels. En garantissant un mouvement stable dans des conditions extrêmes, ils contribuent à la fois à l'efficacité opérationnelle et à la sécurité sur le lieu de travail.
Options de montage flexibles - Disponibles avec des raccords à plaque, à trou de boulon et à tige, les roulettes résistantes à la chaleur peuvent être adaptées à une grande variété d'applications sans compromettre la stabilité ou la maniabilité.
Types de roulettes résistantes à la chaleur
Roulettes résistantes à la température sont disponibles dans différentes configurations pour garantir une mobilité fiable à des températures élevées, tout en répondant aux besoins de vos applications individuelles. Les variations du matériau de la roue, de la conception de la bande de roulement et du type de montage vous permettent d'adapter la roulette à l'environnement thermique, ainsi qu'à la charge opérationnelle et aux exigences de montage.
Notre série Alpha stainless est proposée avec des boîtiers fixes et pivotants robustes en acier inoxydable. Cette série propose deux options de roues spécialisées résistantes à la chaleur. La première associe un corps de roue en aluminium durable à une bande de roulement en caoutchouc silicone haute performance, capable de résister à des températures allant jusqu'à 250 °C. Cette option offre une excellente absorption des chocs et un confort de roulement, ce qui la rend idéale lorsque l'amortissement des vibrations est essentiel. La deuxième option est également conçue pour une utilisation continue jusqu'à 250 °C et est entièrement fabriquée en plastique thermodurci résistant à la chaleur, à la fois pour le corps de roue et pour la bande de roulement. Cette variante excelle dans les environnements nécessitant une résistance à l'usure exceptionnelle, offrant une longue durée de vie même dans des conditions thermiques exigeantes. Pour une flexibilité maximale, les roulettes en Acier Inoxydable Alpha peuvent être configurées avec un raccord à plaque ou un raccord à trou de boulon, permettant une intégration parfaite dans une large gamme de conceptions d'équipements.
Domaines d'application des roulettes résistantes à la chaleur
Les roulettes résistantes à la chaleur sont conçues pour les environnements où les températures élevées font partie des opérations quotidiennes. Ils constituent le choix idéal pour les boulangeries, les cuisines commerciales et les installations de production alimentaire, où l'équipement est régulièrement exposé à des fours chauds ou à des surfaces chauffées. Dans les environnements de fabrication, les roulettes résistantes à la chaleur sont souvent utilisées sur les chariots, les rayonnages et les chariots de transport qui doivent traverser des zones à haute température sans compromettre la mobilité ou la capacité de charge. Ils sont tout aussi utiles dans les applications de stockage à froid et de congélation, où la résistance aux chocs thermiques est essentielle pour les équipements se déplaçant entre des conditions de chaleur et de froid extrêmes. Selon la configuration, les roulettes résistantes à la chaleur TENTE sont capables de résister à des températures allant jusqu'à —40 °C. En combinant des matériaux de roue spécialisés avec des boîtiers robustes, les roulettes résistantes à la chaleur garantissent des performances fiables et une sécurité dans tous les environnements où les roulettes classiques tomberaient en panne en raison de la déformation thermique ou de la dégradation de la bande de roulement.