- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par fonctionnalité
-
Roulettes avec patin
Roulettes avec patin
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette pivotante 42 mm
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Cette roulette pivotante est destinée à la construction de machines, aux échafaudages, au mobilier et présentoirs de magasin, aux équipements de transport, aux établis, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds et systèmes AMR. La roulette est équipée d'une roue de 42 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis, garantissant une performance fiable et une absorption efficace des chocs lors des déplacements. La hauteur globale de la roulette atteint 71 mm, offrant une intégration optimale dans diverses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette pivotante supporte une charge statique de 60 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux environnements de travail intensifs. La conception robuste de la roulette Footmaster, associée à ses caractéristiques techniques précises, en fait un composant fiable pour les applications nécessitant mobilité, stabilité et durabilité.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'une roue de 50 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis, garantissant une performance optimale et une durabilité accrue lors des mouvements répétés. La hauteur totale du produit est de 82 mm, offrant une intégration compacte dans les systèmes de transport et les équipements mobiles. La roulette Footmaster supporte une capacité de charge statique de 280 kg et une capacité de charge dynamique de 280 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait un composant fiable pour les applications intensives. Cette roulette pivotante est particulièrement adaptée à la construction de machines, aux échafaudages, au mobilier et présentoirs de magasin, aux équipements de transport, aux établis, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds et aux systèmes AMR. Grâce à sa conception robuste et ses spécifications techniques précises, la roulette Footmaster répond aux exigences les plus strictes des environnements industriels modernes.
Roulette pivotante 63 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'une roue de 63 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis, assurant une performance optimale et une absorption efficace des chocs lors des déplacements. La hauteur totale du produit est de 102 mm, offrant une intégration compacte dans diverses configurations d'équipements. La roulette Footmaster présente une capacité de charge statique de 550 kg et une capacité de charge dynamique de 550 kg à 4 km/h ainsi que 550 kg à 3 km/h, garantissant une stabilité et une fiabilité exceptionnelles même sous des charges importantes et lors de mouvements continus. Cette roulette pivotante est particulièrement adaptée aux applications de construction de machines, d'échafaudages, de mobilier et présentoirs de magasin, d'équipements de transport, d'établis, de systèmes AGV lourds et de systèmes AMR, où la robustesse et la performance sont des critères essentiels pour assurer un fonctionnement fiable et durable.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge importante. Cette roulette est équipée d'une roue de 75 mm de diamètre montée sur des roulements rouleaux amortis, garantissant un fonctionnement fluide et durable même dans les environnements difficiles. La hauteur globale de la roulette est de 120 mm, ce qui permet une intégration optimale dans diverses configurations d'équipements. La roulette Footmaster offre une capacité de charge statique de 800 kg et une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications intensives. Cette roulette est spécialement conçue pour la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, ainsi que les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR. Grâce à ses performances techniques supérieures et sa robustesse, la roulette pivotante Footmaster constitue une solution fiable pour les professionnels recherchant une mobilité de qualité industrielle avec une charge utile élevée.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge élevée. Cette roulette pivotante est équipée d'un système de roulement à rouleaux amortis qui assure un fonctionnement fluide et durable dans les environnements industriels les plus exigeants. La roue présente un diamètre de 75 mm, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses applications. Avec une hauteur totale de 120 mm, cette roulette s'intègre facilement dans les configurations d'équipements existants. La roulette Footmaster supporte une capacité de charge statique de 800 kg et une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications intensives. Cette roulette est spécialement conçue pour la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, garantissant performance et fiabilité dans tous ces domaines d'utilisation.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge élevée. Cette roulette pivotante est équipée d'un système de roulement à rouleaux amortis qui assure un fonctionnement fluide et durable dans les environnements industriels les plus exigeants. La roue présente un diamètre de 75 millimètres, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses applications. Avec une hauteur globale de 120 millimètres, cette roulette s'intègre facilement dans les configurations d'équipements existants. La capacité de charge statique atteint 1000 kilogrammes, tandis que la capacité de charge dynamique est également de 1000 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, garantissant des performances constantes lors du transport et de la manipulation. Le Footmaster est particulièrement adapté aux applications variées incluant la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, ce qui en fait une solution polyvalente pour les environnements industriels et commerciaux.
Roulette pivotante 42 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'un système de fixation robuste permettant une intégration facile sur diverses structures et équipements. Le boîtier de la roulette assure une protection optimale des composants internes tout en maintenant une grande durabilité dans les conditions d'utilisation intensive. La roulette elle-même présente un diamètre de 42 millimètres et est montée sur des roulements rouleaux amortis, garantissant une rotation fluide et régulière avec une excellente absorption des chocs et des vibrations. La hauteur totale de l'ensemble atteint 71 millimètres, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique de 50 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse maximale de 3 kilomètres par heure. La roulette Footmaster trouve ses applications dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, ainsi que dans les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, offrant une solution fiable et performante pour tous ces domaines d'utilisation.
Roulette pivotante 42 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge élevée. Cette roulette pivotante est équipée d'un système de roulement sophistiqué composé de roulements rouleaux amortis, qui garantissent un fonctionnement fluide et une absorption efficace des chocs et des vibrations. La roue présente un diamètre de 42 millimètres, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses applications industrielles. La hauteur globale de la roulette est de 71 millimètres, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique de 50 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse maximale de 3 kilomètres par heure, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements de travail intensifs. La roulette Footmaster est particulièrement adaptée aux applications telles que la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, démontrant sa polyvalence et sa fiabilité dans des contextes industriels variés.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'une roue de diamètre 50 mm dotée de roulements rouleaux amortis, assurant une mobilité fluide et une absorption efficace des chocs lors des déplacements. La hauteur totale de l'ensemble atteint 82,5 mm, offrant une intégration optimale dans les systèmes de transport et les équipements mobiles. La roulette Footmaster supporte une charge statique de 250 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une fiabilité constante en conditions de fonctionnement normal. Cette roulette pivotante trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, ainsi que dans les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, où la robustesse et la précision sont essentielles pour assurer des performances durables et une sécurité optimale.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge élevée. Cette roulette pivotante est équipée d'un système de roulement à rouleaux amortis qui assure un fonctionnement fluide et durable dans les environnements industriels les plus exigeants. La roue présente un diamètre de 50 mm, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses applications. Avec une hauteur globale de 82,5 mm, cette roulette s'intègre facilement dans les configurations d'équipements existants. La roulette Footmaster supporte une capacité de charge statique de 250 kg et une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications intensives. Cette roulette est idéale pour la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, où la fiabilité et la performance sont essentielles pour garantir une productivité optimale.
Roulette pivotante 63 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge élevée. Cette roulette pivotante est équipée d'un système de roulement à rouleaux amortis qui assure un fonctionnement fluide et une absorption efficace des chocs et des vibrations. La roue présente un diamètre de 63 mm, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses applications industrielles. La hauteur globale de la roulette est de 102 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de transport et les équipements mobiles. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique de 500 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant des performances fiables même dans les conditions d'utilisation intensives. La roulette Footmaster est particulièrement adaptée aux applications telles que la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, ce qui en fait une solution polyvalente pour les environnements industriels et commerciaux variés.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge élevée. Cette roulette pivotante est équipée d'un système de roulement à rouleaux amortis qui assure une absorption efficace des chocs et des vibrations, garantissant ainsi une performance optimale dans les environnements industriels difficiles. La roue présente un diamètre de 50 mm, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses applications. Avec une hauteur globale de 82,5 mm, cette roulette s'intègre facilement dans les configurations d'équipements existants tout en maintenant une géométrie compacte. La capacité de charge statique atteint 250 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est également de 250 kg à une vitesse de 3 km/h, permettant un transport efficace de charges importantes. La roulette Footmaster est particulièrement adaptée aux applications telles que la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, ce qui en fait une solution polyvalente pour les secteurs industriel et commercial.
Roulette pivotante 63 mm
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'une roue de 63 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis, assurant un fonctionnement fluide et une absorption efficace des chocs lors des déplacements. La hauteur totale de l'ensemble atteint 102 mm, offrant une intégration optimale dans les systèmes de transport et les équipements mobiles. La roulette Footmaster supporte une capacité de charge statique de 500 kg et une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications intensives. Cette roulette pivotante trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, ainsi que dans les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, où la fiabilité et la performance sont essentielles pour garantir une mobilité sécurisée et durable des charges importantes.
Roulette pivotante 63 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge importante. Cette roulette pivotante est équipée d'une roue de 63 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis, assurant un fonctionnement fluide et une absorption efficace des chocs lors des déplacements. La hauteur totale de la roulette est de 102 mm, offrant une intégration optimale dans les systèmes de transport et les équipements mobiles. La roulette Footmaster supporte une charge statique de 500 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels intensifs. Cette roulette pivotante trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, ainsi que dans les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, où la fiabilité et la performance sont essentielles pour garantir une productivité maximale et une sécurité optimale en milieu professionnel.
Roulette pivotante 90 mm
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Cette roulette pivotante est équipée d'une roue de diamètre 90 mm dotée de roulements rouleaux amortis, assurant un fonctionnement fluide et une absorption efficace des chocs lors des déplacements. La hauteur globale de la roulette atteint 132 mm, permettant une intégration optimale dans diverses configurations d'équipements. La roulette Footmaster offre des capacités de charge impressionnantes avec une charge statique maximale de 1500 kg et une charge dynamique de 1500 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une fiabilité exceptionnelle en conditions d'utilisation intensive. Cette roulette pivotante trouve ses applications dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, ainsi que dans les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, démontrant sa polyvalence et son adaptabilité aux besoins variés des secteurs industriels et tertiaires.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante intègre un système de roulement sophistiqué composé de roulements rouleaux amortis, garantissant une performance optimale et une durabilité accrue lors d'utilisations intensives. Le design de la roulette a été développé pour offrir une manœuvrabilité supérieure tout en maintenant une stabilité exceptionnelle sur diverses surfaces. La roue présente un diamètre de 50 millimètres, dimensionnée pour assurer un équilibre optimal entre réactivité et capacité de charge. La hauteur globale de l'ensemble atteint 82 millimètres, permettant une intégration harmonieuse dans les configurations d'équipements existants. En termes de capacités de charge, cette roulette supporte une charge statique de 280 kilogrammes et une charge dynamique de 280 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, offrant ainsi une fiabilité constante en conditions de fonctionnement normal. La roulette Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, ainsi que dans les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, démontrant sa polyvalence et son adaptabilité aux besoins variés du secteur industriel.
Roulette pivotante 63 mm
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge élevée. Cette roulette pivotante est équipée d'une roue de 63 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis, assurant un fonctionnement fluide et une absorption efficace des chocs lors du déplacement. La hauteur globale de la roulette atteint 102 mm, offrant une intégration optimale dans diverses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique de 550 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant des performances constantes même sous des conditions d'utilisation intensives. La roulette Footmaster trouve ses applications dans de nombreux domaines industriels et commerciaux, notamment la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, ainsi que les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, ce qui en fait une solution polyvalente et robuste pour les environnements professionnels exigeants.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes de nivellement
Les roulettes avec patin constituent une solution de mobilité hybride conçue pour les applications qui doivent être mobiles pendant l'utilisation tout en restant parfaitement stables à l'arrêt. Contrairement aux roulettes standard, ces unités intègrent un pied de nivellement intégré qui peut être réglé manuellement pour assurer un positionnement sûr et sans vibrations et compenser les surfaces de sol inégales. Ils sont donc particulièrement adaptés aux applications nécessitant un repositionnement occasionnel mais qui sont pour la plupart fixes, telles que les machines et les équipements d'atelier, tels que les établis ou les armoires à outils, éliminant ainsi le besoin de dispositifs de transport supplémentaires pour déplacer et repositionner les machines lourdes et les meubles. Disponibles en différentes tailles et capacités de charge, les roulettes de nivellement aident à combler l'écart entre flexibilité et stabilité, garantissant ainsi une utilisation sûre, ergonomique et fiable.
Chez TENTE, nous travaillons en partenariat avec G-DOK depuis plusieurs années pour fournir à nos clients des roulettes de nivellement de la plus haute qualité. G-DOK est une marque bien établie sur le marché et applique des normes de qualité élevées en ce qui concerne ses propres produits et ses partenaires de coopération. Dans le cadre de cette coopération, nous utilisons des produits de la marque « FOOT MASTER® » de G-DOK.
Les roulettes de nivellement Foot Master® offrent de nombreux avantages :
Support sûr et stable - Une fois que l'application a été déplacée dans la position souhaitée, le pied de nivellement intégré est abaissé pour soulever la roulette du sol. Cela crée un support ferme et amortissant les vibrations qui garantit une stabilité absolue lors d'une utilisation stationnaire, même sur des surfaces inégales.
Réglage facile de la hauteur - Les roulettes réglables en hauteur permettent de niveler et de stabiliser avec précision une application sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Le pied peut être relevé ou abaissé manuellement, ce qui permet de compenser rapidement et intuitivement les irrégularités du sol ou d'obtenir des hauteurs de travail ergonomiques.
Durabilité accrue - Fabriquées à partir d'acier trempé et de matériaux résistants à l'usure, les roulettes de nivellement Foot Master® sont conçues pour résister à une utilisation exigeante. Cela permet non seulement de prolonger la durée de vie du produit, mais également d'améliorer les performances de pivotement, même en cas de charge ou dans des environnements de mobilité à haute fréquence.
Conductivité certifiée - Les roulettes de nivellement Foot Master® sont disponibles en versions conductrices pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.
Types de roulettes de nivellement
Les roulettes de nivellement Foot Master® offrent un équilibre précis entre mobilité et stabilité grâce à leur pied réglable intégré. Disponibles en plusieurs configurations, ils sont conçus pour répondre à divers besoins de montage tout en garantissant des performances optimales pour les applications fixes et mobiles. Selon les exigences de votre application, ces roulettes sont proposées avec un raccord à plaque ou un trou de boulon. Chaque solution de montage apporte ses propres avantages fonctionnels, qu'il s'agisse d'une intégration compacte, d'une installation simple ou d'une capacité de charge plus élevée. Vous trouverez ci-dessous les principaux types de roulettes de nivellement de notre gamme et leurs avantages spécifiques.
Roulettes de nivellement pour montage sur plaque
TENTE propose différentes séries de roulettes de nivellement Foot Master®, dont quatre sont équipées d'un raccord à plaque, à savoir GD F, GDN F, GDR F et SGDN F. Les roulettes de nivellement à plaque sont conçues pour les applications nécessitant une connexion large et stable à la structure de base. La plaque de montage plate répartit la charge uniformément sur la surface, ce qui rend ce type particulièrement adapté aux applications les plus lourdes. Leur conception robuste garantit une fixation sûre et une capacité de charge plus élevée, tandis que le pied de nivellement intégré permet un réglage précis de la hauteur et une stabilité sans vibrations lors d'une utilisation stationnaire. La roulette de nivellement Foot Master® la plus robuste dotée d'un raccord à plaque est la série GD F. Équipée d'une roue de 90 mm, cette roulette est capable de supporter des charges allant jusqu'à 1500 kg chacune.
Roulettes de nivellement à fixation par trous pour boulons
Trois des séries de roulettes de nivellement Foot Master® de notre gamme proposent un montage par trou de boulon, à savoir les séries GD S, GDN S et GDR S. Les roulettes de nivellement Bolt Hole sont équipées d'un trou de montage central dans le boîtier de la roulette, ce qui permet de les fixer solidement à l'application à l'aide d'un seul boulon. Ce style de montage offre une solution compacte et peu encombrante, ce qui le rend idéal pour les applications avec des surfaces de montage limitées ou pour lesquelles une intégration discrète est une priorité. Tout comme les roulettes de nivellement à montage sur plaque, la hauteur peut être réglée rapidement et précisément, en tournant la molette de réglage ou le cliquet, sans outils supplémentaires.
Domaines d'application des roulettes de nivellement réglables
Roulettes avec patin constituent la solution idéale pour les applications nécessitant un positionnement stable, un amortissement des vibrations et une mobilité occasionnelle. Leur pied intégré permet de soulever la roue du sol, garantissant ainsi un support sûr et plat pour les équipements sensibles, même sur des surfaces inégales. Cette combinaison de mobilité et de rigidité les rend très polyvalents dans un large éventail de secteurs.
Dans les environnements de production industriels, les roulettes de nivellement sont utilisées pour repositionner les machines, les appareils et les postes techniques, ce qui permet une configuration flexible et une maintenance simplifiée. Leur capacité à fournir une base stable après la relocalisation améliore la sécurité et la fiabilité des processus. Dans le secteur médical, ils soutiennent le déplacement et le placement en toute sécurité des équipements de diagnostic, des dispositifs de traitement et des postes de travail. La possibilité de verrouiller l'équipement après le transport améliore la sécurité et la commodité pour le personnel et les patients. Dans les ateliers et les garages, les roulettes de nivellement facilitent le déplacement des chariots à outils, des cadres de support et des composants robustes, facilitant ainsi un accès ergonomique et un alignement précis lors des tâches de maintenance ou d'assemblage. Les entrepôts et les opérations logistiques bénéficient de leur utilisation sur les unités de transport et les stations d'emballage, où l'équipement doit parfois être repositionné tout en restant stable pendant le fonctionnement. Dans les bureaux, ils permettent la configuration ergonomique des bureaux, des postes de travail réglables et des équipements mobiles, garantissant à la fois flexibilité et stabilité dans des environnements dynamiques.