- Accueil
- Roulettes & Roues
- Systèmes motorisés
-
Linea e-lock
Linea e-lock
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le logement est fabriqué en polyamide, un matériau robuste et durable, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot, assurant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision pour une performance optimale. Le bandage de roulement est constitué de polyuréthane injecté conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée dans les environnements sensibles. Le corps de la roue est en polyamide, offrant légèreté et résistance. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h. La Linea E-Lock est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, scanners CT, IRM et rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux robots chirurgicaux, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le logement de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et est doté d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est constituée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée dans les environnements sensibles. Le corps de la roue est également en polyamide, assurant durabilité et légèreté. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision qui optimise les performances de rotation et la longévité du produit. La hauteur totale de la roulette atteint 155 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux équipements médicaux. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les robots chirurgicaux, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux utilisés dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le logement de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot, assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 150 millimètres et est dotée d'un roulement à billes de précision pour garantir une performance optimale. Le bandage de roulement est constitué de polyuréthane injecté conducteur d'électricité, propriété essentielle pour les environnements sensibles aux charges électrostatiques tels que les salles d'opération et les zones de soins critiques. Le corps de la roue est réalisé en polyamide, assurant légèreté et durabilité. La hauteur totale de la roulette est de 155 millimètres. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kilogrammes et une charge dynamique de 150 kilogrammes à une vitesse de 4 kilomètres par heure. La Linea E-Lock est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, IRM et rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux robots chirurgicaux, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux, en milieu hospitalier et en maisons de retraite.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Elle est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable du système pivotant. La roue présente un diamètre de 150 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant des performances durables. La bande de roulement est constituée de polyuréthane injecté conducteur d'électricité, ce qui prévient l'accumulation de charges électrostatiques et assure la sécurité dans les environnements sensibles. Le corps de la roue est en polyamide, combinant légèreté et robustesse. La hauteur totale de la roulette atteint 155 mm, dimension critique pour l'intégration dans les équipements médicaux. En termes de capacité de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à une vitesse de 3 km/h, offrant une flexibilité d'utilisation selon les conditions opérationnelles. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, IRM et rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux robots chirurgicaux, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux utilisés dans les hôpitaux et les maisons de retraite.