Roulettes à moyeu lisse
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est dotée d'un moyeu lisse permettant une rotation fluide et régulière. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc semi-élastique de couleur noire, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. La structure interne de la roue est en polypropylène, combinant légèreté et rigidité. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, dimension à considérer lors de l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h. Le produit Alpha est destiné à de nombreuses applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et silencieux de la roue. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Le produit Alpha est particulièrement adapté aux applications telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est constituée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. Le revêtement de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et silencieux de la roue. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles. La roulette Alpha est particulièrement recommandée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses applications. La roulette se compose d'une roue de 75 mm de diamètre dotée d'un moyeu lisse en polypropylène, offrant une stabilité optimale et une résistance mécanique fiable. La bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence, une faible usure et une compatibilité avec les environnements humides et exigeants. La hauteur totale de la roulette atteint 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières. L'Agila est spécialement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les hôpitaux, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, garantissant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide, offrant une excellente durabilité et une résistance à l'usure. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité des matériaux et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse permet un fonctionnement fluide et sans entretien particulier. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur totale de 155 mm, facilitant l'intégration dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique est de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Alpha est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un moyeu lisse et combine un bandage en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité avec un corps en polypropylène conducteur d'électricité, garantissant à la fois une excellente mobilité et une dissipation électrostatique optimale. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications exigeantes. L'Agila est particulièrement adaptée aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux environnements hospitaliers, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin, où la stabilité, la conductivité électrique et la performance sont essentielles.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 250 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 500 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 80 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 200 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 400 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 80 mm et est composée d'un corps en polyamide, avec une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure uniforme et une performance constante. Le moyeu lisse assure un roulement fluide et sans entretien excessif. La hauteur totale de l'ensemble est de 108 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles et commerciales. La roulette Alpha convient particulièrement aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. La hauteur hors tout de la roulette atteint 100 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses structures de mobilier et d'équipements. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un moyeu lisse et revêtue d'un bandage en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et une grande résistance à l'usure. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, matériau léger et résistant aux chocs, garantissant une longévité optimale dans les environnements exigeants. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité professionnels. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications hospitalières, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors tout de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 275 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 550 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et mesure 100 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes à roulement lisse
Les roulettes à roulement lisse constituent la conception de roulement de roue la plus simple et la plus robuste, car elles reposent sur un contact direct entre le moyeu de la roue et l'essieu sans utiliser d'éléments à billes ou à rouleaux. Cette construction les rend exceptionnellement durables, nécessitent peu d'entretien et résistent à la saleté ou à la pénétration d'humidité. Idéales pour les applications où la mobilité est importante mais où des déplacements à grande vitesse ou de fréquents changements de direction ne sont pas nécessaires, les roulettes à roulement lisse excellent dans les environnements qui exigent de la fiabilité dans des conditions difficiles.
Les roulettes TENTE à roulements lisses offrent de nombreux avantages :
Faible entretien — Avec moins de pièces mobiles et aucun composant de roulement délicat, les roulettes à roulement lisse nécessitent un entretien minimal. Ils sont moins sujets aux défaillances dues à la pénétration de saleté, de poussière ou d'humidité, ce qui réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
Rentabilité — Leur construction simple se traduit par des coûts de production inférieurs à ceux des roulements de précision, offrant un excellent rapport coût-bénéfice sans sacrifier la fiabilité. Les roulements lisses constituent donc un choix économique pour les industries qui ont besoin d'une mobilité robuste à grande échelle.
Charge d'impact — Leur conception robuste peut résister aux chocs et à une manipulation brutale sans perte de performance, ce qui les rend idéales pour les conditions de travail exigeantes.
Résistance à la corrosion - Les paliers lisses peuvent être fabriqués sous forme de roulements en plastique, en métal ou frittés. Les options en acier inoxydable offrent une résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptées aux environnements humides.
Types de roulettes à palier lisse
Les roulettes à roulement lisse sont disponibles dans une large gamme de modèles, chacun étant optimisé pour des conditions de fonctionnement et des priorités de performance spécifiques. Chez TENTE, nous fabriquons des modèles de roulements lisses dans différents matériaux de roues, niveaux de dureté de la bande de roulement et configurations de boîtier pour répondre aux exigences des différentes industries. Qu'il soit conçu pour des mouvements silencieux et non marquants sur des sols délicats, une résistance à l'humidité et aux produits chimiques dans les zones critiques en matière d'hygiène ou des performances robustes dans les environnements extérieurs et industriels, chaque type offre son propre équilibre entre capacité de charge, résistance au roulement et durabilité. En choisissant la bonne combinaison de matériau de roue et de conception du boîtier, vous pouvez garantir une mobilité fiable et durable dans votre application. Vous trouverez ci-dessous quelques types de roulettes à palier lisse couramment utilisés.
Roulettes pivotantes à roulement lisse
Les roulettes pivotantes à roulement lisse allient la simplicité et la durabilité d'une roue à roulement lisse à la maniabilité d'un boîtier pivotant. Cette conception permet des changements de direction tout en conservant les qualités robustes et nécessitant peu d'entretien qui font la réputation des paliers lisses. Sachez toutefois que ces roulettes ne sont pas idéales pour les environnements nécessitant de fréquents changements de direction. Comme le roulement présente une plus grande résistance, l'utilisateur doit exercer plus de force pour faire pivoter la roulette, en particulier sous charge. Cela les rend moins ergonomiques pour les équipements nécessitant des réglages constants de la direction. La conception excelle dans les environnements exigeants nécessitant peu d'entretien, où la roulette se déplace principalement en ligne droite ou ne change de direction qu'occasionnellement.
Roulettes robustes à roulement lisse
Pour les applications où les charges extrêmes et les conditions difficiles sont la norme, les roulettes robustes à roulement lisse offrent des performances sans compromis. Leur conception robuste, exempte d'éléments roulants délicats, les rend très résistants aux chocs, aux chocs et à l'usure. L'absence de composants de roulement complexes signifie qu'ils conservent leurs performances même dans des conditions sales ou abrasives, ce qui en fait un choix fiable pour des applications telles que les équipements de transport lourds. Notre roulette à palier lisse la plus robuste est la Kappa load, capable de supporter des charges allant jusqu'à 1,320 kg. Il est doté d'un boîtier en fonte et d'une lourde roue en polyamide, équipée d'un palier lisse. Cette configuration de charge Kappa est disponible avec un verrouillage total ou un verrouillage directionnel.
Petites roulettes à roulement lisse
Les petites roulettes à roulement lisse sont conçues pour les applications où la compacité, la maniabilité et la fiabilité sont essentielles. Malgré leurs dimensions réduites, ils conservent la même conception de roulement simple et robuste que les modèles plus grands, garantissant un roulement fluide et des performances fiables. Ces roulettes sont idéales pour une utilisation légère à moyenne, où les contraintes d'espace ou la conception de l'équipement nécessitent une faible hauteur totale sans sacrifier la stabilité. Nos plus petites roulettes à palier lisse font partie de la série Agila. Ils impressionnent par un diamètre de roue de seulement 50 mm et une hauteur totale de 69 mm dans leur configuration la plus petite. Ces roulettes sont disponibles avec un trou de boulon et une fixation à plaque et peuvent être équipées d'un frein de roue. Ils sont couramment utilisés dans les applications de mobilier de santé, les chariots de nettoyage professionnels, etc.
Domaines d'application des roulettes à palier lisse
Les roulettes à roulement lisse sont largement utilisées dans les industries et les environnements où la durabilité, le faible entretien et la capacité de charge élevée priment sur les manœuvres à grande vitesse. Leur conception simple mais robuste leur permet d'effectuer de manière fiable les tâches de fabrication industrielle et de manutention, y compris le déplacement de plates-formes de transport lourdes ou d'équipements de chaîne de montage. Dans le secteur de la transformation des aliments et de la restauration, les roulettes à roulement lisse fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion tels que le polyamide ou l'acier inoxydable offrent une mobilité fiable dans les environnements sensibles à l'hygiène et nécessitant des lavages fréquents. Cela en fait un choix populaire pour des applications telles que les chariots de restauration et les systèmes de livraison de repas. Ils sont également utilisés dans les environnements de vente au détail pour des applications telles que l'aménagement des magasins et les présentoirs, qui nécessitent une mobilité fluide mais ne sont pas fréquemment repositionnés.