- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- Mobilier et design
-
Chaises de bureau
Roulettes pour chaises de bureau
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue de 50 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. La hauteur totale de l'ensemble atteint 59 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité, avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 61 mm. Cette roulette trouve ses applications sur les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution de mobilité adaptée aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.
Roulette pivotante à blocage intermittent 75 mm
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité précise et une stabilité fiable. La roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et durable sur le support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et contrôlée de la roulette, facilitant ainsi les déplacements multidirectionnels. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est composée de polyamide pour le corps de roue, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une usure uniforme et une performance constante. Le moyeu lisse avec entretoise assure un guidage précis et une répartition optimale des charges. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur de 77 millimètres, permettant une intégration harmonieuse dans les structures de mobilier. La capacité de charge statique est de 100 kilogrammes, tandis que la capacité de charge dynamique atteint 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution complète pour le mobilier moderne et fonctionnel.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, offrant une résistance optimale aux chocs et une durabilité accrue, tandis que la tige pivotante en polypropylène permet une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique, assurant une excellente adhérence et une usure minimale sur diverses surfaces. La hauteur totale du produit est de 61 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier, fabriqué en polypropylène, intègre une tige pivotante qui assure la mobilité multidirectionnelle de l'ensemble. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale sur différentes surfaces. Le corps de la roue est également en polypropylène, garantissant légèreté et résistance. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur totale de 61 mm, ce qui la rend particulièrement adaptée aux meubles de faible à moyen encombrement. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau. Son système de blocage intermittent permet de maintenir la position souhaitée lorsque nécessaire, combinant mobilité et stabilité selon les besoins de l'utilisateur.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, un matériau durable et résistant aux chocs, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également en polypropylène pour garantir une cohérence matérielle et une performance optimale. Le moyeu lisse avec entretoise offre un roulement sans entretien, et la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une usure uniforme et une longévité accrue. La hauteur totale du produit est de 61 mm, ce qui le rend adapté aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Ces caractéristiques techniques en font une solution idéale pour les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où mobilité et stabilité sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales, tandis que la tige pivotante, également en polypropylène, permet une rotation fluide et un blocage intermittent efficace. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polypropylène, assurant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de l'ensemble est de 55 mm, permettant une intégration compacte dans les mobiliers. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où sa capacité de blocage intermittent offre une stabilité accrue lors de l'utilisation.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également composée de polypropylène conducteur d'électricité, avec un bandage de roulement identique au corps de roue pour une usure uniforme. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement optimal et une longévité accrue du système. La hauteur totale de la roulette atteint 55 mm, offrant une intégration compacte dans les espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications légères à moyennes. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où sa construction en polypropylène conducteur d'électricité offre une protection contre les décharges électrostatiques.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures de support. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, matériau offrant une excellente résistance chimique et une légèreté optimale, tandis que la tige pivotante assure une mobilité multidirectionnelle fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un roulement sans friction excessive. La bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est en polypropylène conducteur d'électricité, assurant une dissipation électrostatique appropriée dans les environnements sensibles. La hauteur globale de l'ensemble atteint 54 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Les capacités de charge sont définies à 80 kg en charge statique et 40 kg en charge dynamique à une vitesse maximale de 3 km/h, spécifications adaptées aux applications de mobilier telles que les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau. Cette roulette combine performance, durabilité et sécurité électrostatique pour les environnements professionnels et résidentiels exigeants.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures de mobilier. Le logement est fabriqué en polypropylène, matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale dans les environnements intérieurs. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et contrôlée du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une protection des sols sensibles. La hauteur totale de l'ensemble atteint 54 mm, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier compact. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau. Cette configuration technique garantit une performance fiable et durable pour les applications de mobilier résidentiel et professionnel.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles exigeantes. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures de mobilier. Le palier pivotant est constitué d'une tige pivotante en zamac ou aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement fluide et une répartition équilibrée des charges. Le corps de roue et la bande de roulement sont tous deux fabriqués en polypropylène conducteur d'électricité, propriété essentielle pour les applications sensibles aux décharges électrostatiques. La hauteur totale de l'ensemble atteint 59 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilier compact. Cette roulette pivotante à blocage intermittent s'adapte parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une mobilité contrôlée et une stabilité fiable lors du blocage.
Roulette pivotante à blocage intermittent 65 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. Le système de fixation utilise une tige avec circlips et col, assurant une installation sécurisée et une stabilité optimale sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique et une durabilité adaptées aux environnements intérieurs. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et progressive du mécanisme de direction. La roue présente un diamètre de 65 millimètres avec un corps en polyamide, garantissant une légèreté et une résistance à l'usure satisfaisantes. Le moyeu lisse avec entretoise assure un guidage précis et une répartition uniforme des charges. La bande de roulement est identique au corps de roue, optimisant ainsi la cohérence matérielle et les performances de glissement. La hauteur totale de la roulette atteint 68 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les assemblages de mobilier. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Stylea s'adapte particulièrement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où elle offre une mobilité contrôlée et une fiabilité durable.
Roulette pivotante à blocage intermittent 75 mm
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable sur les structures de support. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polyamide, offrant une rotation fluide et contrôlée tout en maintenant une excellente stabilité directionnelle. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est composée d'un corps en polyamide associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une usure modérée et une adhérence optimale sur diverses surfaces. Le moyeu lisse avec entretoise assure un centrage précis et une distribution uniforme des charges. La hauteur totale de la roulette atteint 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Sur le plan des performances, Stylea supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, ce qui la rend particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau. Cette roulette combine robustesse, précision et polyvalence pour répondre aux exigences des environnements domestiques et professionnels.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le logement est fabriqué en Zamac ou Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale, et intègre une tige pivotante permettant une rotation fluide à 360 degrés. La roue présente un diamètre de 50 mm et est constituée de polypropylène, un matériau léger et résistant à l'usure. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement sans friction, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité structurelle et une performance constante. La hauteur totale de l'ensemble est de 59 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau. Son système de blocage intermittent permet de maintenir la position souhaitée lorsque nécessaire, offrant ainsi une stabilité et une sécurité accrues lors de l'utilisation.
Roulette pivotante à blocage intermittent 65 mm
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col, permettant une fixation sécurisée et fiable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité accrue dans les environnements d'utilisation courants. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans jeu excessif. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence, une faible usure et une compatibilité avec la plupart des revêtements de sol. La hauteur totale de la roulette est de 68 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux meubles de dimensions réduites. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant mobilité et stabilité pour ces applications variées.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique appropriées pour les environnements intérieurs. La tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 50 mm et est constituée de polypropylène conducteur d'électricité, matériau identique au corps de roue pour garantir l'homogénéité et la conductivité électrostatique. Le moyeu lisse avec entretoise facilite le montage et assure un fonctionnement optimal. La hauteur totale du produit atteint 61 mm, dimension critique pour l'intégration dans des espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, caractéristiques adaptées aux applications de mobilier. Elle convient particulièrement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où sa capacité de charge et son système de blocage intermittent offrent stabilité et sécurité d'utilisation.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures de support. Le logement est fabriqué en polypropylène, matériau offrant une légèreté optimale tout en assurant une rigidité structurelle adéquate, tandis que la tige pivotante en polypropylène constitue le moyeu lisse avec entretoise, garantissant un pivotement fluide et durable. La roue présente un diamètre de 50 mm et combine un bandage en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité avec un corps en polypropylène conducteur d'électricité, cette combinaison de matériaux assurant à la fois une excellente adhérence et des propriétés antistatiques essentielles pour les environnements sensibles. La hauteur totale de l'ensemble atteint 61 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Les capacités de charge sont définies comme suit : charge statique maximale de 80 kg et charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, spécifications adaptées aux applications de mobilier telles que les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau. Cette roulette combine performance, sécurité électrostatique et polyvalence d'application.
Roulette pivotante à blocage intermittent 65 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. Le système de fixation utilise une tige avec circlips et col, assurant une installation sécurisée et durable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique optimale et une légèreté appréciable, tandis que la tige pivotante en polyamide permet une rotation fluide et précise du mécanisme de direction. La roue, d'un diamètre de 65 mm, est également composée de polyamide pour l'ensemble de sa structure, garantissant une homogénéité matérielle et une cohérence de performance. Le moyeu lisse avec entretoise assure un centrage parfait et une distribution équilibrée des charges sur la surface de contact. La hauteur totale de l'ensemble atteint 68 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints des meubles compacts. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 50 kg à une vitesse de 3 km/h, spécifications adaptées aux applications de mobilier résidentiel et professionnel. La roulette Stylea trouve ses applications idéales dans les tables de chevet, les meubles généraux, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où sa conception robuste et son système de blocage intermittent offrent une stabilité et une contrôlabilité supérieures.
Roulette pivotante à blocage intermittent 65 mm
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et un contrôle de direction précis. La roulette est équipée d'une tige avec circlips et col, permettant une fixation sécurisée et une installation simplifiée sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité accrue dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et stable du mécanisme de direction. La roue présente un diamètre de 65 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction et une longévité optimale. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique, offrant une adhérence supérieure et une protection efficace des surfaces de contact. La hauteur totale de la roulette atteint 68 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. En termes de capacité de charge, Stylea supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où elle garantit mobilité, stabilité et performance durable.
Roulette pivotante à blocage intermittent 75 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col permettant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier de pivotement est constitué de polyamide et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise offrant une stabilité optimale lors du déplacement. Le bandage de roulement est réalisé en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est en polyamide conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée pour les environnements sensibles. La hauteur totale du produit atteint 77 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. Le produit Stylea trouve ses applications principales dans les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où sa conception robuste et ses performances fiables garantissent une utilisation durable et sécurisée.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures de mobilier. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, matériau offrant une excellente résistance chimique et mécanique, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction excessive. La bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est en polypropylène conducteur d'électricité, propriétés essentielles pour les environnements sensibles aux charges électrostatiques. La hauteur totale du produit atteint 61 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau où mobilité et stabilité sont requises.
Roulette pivotante à blocage intermittent 65 mm
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale, et intègre une tige pivotante permettant une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans à-coups. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est en polyamide conducteur d'électricité, ces matériaux conducteurs étant essentiels pour les environnements sensibles aux charges électrostatiques. La hauteur totale de la roulette atteint 68 mm, dimension critique pour l'intégration dans les meubles et mobiliers. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau où mobilité et stabilité sont requises.
Roulette pivotante à blocage intermittent 65 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier de pivotement est constitué de polyamide et intègre une tige pivotante permettant une rotation fluide et contrôlée du mécanisme. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement optimal et une durabilité accrue. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle et une performance de roulement constante. La hauteur totale du produit atteint 68 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les applications visées. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où elle assure mobilité et stabilité.