Roues en polyuréthane
Roue 250 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 250 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 230 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 230 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 250 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 250 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 200 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 45 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène offrant une durabilité optimale, tandis que la bande de roulement en mousse de polyuréthane assure une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le moyeu mesure 53 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les armoires à outils, les équipements de transport et les applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les équipements d'élimination des déchets.
Roue 95 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 95 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport aéroportuaires et aérospatial.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités de charge dynamique de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes logistiques postaux et à diverses applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg et des charges dynamiques de 400 kg à 6 km/h ou de 500 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 100 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps en aluminium assure une légèreté optimale tout en maintenant une rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue garantit un fonctionnement fluide et durable. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage de 15 mm de diamètre pour l'axe. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses applications de roulettes industrielles.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse maximale, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une durabilité accrue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente une longueur de moyeu de 62 mm avec un alésage d'axe de 25 mm. Elle supporte une charge statique de 2880 kg et une charge dynamique de 1200 kg à 6 km/h ou de 1440 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots élévateurs, les équipements aéroportuaires, les systèmes AGV lourds et diverses applications de manutention et de logistique.
Roue 82 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant une rotation fluide et une protection contre les contaminants. Elle supporte une charge statique de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Cette roue est destinée à de nombreuses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 140 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu mesure 65 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste associée à un bandage en polyuréthane coulé, garantissant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Elle est destinée à des secteurs variés incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en polyamide pour une durabilité optimale. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 700 kg, avec une capacité dynamique de 300 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 75 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 50 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1100 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées et à diverses applications industrielles.
Roue 140 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 55 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente durabilité et une performance optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, garantissant une fiabilité accrue en environnement difficile. Elle supporte une charge statique maximale de 1260 kg et une charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des navettes automatisées, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la technologie de lutte contre l'incendie, des chariots élévateurs, des systèmes AGV lourds, de la construction de machines, des systèmes logistiques postaux, des chariots de production et d'équipements de transport.
Roue 85 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 90 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux applications variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 85 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le moyeu mesure 90 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1600 kg, une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h et de 800 kg à 4 km/h. Elle est adaptée à de nombreuses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
Roue 85 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu mesure 85 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer, assurant une durabilité exceptionnelle. Le roulement à billes de précision étanche garantit une performance fiable dans les environnements difficiles. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à 3 km/h. Elle est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des navettes automatisées, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la technologie de lutte contre l'incendie, des chariots élévateurs, des systèmes AGV lourds, de la construction de machines, des systèmes logistiques postaux, des chariots de production et de plateforme, ainsi que des équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure. L'alésage avec clavette de 17 mm de diamètre et le moyeu de 54 mm de longueur garantissent un montage sécurisé sur l'essieu. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg, avec des capacités de charge dynamique de 400 kg à 6 km/h et 500 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, AGV lourds, chariots élévateurs, équipements aéroportuaires, systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 60 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 60 mm et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm. Le moyeu présente une longueur de 12 mm et l'alésage de l'axe a un diamètre de 20 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Équipée d'un roulement à billes de précision et d'un corps en acier et fer, elle est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport et à l'industrie aérospatiale.
Roue 80 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm. Le moyeu présente une longueur de 14 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe, tandis que le corps est fabriqué en acier et fer pour assurer une robustesse optimale. Équipée d'un roulement à billes de précision RS/2RS, cette roue offre une capacité de charge statique de 280 kg et une capacité de charge dynamique de 110 kg à 6 km/h ou de 140 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux équipements aéroportuaires, aux chariots élévateurs, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 80 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 25 mm en polyuréthane coulé. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une durabilité optimale, tandis que le moyeu mesure 12 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision avec joints RS/2RS pour une performance fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 130 kg à 6 km/h ou de 160 kg à 4 km/h. La roue Novatech est destinée à diverses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 92 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, assurant une durabilité et une performance optimales. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 3360 kg, avec une capacité dynamique de 1400 kg à 6 km/h ou de 1680 kg à 4 km/h. La roue Novatech est destinée à diverses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable pour une fiabilité accrue. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe présente un diamètre de perçage de 20 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, la construction automobile, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 98 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 98 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps en aluminium assure une légèreté optimale tout en maintenant une rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue garantit une rotation fluide et durable. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux variés.
Frequently Asked Questions
Avantages des roues en polyuréthane
Roues en polyuréthane sont appréciées pour leur résistance, leur efficacité de roulement et leur adaptabilité, ce qui les rend adaptées à une grande variété d'applications. TENTE propose une large gamme de roues dans différents composés de polyuréthane et différents niveaux de dureté, permettant des solutions individuelles pour diverses exigences de performance. Le choix idéal dépend de facteurs tels que l'état du sol, la capacité de charge, la taille des roues et le type de carter de roulettes utilisé.
Les roulettes en polyuréthane TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Résistance élevée à l'usure — Les roues en polyuréthane sont reconnues pour leur excellente résistance à l'abrasion et aux coupures, offrant une longue durée de vie, même dans des environnements exigeants. Les composés plus durs améliorent encore la durabilité dans des conditions de charge élevée.
Performances de roulement efficaces — Avec une résistance au roulement inférieure à celle de nombreux autres matériaux de roues, les roues en polyuréthane facilitent le déplacement des charges en douceur et avec moins d'effort. Les bandes de roulement plus dures améliorent l'efficacité énergétique, tandis que les composés plus souples offrent un équilibre entre confort et contrôle.
Amortissement des vibrations et du bruit — Selon la dureté de la bande de roulement, les roues en polyuréthane peuvent contribuer à réduire les niveaux de vibrations et de bruit. Les bandes de roulement plus souples absorbent plus d'impacts pour un fonctionnement plus silencieux, tandis que les bandes de roulement plus dures donnent la priorité à l'efficacité du roulement plutôt qu'à l'amortissement.
Protection des sols — Les options en polyuréthane non marquant protègent les surfaces sensibles et réduisent l'usure des revêtements de sol, ce qui les rend adaptées aux environnements où le maintien de la qualité de surface est essentiel.
Types de roues en polyuréthane
Roues en polyuréthane sont disponibles dans une large gamme de modèles, de niveaux de dureté de la bande de roulement et de capacités de charge, ce qui vous permet de sélectionner la solution idéale pour presque toutes les exigences de mobilité. Chez TENTE, notre portefeuille couvre des options allant des roues compactes conçues pour les petites applications aux solutions robustes capables de supporter des charges élevées dans des environnements exigeants. Bien que le matériau de la bande de roulement influe sur les performances, le boîtier de la roulette joue un rôle tout aussi important dans la détermination de la capacité de charge, de la stabilité et de la longévité globales de la solution de mobilité. Le choix de la bonne combinaison de roue et de boîtier garantit un fonctionnement fluide, une sécurité et des performances durables. Voici quelques-unes des roues en polyuréthane les plus recherchées :
Roues en polyuréthane souple
Les roues en polyuréthane souple sont conçues pour donner la priorité au confort et à la protection de la surface. Leurs composés élastiques offrent un meilleur amortissement des vibrations, un roulement plus silencieux et une meilleure traction, en particulier sur les sols lisses ou délicats. Ils sont idéaux pour les environnements où le contrôle du bruit et la réduction de l'usure des surfaces sont essentiels. Associés à des boîtiers légers, ils offrent une maniabilité encore plus réactive, tandis que leur association à des boîtiers renforcés permet une utilisation dans des scénarios de charge plus élevés sans compromettre le confort de conduite. Parmi nos offres de produits, les roues ICP en sont un excellent exemple. Elles utilisent notre polyuréthane moulé Ultratech de qualité supérieure, disponible en différentes duretés de bande de roulement, la plus souple étant le 75 Shore A. Ces roues en polyuréthane souple sont disponibles avec un corps de roue en aluminium et des roulements à billes de précision.
Roues en polyuréthane dur
Les roues en polyuréthane dur sont optimisées en termes de durabilité, d'efficacité énergétique et de capacités de charge élevées. Leur résistance au roulement réduite permet de déplacer plus facilement des charges plus lourdes avec moins d'effort, en particulier sur les sols industriels lisses. Ces roues offrent également une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux coupures et à l'usure, ce qui leur confère une longue durée de vie dans des conditions difficiles. Associés à des boîtiers robustes, ils sont parfaitement adaptés au transport de charges lourdes et aux applications à utilisation continue où la longévité et l'efficacité sont des priorités absolues. Parmi notre sélection, les roues FTP constituent un exemple remarquable. Ils combinent une bande de roulement durable en polyuréthane moulé 92 Shore A, un corps de roue en fonte et des roulements à billes de précision. Associées à un boîtier robuste, ces roues en polyuréthane dur constituent une solution idéale pour les applications industrielles exigeantes.
Petites roues en polyuréthane
Les petites roues en polyuréthane sont conçues pour les équipements nécessitant des dimensions compactes et une maniabilité précise. Malgré leur petite taille, ils offrent des performances de roulement fluides et peuvent être configurés pour répondre à diverses exigences de charge en fonction de la dureté de la bande de roulement et du type de boîtier choisis. Les boîtiers plus légers les rendent idéaux pour les exigences de charge plus faibles, tandis que leur association à des boîtiers renforcés robustes augmente leur résistance et leur stabilité dans les environnements les plus exigeants. Nos roues UAP, disponibles jusqu'à 50 mm de diamètre, constituent une gamme de produits représentative de notre gamme de produits. Ces petites roues en polyuréthane combinent un corps de roue en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté et des roulements à billes de précision. Ils sont couramment utilisés dans nos séries de roulettes Agila, Levina et Linea.
Domaines d'application des roues en polyuréthane
Roues en polyuréthane sont utilisées dans un large éventail d'industries grâce à leur combinaison de durabilité, d'efficacité de roulement et d'adaptabilité. Leur adéquation à des applications spécifiques dépend de facteurs tels que la dureté de la bande de roulement, la taille de la roue et le type de carter de roulette utilisé. Dans les environnements de soins de santé, les roues en polyuréthane sont souvent utilisées sur des applications telles que les chariots médicaux, les lève-patients, les fauteuils inclinables, les fauteuils de traitement, les lits d'hôpitaux et tout autre appareil où un roulement fluide et silencieux et une protection fiable du sol sont essentiels. Dans le secteur industriel, ils prennent en charge des applications exigeantes telles que les systèmes de navettes automatisés, les solutions de transport lourd ou les machines et équipements d'atelier, offrant une excellente résistance à l'usure, une faible résistance au roulement et une maniabilité constante même sous des charges importantes. Pour les meubles et les applications mobiles, les roues en polyuréthane sont intégrées, par exemple, dans les chariots de restauration, les systèmes de livraison de repas ou les équipements et présentoirs des magasins, offrant une manœuvrabilité contrôlée, une longue durée de vie et une expérience de roulement plus silencieuse sur les sols sensibles. En choisissant le bon composé de polyuréthane et la bonne dureté de la bande de roulement et en les associant à des boîtiers appropriés, les roues en polyuréthane TENTE peuvent être configurées pour fonctionner de manière fiable, qu'il s'agisse d'équipements de santé à entraînement de précision ou de solutions de transport industriel de grande capacité.