- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par matériau du bandage de roue
-
Roulettes en polyuréthane
Roulettes en polyuréthane
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier lourd assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier lourd, garantissant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 80 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté offrant une excellente adhérence et une usure réduite, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide pour assurer légèreté et durabilité. Les roulements rouleaux intégrés permettent une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 108 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourd assurant une robustesse exceptionnelle, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un bandage en polyuréthane coulé garantissant une excellente adhérence et une usure minimale, associé à un roulement à billes de précision en aluminium pour des performances optimales. La hauteur totale de l'ensemble atteint 161 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations. En matière de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 200 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h. La roulette Alpha s'adapte parfaitement aux applications exigeantes telles que les équipements pour constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante à blocage total 80 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourd, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. Le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 80 mm, est dotée de roulements rouleaux pour une performance optimale et une longévité accrue. La bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est en polyamide, combinant légèreté et solidité. La hauteur totale de l'ensemble est de 108 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations de chariots et de plateformes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications variées incluant les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et d'élimination des déchets, ainsi que les établis.
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels les plus contraignants. La roue présente un diamètre de 125 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une performance de roulement supérieure. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, garantissant un fonctionnement fluide et fiable. La hauteur totale de l'assemblage atteint 164 mm, permettant une intégration précise dans les configurations d'équipements existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. Le produit Zeta est particulièrement adapté aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels les plus contraignants. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une rotation fluide et fiable. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre des capacités de charge statique de 800 kg et des capacités de charge dynamique de 320 kg à 6 km/h ou de 400 kg à 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg et offre une capacité de charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h, selon les conditions d'utilisation. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels les plus contraignants. La roue présente un diamètre de 160 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une performance de roulement supérieure. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, garantissant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, permettant une intégration dans des espaces restreints tout en maintenant une stabilité optimale. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 440 kg à 6 km/h ou 550 kg à 4 km/h. Le Zeta est particulièrement adapté aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance fiable. La hauteur totale du produit est de 240 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Zeta est spécialement conçue pour les applications de l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Le boîtier en acier renforcé intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur un corps en aluminium pour un équilibre optimal entre légèreté et résistance. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg et offre des capacités de charge dynamique de 560 kg à 6 km/h ou de 700 kg à 4 km/h, selon les conditions d'utilisation. Le produit Zeta est particulièrement adapté aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, supportée par un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. L'hauteur totale du produit est de 240 mm, offrant une intégration adaptée aux différentes configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 560 kg à 6 km/h et 700 kg à 4 km/h. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est constituée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, combinaison qui offre une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue garantit une rotation fluide et fiable. Les dimensions globales du produit atteignent une hauteur de 164 mm, ce qui en fait une solution compacte et efficace pour diverses applications industrielles. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 320 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h. Conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les équipements de transport, la roulette Zeta répond aux exigences les plus strictes des secteurs industriels exigeants.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins applicatifs, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est constituée d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente adhérence et une résistance à l'usure prolongée. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une rotation fluide et fiable. L'ensemble présente une hauteur totale de 164 mm, permettant une intégration aisée dans les configurations d'équipements existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 320 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions de déplacement. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins d'application, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, associée à un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. L'ensemble présente une hauteur totale de 200 mm, permettant une intégration précise dans les châssis et plateformes de transport. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 550 kg à 4 km/h ou 440 kg à 6 km/h, offrant une performance adaptée aux applications intensives. Conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les équipements de transport, la roulette Zeta répond aux exigences techniques les plus rigoureuses du secteur industriel.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins d'application, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est dotée d'un corps en aluminium associé à un bandage de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente résistance à l'usure et une traction fiable. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, optimisant la fluidité de rotation et réduisant les frottements. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions de déplacement. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme, et les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé conçu pour assurer une stabilité optimale dans les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une durabilité et une performance exceptionnelles. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm, offrant une intégration efficace dans les systèmes de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Zeta est spécialement conçue pour les applications de l'industrie aérospatiale et des équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme, et les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins d'application, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue présente un diamètre de 200 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale sur diverses surfaces. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, permettant une rotation fluide et fiable. L'ensemble atteint une hauteur totale de 240 mm, offrant des proportions équilibrées pour les applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h. La Zeta est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les chariots de production, de plateforme et les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue présente un diamètre de 125 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, supporté par un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 320 kg à une vitesse de 6 km/h ou 400 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité adaptée à différents régimes de fonctionnement. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale et des équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une performance optimale et une résistance à l'usure. La hauteur totale du produit est de 200 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 440 kg à une vitesse de 6 km/h ou 550 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue présente un diamètre de 200 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale sur diverses surfaces. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, permettant une intégration précise dans les châssis et plateformes de transport. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable même dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision garantissant des performances fiables et une longévité accrue. La hauteur totale du produit est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 440 kg à une vitesse de 6 km/h ou 550 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant une flexibilité d'utilisation selon les besoins opérationnels. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 250 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, supportée par un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm, offrant une intégration adaptée aux applications exigeantes. Cette roulette présente une capacité de charge statique de 1600 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Le produit Zeta est spécifiquement conçu pour les applications de l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé conçu pour assurer une stabilité optimale dans les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant durabilité et performance. Le système de roulement à billes de précision intégré permet une rotation fluide et fiable. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre des dimensions compactes adaptées aux environnements industriels contraints. En termes de capacité de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 320 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de déplacement. La roulette Zeta est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme, et les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.
Avantages des roulettes en polyuréthane
Les roulettes en polyuréthane sont reconnues pour leur durabilité, leur capacité de charge élevée et leurs performances de roulement fluides, ce qui en fait un choix fiable pour un large éventail d'applications. La bande de roulement en polyuréthane offre une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie, même en cas d'utilisation continue ou de charges élevées. Ces roulettes sont largement utilisées dans les environnements industriels et logistiques, ainsi que dans les applications commerciales et médicales, où des performances constantes et une faible résistance au roulement sont essentielles.
Les roulettes en polyuréthane TENTE offrent de nombreux avantages :
Capacité de charge élevée - Les roulettes en polyuréthane sont conçues pour transporter de lourdes charges de manière sûre et efficace. Leur matériau de bande de roulement robuste conserve sa forme malgré les contraintes, garantissant ainsi un mouvement stable et fiable, même en cas de poids élevé.
Résistance à l'usure exceptionnelle - La bande de roulement en polyuréthane offre une excellente résistance à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures, ce qui se traduit par une longue durée de vie même en fonctionnement continu.
Faible résistance au roulement - Les roulettes en polyuréthane roulent en douceur et avec un minimum d'effort, ce qui contribue à réduire la pression sur les utilisateurs et à réduire la consommation d'énergie. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité de la manipulation et la rapidité du flux de travail.
Résistance aux huiles et aux produits chimiques - Les bandes de roulement en polyuréthane sont résistantes à de nombreuses huiles, graisses et produits chimiques doux, ce qui en fait un choix fiable dans les ateliers, les installations industrielles et les environnements de production où l'exposition est courante.
Performances polyvalentes - Disponibles en différents niveaux de dureté et modèles, les roulettes en polyuréthane peuvent être adaptées aux applications nécessitant un roulement silencieux, une protection du sol ou une endurance robuste.
Types de roulettes en polyuréthane
Roulettes en polyuréthane sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre aux diverses exigences des applications industrielles, logistiques, commerciales et médicales. Chaque type est développé pour offrir des avantages spécifiques, allant d'une capacité de charge et d'une résistance à l'usure élevées à une faible résistance au roulement et à une longue durée de vie. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en polyuréthane les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes robustes en polyuréthane
Conçues pour une résistance et une durabilité maximales, les roulettes robustes en polyuréthane supportent des charges très élevées et sont conçues pour résister à un fonctionnement continu. Utilisant nos roues en polyuréthane Novatech ou Ultratech, ces roulettes offrent une excellente résistance à l'abrasion et une longue durée de vie, même dans des conditions industrielles. Les roulettes robustes en polyuréthane sont idéales pour les chariots de production et de plate-forme, les palettes roulantes et les chariots, ainsi que pour les systèmes AGV lourds, où la fiabilité et un entretien minimal sont essentiels. Notre roulette en polyuréthane la plus résistante, l'Omikron twin, peut supporter jusqu'à 15 000 kg et plus.
Roulettes en polyuréthane dur
Les roulettes en polyuréthane dur offrent une capacité de charge élevée, une faible résistance au roulement et au pivotement et pratiquement aucune abrasion. En d'autres termes, des propriétés idéales. En raison de leur relative dureté, le sol est toutefois soumis à une forte usure, car la charge est concentrée sur une très petite surface de contact.
Roulettes élastiques en polyuréthane
Les bandes de roulement élastiques en polyuréthane combinent absorption des chocs, fonctionnement silencieux et protection du sol, tout en maintenant une forte capacité de charge. Nos roues TENTE Maxtech sont fabriquées en polyuréthane thermoplastique de haute qualité avec de bonnes propriétés d'amortissement et d'abrasion, des conceptions entièrement lavables et une conformité ESD en option, ce qui les rend parfaites pour les chariots médicaux et la logistique hospitalière soutenue par AGV.
Domaines d'application des roulettes en polyuréthane
Roulettes en polyuréthane constituent le choix idéal lorsqu'une capacité de charge élevée, une durabilité et un roulement souple sont requis. Leur bande de roulement résistante à l'usure garantit une longue durée de vie même en cas d'utilisation continue, tandis que leur faible résistance au roulement améliore l'efficacité de la manipulation dans les applications manuelles et automatisées. Dans les environnements industriels et logistiques, ils sont utilisés par exemple sur les chariots de production et de plate-forme, les palettes roulantes et les chariots, les systèmes AGV et les établis de travail. Ces roulettes excellent en termes de fonctionnement continu et de transport de charges lourdes, avec des matériaux tels que notre TENTE Novatech et Ultratech qui garantissent une résistance à l'usure, aux huiles et aux produits chimiques doux. Dans les applications commerciales et d'ameublement, les roulettes en polyuréthane sont utilisées, par exemple, sur le mobilier de bureau, le mobilier multimédia et les accessoires de magasin. Leur roulement fluide et leur fonctionnement discret les rendent idéales pour les environnements où la fonctionnalité et l'esthétique sont importantes. Dans le secteur de la santé, les roulettes en polyuréthane se trouvent par exemple sur les lits d'hôpitaux, les tables de chevet, les chariots à médicaments et les ordinateurs sur roues, où la mobilité doit être silencieuse, propre et fiable. Nos roues TenteMaxTech sont dotées de bandes de roulement élastiques en polyuréthane dotées d'une protection contre les décharges électrostatiques, d'une conception lavable et de propriétés d'absorption des chocs, ce qui les rend particulièrement adaptées aux applications sensibles à l'hygiène et à la logistique hospitalière.