Roulettes en polypropylène
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de la roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 61 mm. Cette roulette convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité adaptée aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée grâce à ses matériaux conducteurs.
Solution personnalisée 50 mm
La solution personnalisée Glide est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement d'orientation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme système de roulement. Le diamètre de roue mesure 50 mm. Les dimensions générales indiquent une hauteur totale de 33 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse de déplacement de 3 km/h, garantissant des performances adaptées aux applications nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance appropriée aux contraintes mécaniques.
Solution personnalisée 50 mm
La solution personnalisée Glide est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et une manœuvrabilité optimale. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement de composition identique au corps de roue, garantissant une conductivité électrique homogène. Le roulement à moyeu lisse avec entretoise offre un fonctionnement silencieux et une maintenance réduite. Cette roulette présente un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur hors tout de 33 mm, dimensions compactes adaptées aux applications nécessitant un encombrement minimal tout en conservant une mobilité efficace dans les environnements industriels exigeant une dissipation électrostatique.
Roulette pivotante 75 mm
La Linea light est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène conducteur d'électricité, assurant une dissipation électrostatique appropriée pour les environnements sensibles, tandis que la tige pivotante en polypropylène offre une mobilité omnidirectionnelle fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et combine un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal, associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité qui garantit une adhérence fiable tout en maintenant les propriétés antistatiques requises. La hauteur globale de la roulette atteint 75,5 millimètres, offrant une intégration compacte dans les systèmes de mobilisation. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 120 kilogrammes et une charge dynamique de 60 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les installations hospitalières, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité, avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 61 mm. Cette roulette trouve ses applications sur les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution de mobilité adaptée aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 72 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 30 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 60 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 72 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Mono est conçue pour les applications mobiles légères et offre une solution de fixation fiable grâce à son trou borgne pour fixation B10. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement fluide et une répartition uniforme des charges. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau reconnu pour son adhérence supérieure et sa résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est en polypropylène, garantissant légèreté et stabilité dimensionnelle. La hauteur globale de la roulette atteint 72 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures existantes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 60 kg et une charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, aux meubles multimédias, aux maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers où la fiabilité et la sécurité sont primordiales.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est conçue pour les applications exigeant mobilité et stabilité, notamment pour les tables de chevet, les meubles multimédias, les maisons de retraite et de repos, ainsi que les chariots de soins infirmiers. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le bandage de la roue est composé de caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une usure réduite sur les surfaces variées. La hauteur totale de la roulette atteint 72 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 60 kg, tandis que sa capacité dynamique est de 30 kg à une vitesse de 3 km/h, assurant une performance fiable dans les environnements de soins et de mobilité domestique.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue de 75 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, équipements d'imagerie médicale, chariots de restauration, mobilier de bureau, chariots de soins infirmiers, appareils médicaux et applications hospitalières diverses.
Roulette pivotante 42 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur les structures existantes. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, offrant une flexibilité directionnelle optimale tout en maintenant une stabilité structurelle adéquate. La roue, d'un diamètre de 42 mm, est constituée de polypropylène pour l'ensemble de sa structure, incluant le corps de roue et la bande de roulement qui sont identiques en matière, assurant une usure uniforme et une durabilité prolongée. Le moyeu lisse avec entretoise facilite la rotation fluide et réduit les frottements inutiles lors du déplacement. Avec une hauteur globale de 49 mm, cette roulette pivotante présente des dimensions compactes adaptées aux espaces restreints. Sur le plan des capacités de charge, elle supporte une charge statique maximale de 60 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 30 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les applications stationnaires ou à faible mobilité. Cette roulette est idéale pour équiper des tables de chevet, des meubles, des meubles multimédias et du mobilier de bureau, où la légèreté et la maniabilité sont des critères essentiels.
Roulette pivotante 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur divers supports. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale dans les environnements intérieurs. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polypropylène, assurant une cohérence structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de l'ensemble est de 56 millimètres, permettant une intégration compacte dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kilogrammes et une charge dynamique de 40 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, la rendant idéale pour les applications de mobilier telles que les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau.
Roulette pivotante 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications de mobilier léger et modulable. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale dans les environnements intérieurs. La tige pivotante en polypropylène assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans à-coups. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique, matériau réputé pour son adhérence supérieure et sa résistance à l'usure prolongée. La hauteur totale de la roulette atteint 56 mm, dimension permettant une intégration harmonieuse dans les structures de mobilier standard. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où les exigences de mobilité et de stabilité sont essentielles.
Roulette pivotante 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col permettant une fixation sécurisée et fiable. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, offrant une stabilité optimale et une résistance à la corrosion. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et une durabilité accrue. Le moyeu lisse avec entretoise assure un roulement fluide et régulier sans entretien particulier. La hauteur totale de l'ensemble atteint 61 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les espaces restreints. Cette roulette pivotante supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, aux meubles, aux meubles multimédias et au mobilier de bureau. Sa conception robuste et ses matériaux de qualité en font une solution fiable pour les applications nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le logement, fabriqué en polypropylène, intègre une tige pivotante permettant une rotation fluide et une manœuvrabilité optimale de la roulette dans toutes les directions. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est constituée de polypropylène conducteur d'électricité, offrant une excellente résistance à l'usure et des propriétés antistatiques. Le moyeu lisse avec entretoise et le matériau de la bande de roulement, identique au corps de roue, garantissent une performance durable et une usure uniforme. La hauteur totale du produit atteint 61 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux meubles de faible à moyenne hauteur. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la destine aux applications telles que les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où une mobilité contrôlée et une stabilité sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante en polypropylène garantit une rotation fluide et stable. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise permettant un fonctionnement sans friction. La bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique, assurant une adhérence supérieure et une protection des surfaces. La hauteur totale du produit est de 61 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications de mobilier léger. Elle est spécifiquement conçue pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où elle offre mobilité et stabilité combinées.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également en polypropylène, garantissant une cohérence matérielle et une durabilité accrue. Le moyeu lisse avec entretoise et le bandage de roulement identique au corps de roue assurent un fonctionnement silencieux et régulier. La hauteur totale du produit est de 61 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux meubles de faible à moyen encombrement. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau. Cette conception combine praticité et performance pour les applications domestiques et professionnelles légères.
Roulette pivotante 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales pour les environnements intérieurs. La tige pivotante en polypropylène assure une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polypropylène, assurant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale du produit est de 61 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette pivotante est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où sa légèreté et sa fiabilité constituent des atouts majeurs pour la mobilité et la flexibilité d'aménagement.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et stable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau durable et résistant aux chocs, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est également composée de polypropylène, avec un bandage identique au corps de roue pour une usure uniforme et une performance optimale. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement sans friction excessive et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 56 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend idéale pour les applications légères à moyennes. Elle convient particulièrement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour ces environnements domestiques et professionnels.
Roulette pivotante 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, offrant une rotation fluide et une grande durabilité dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est constituée de polypropylène et présente une bande de roulement identique au corps de roue pour une usure uniforme et une performance optimale. Le moyeu lisse avec entretoise assure un guidage précis et une répartition équilibrée des charges. La hauteur totale de l'ensemble atteint 56 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. La construction en polypropylène garantit une légèreté remarquable tout en conservant une résistance mécanique suffisante pour les applications domestiques et professionnelles légères.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, offrant une résistance chimique et une légèreté optimales, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également constituée de polypropylène pour garantir une homogénéité matérielle et une durabilité accrue. Le moyeu lisse avec entretoise et le bandage de roulement identique au corps de roue assurent un fonctionnement silencieux et régulier. La hauteur totale du produit atteint 55 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux meubles de faible encombrement. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau où une mobilité contrôlée et une stabilité sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation utilise une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également composée de polypropylène conducteur d'électricité, avec un bandage de roulement identique au corps de roue pour une usure homogène. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement optimal et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 55 mm, offrant une intégration compacte dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau. Sa conception en polypropylène conducteur d'électricité la rend particulièrement adaptée aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
Roulette pivotante 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une légèreté optimale, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et stable en toutes directions. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive et une durabilité prolongée. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau réputé pour son adhérence supérieure, sa résistance à l'usure et son amortissement des vibrations, tandis que le corps de la roue est également en polypropylène pour assurer la cohérence structurelle et la légèreté de l'ensemble. La hauteur totale de la roulette atteint 56 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où les exigences de mobilité et de stabilité sont modérées.
Roulette pivotante 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, offrant une flexibilité directionnelle optimale tout en maintenant une stabilité structurelle. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est constituée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, assurant une excellente adhérence et une durabilité prolongée. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement fluide et sans à-coups lors des déplacements. L'ensemble présente une hauteur totale de 56 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette pivotante supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications de mobilier léger. Elle trouve ses applications principales dans l'équipement de tables de chevet, de meubles, de meubles multimédias et de mobilier de bureau, où sa conception compacte et ses performances de charge modérée répondent aux exigences fonctionnelles et ergonomiques.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes en Polypropylène
Les roulettes en polypropylène allient un boîtier léger à des performances de roulement fluides, ce qui les rend parfaites pour les applications légères. Grâce à leur construction durable moulée par injection, ils conviennent parfaitement au mobilier de bureau, aux présentoirs, aux chariots médicaux et aux petits équipements. Leur fonctionnement silencieux et leur facilité de mouvement en font une solution polyvalente pour les environnements intérieurs.
Les roulettes en polypropylène TENTE offrent de nombreux avantages :
Construction légère - Les roulettes en polypropylène sont dotées d'un boîtier léger mais durable, ce qui les rend faciles à installer et idéales pour les applications où un poids minimal est un avantage. Cela permet également un mouvement fluide et sans effort sur le mobilier et l'équipement.
Flexibilité de conception - Disponibles en différents modèles de roues, couleurs et styles de montage, ils s'intègrent parfaitement au mobilier et à l'équipement tout en offrant des performances fiables.
Facile à nettoyer - La surface lisse et non poreuse des boîtiers en polypropylène empêche l'accumulation de saleté et permet un nettoyage rapide et simple, garantissant ainsi l'hygiène dans des zones telles que la vente au détail.
Types de roulettes en Polypropylène
Roulettes en polypropylène sont disponibles en différents modèles pour répondre aux besoins des applications légères, du mobilier de bureau aux équipements d'affichage. Chaque type est conçu pour combiner une construction légère avec des performances fiables et une facilité de mouvement. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en polypropylène les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes en Polypropylène freiné
Ces roulettes sont équipées d'un frein intégré qui bloque la roue en toute sécurité en cas de besoin. Ils offrent à la fois mobilité et stabilité, ce qui les rend idéaux pour les présentoirs ou le mobilier de bureau, où l'équipement doit rester immobile pendant l'utilisation ou le chargement.
Roulettes pivotantes en Polypropylène
Ces roulettes sont dotées d'un boîtier rotatif à 360°, ce qui permet une flexibilité et une facilité de mouvement maximales dans toutes les directions. Souvent présents sur les meubles ou les présentoirs de vente au détail, ils offrent une maniabilité sans effort tout en conservant une structure légère.
Roulettes à deux roues en Polypropylène
Les roulettes à deux roues sont dotées de deux roues parallèles dans un seul boîtier, répartissant le poids de manière uniforme pour une meilleure maniabilité. Elles sont idéales pour les chaises de bureau, les meubles de bureau et les meubles multimédia, car leur configuration à deux roues permet un pivotement en douceur avec un minimum d'effort. Le boîtier en polypropylène offre une apparence élégante tout en étant durable et facile à entretenir.
Domaines d'application des roulettes en Polypropylène
Roulettes en polypropylène constituent un excellent choix pour les applications de meubles et de vente au détail où une construction légère, un roulement souple et une manipulation facile sont essentiels. Dans les meubles, ils sont couramment utilisés sur les chaises de bureau, les unités de rangement mobiles et les petits meubles de maison ou de bureau, permettant un repositionnement facile sans endommager les sols. Leur boîtier léger les rend idéales pour les meubles qui doivent être déplacés fréquemment, tels que les systèmes de bureau modulaires ou les solutions de rangement pour la maison. Dans les environnements de vente au détail, des roulettes en polypropylène sont souvent installées sur les équipements des magasins, les présentoirs et les unités promotionnelles, garantissant ainsi un positionnement flexible pour s'adapter aux aménagements saisonniers ou à l'évolution des flux de clients. Leur design épuré et leur disponibilité en différentes couleurs leur permettent de s'intégrer parfaitement au mobilier commercial moderne tout en offrant un mouvement fluide et fiable. Quel que soit le réglage, les roulettes en polypropylène excellent dans les applications intérieures qui nécessitent une maniabilité facile, une conception nécessitant peu d'entretien et un boîtier léger mais durable.