- Accueil
- Roulettes & Roues
- Accessoires pour solutions de mobilité
-
Raccords enfichables pour meubles
Fixations à clipser pour roulettes d'ameublement
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,04 kg. La platine rectangulaire dispose de dimensions de 40 mm de longueur et 17 mm de largeur, offrant une surface de fixation stable. L'accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications de mobilité légère à modérée.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un type de fixation Tige avec platine en U. Cet accessoire dispose d'une hauteur totale de 8 mm et d'une platine de fixation aux dimensions de 40 mm de longueur et 27 mm de largeur. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation robuste et fiable.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un montage par tige avec platine en L. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et dispose d'une platine de fixation aux dimensions de 40 mm de longueur et 17 mm de largeur. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation robuste et fiable.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une configuration de tige avec platine en L. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et dispose d'une platine rectangulaire de 40 mm de longueur et 25 mm de largeur, permettant une fixation robuste et stable. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui le rend adapté aux applications industrielles et commerciales nécessitant une mobilité contrôlée et une fiabilité structurelle.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un système de fixation par tige avec platine en L. Cet accessoire présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de fixation aux dimensions de 40 mm de longueur et 27 mm de largeur. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation robuste et fiable.
Accessoire
L'accessoire Tige filetée est une tige filetée à collet hexagonal conçue pour les roulettes, offrant une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Cet accessoire présente une hauteur globale de 6 mm et un poids de 0,02 kg, le rendant particulièrement léger et compact pour une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Sa conception robuste garantit une fixation sécurisée et fiable dans les applications industrielles et commerciales.
Accessoire
La Tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 3,5 mm et un poids de 0,02 kg. Cet élément de type tige filetée offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications de roulettes exigeantes.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U permettant une fixation sécurisée. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,02 kg, offrant une légèreté optimale pour les applications mobiles. La platine de fixation dispose de dimensions de 40 mm de longueur et 15 mm de largeur, assurant une surface d'ancrage suffisante. En termes de capacité de charge, ce composant supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux environnements industriels et commerciaux exigeant une fiabilité constante.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un montage par tige avec platine en U. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,03 kg. La platine rectangulaire offre des dimensions de 40 mm de longueur et 20 mm de largeur, assurant une fixation stable et fiable. En termes de capacité de charge, cet accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une roulette robuste et performante.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U. Cet accessoire offre des dimensions globales de 8 mm de hauteur et dispose d'une platine de fixation mesurant 40 mm de longueur pour 18 mm de largeur. Il supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de mobilité légère à modérée.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U. Cet équipement mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,03 kg. La platine rectangulaire dispose de dimensions de 40 mm de longueur et 21 mm de largeur, offrant une surface de fixation stable. Cet accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une mobilité contrôlée et une capacité de charge modérée.
Accessoire
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 3,5 mm. Cet élément de fixation offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications industrielles et commerciales. Sa conception robuste en fait une solution idéale pour l'assemblage et la fixation sécurisée de roulettes sur diverses structures.