- Accueil
- Industrie
- Santé
- Lits et brancards médicaux
-
Lits de soins
Roulettes et roues pour lits de soin
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, assurant une fixation robuste et durable sur les équipements mobiles. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un corps en polypropylène offrant légèreté et résistance chimique, tandis que sa bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le système de roulement utilise un roulement à billes de précision permettant une rotation fluide et fiable dans le temps. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, dimension importante pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications hospitalières, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette Agila est une roulette pivotante à blocage total destinée aux charges professionnelles et conçue pour la mobilité de lits de soins, de chariots de restauration et de systèmes de distribution de repas, d'équipements hospitaliers, de mobilier de maisons de retraite et de maisons de repos, de chariots de nettoyage professionnels, ainsi que de mobilier et de présentoirs de magasin. Son système de fixation est de type trou central ; les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. La chape est réalisée en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un palier de pivotement à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 75 mm et dispose d'un moyeu lisse, ce qui facilite le roulement et limite les frottements au niveau de l'axe. La bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, tandis que le corps de la roue est en polypropylène. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm. La capacité de charge statique atteint 150 kg, et la capacité de charge dynamique est de 75 kg à une vitesse de 3 km/h.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est un composant mécanique conçu pour la mobilité de charges légères à moyennes. La fixation s'effectue par trou central, et les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. La chape est réalisée en tôle d'acier de qualité moyenne et intègre un pivot à double rangée de billes, assurant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, tandis que son corps est en polypropylène. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm. La capacité de charge statique atteint 150 kg, et la capacité de charge dynamique est de 75 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette convient notamment aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux hôpitaux, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses applications. La roulette se compose d'une roue de 75 mm de diamètre dotée d'un moyeu lisse en polypropylène, offrant une stabilité optimale et une résistance mécanique fiable. La bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence, une faible usure et une compatibilité avec les environnements humides et exigeants. La hauteur totale de la roulette atteint 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières. L'Agila est spécialement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les hôpitaux, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
Agila est une roulette pivotante à blocage total destinée aux applications professionnelles exigeantes. Son système de fixation repose sur un trou central, et il est précisé que les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est réalisé en tôle d'acier de qualité moyenne et intègre un pivot à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 75 mm et dispose d'un moyeu lisse. Sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que son corps est en polypropylène également conducteur d'électricité, ce qui permet de limiter l'accumulation de charges électrostatiques. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm. La capacité de charge statique atteint 150 kg, et la capacité de charge dynamique est de 75 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient notamment aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux hôpitaux, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un moyeu lisse et combine un bandage en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité avec un corps en polypropylène conducteur d'électricité, garantissant à la fois une excellente mobilité et une dissipation électrostatique optimale. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications exigeantes. L'Agila est particulièrement adaptée aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux environnements hospitaliers, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin, où la stabilité, la conductivité électrique et la performance sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette Agila est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour une mobilité précise et une immobilisation fiable des équipements. Sa fixation est assurée par une platine carrée, qui permet un montage rigide et sécurisé sur le châssis du mobilier ou du chariot. Le boîtier est réalisé en tôle d'acier de moyenne épaisseur, avec un pivot équipé d'un roulement à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et stable dans toutes les directions. La roue, d'un diamètre de 75 mm, dispose d'un moyeu lisse et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, qui assure un roulement silencieux et une bonne adhérence au sol. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, matériau léger et résistant aux chocs. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm. La capacité de charge statique est de 150 kg, tandis que la capacité de charge dynamique atteint 75 kg à une vitesse de 3 km/h. Ces caractéristiques destinent cette roulette aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
Agila est une roulette pivotante à blocage total destinée aux applications exigeant stabilité et maintien en position, notamment les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les hôpitaux, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin. Son raccordement s'effectue par une platine carrée, qui assure une fixation robuste et un montage aisé sur le châssis du équipement. Le boîtier, réalisé en tôle d'acier de qualité moyenne, abrite un roulement à double rangée de billes qui garantit la rotation pivotante fluide et précise de l'ensemble. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision pour un roulement silencieux et régulier, et sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, tandis que son corps est en polypropylène. Les dimensions hors tout de la roulette atteignent une hauteur totale de 100 mm. La capacité de charge statique est de 150 kg, et la capacité de charge dynamique est de 75 kg à une vitesse de 3 km/h.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses structures de mobilier et d'équipements. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un moyeu lisse et revêtue d'un bandage en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et une grande résistance à l'usure. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, matériau léger et résistant aux chocs, garantissant une longévité optimale dans les environnements exigeants. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité professionnels. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications hospitalières, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors tout de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement hospitalier et commercial. Le montage s'effectue via un trou central permettant l'utilisation de vis standard de dimensions variables, offrant une flexibilité d'installation optimale. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 75 mm et combine un corps en polypropylène avec un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, tandis que le système de rotation repose sur un roulement à billes de précision garantissant une performance fiable. La hauteur totale de la roulette atteint 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures existantes. En termes de capacité de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, installations hospitalières, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi que mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette Agila est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour un usage professionnel exigeant. Sa fixation est assurée par une platine rectangulaire, qui permet un montage stable et sécurisé sur le châssis du équipement. La fourche, ou carter, est réalisée en tôle d'acier de qualité moyenne et intègre un pivot équipé d'un palier à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise à 360 degrés. La roue présente un diamètre de 100 mm et dispose d'un moyeu lisse. Sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, offrant une bonne adhérence et une faible émission de bruit, tandis que le corps de la roue est en polypropylène. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 135 mm. La capacité de charge statique atteint 160 kg, et la capacité de charge dynamique est de 80 kg à une vitesse de 3 km/h. Ces caractéristiques destinent la roulette aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux hôpitaux, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Agila est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour la mobilité de charges légères à moyennes dans des environnements exigeants. Sa platine de fixation est une platine rectangulaire, qui assure un montage stable et sécurisé sur le support du mobilier ou de l'équipement. Le corps de la roulette est réalisé en tôle d'acier moyenne et intègre un pivot équipé d'un roulement à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise de la fourche. La roue, d'un diamètre de 125 mm, possède une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, et une jante en tôle d'acier, combinant résistance mécanique et protection des sols. Le roulement de roue est un roulement à billes conique, qui assure une bonne tenue en charge et une faible résistance au roulement. Les dimensions hors tout de la roulette sont de 160 mm de hauteur. La capacité de charge statique est de 200 kg, et la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette Agila est une roulette pivotante à blocage total destinée aux équipements mobiles exigeants. Sa platine de fixation est de type platine rectangulaire, qui assure un montage stable et sécurisé sur le châssis de l'équipement. Le carter est réalisé en tôle d'acier de moyenne épaisseur, et son pivot est équipé d'un roulement à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise autour de l'axe de pivotement. La roue présente un diamètre de 125 mm et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une bonne adhérence et une faible émission de bruit sur les sols variés. Son moyeu est lisse et son corps est moulé en polypropylène, un matériau léger, résistant aux chocs et aux produits d'entretien courants. La hauteur totale de la roulette est de 160 mm, ce qui permet une intégration aisée dans les structures existantes. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette convient notamment aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux hôpitaux, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique, pour un diamètre de 100 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un châssis en tôle d'acier moyenne avec un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes conique pour une performance optimale, et mesure 125 mm de diamètre. Les dimensions globales incluent une hauteur totale de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
L'Agila est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications exigeantes en milieu professionnel et médical. La fixation est de type tige ronde, assurant un montage précis et sécurisé dans le support de l'équipement. La chape, réalisée en tôle d'acier de moyenne épaisseur, est équipée d'un pivot à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et une excellente stabilité directionnelle. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un roulement à billes conique qui optimise la rotation et la résistance aux efforts. Sa bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, protège les sols tout en limitant les nuisances sonores, et son corps est en tôle d'acier. La hauteur totale de la roulette est de 163 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur hors tout de 103 mm. La capacité de charge dynamique atteint 55 kg à 3 km/h et la charge statique maximale est de 110 kg. Cette roulette convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.
Frequently Asked Questions
Exigences relatives aux roulettes de lits de soin
Un lit médicalisé fait partie de l'espace de vie quotidien d'une personne ; ses déplacements doivent donc convenir à la fois aux activités de soin et aux périodes de repos. Les roulettes de lits de soin doivent permettre un repositionnement maîtrisé dans des pièces meublées, où le dégagement limité autour des fauteuils, des meubles de chevet et des équipements de levage peut compliquer l'accès pour les soignants. Lorsque le lit est à l'arrêt, un positionnement sûr est essentiel pour les soins quotidiens et les transferts, tandis que l'ensemble doit supporter le poids du lit, de son occupant et des équipements associés. La manipulation doit rester aisée pour le personnel, avec des caractéristiques de roulage adaptées au sol et un niveau sonore compatible avec les chambres partagées ou les environnements de soins à domicile. Le choix des roulettes doit également tenir compte de la hauteur de lit prévue et permettre l'accès pour le nettoyage, en conciliant les exigences pratiques de mobilité avec le confort, l'hygiène et un aspect résidentiel rassurant.
Avantages des roulettes TENTE pour lits de soin
Des roulettes bien adaptées facilitent la manipulation quotidienne des lits et contribuent à créer un environnement confortable pour la personne soignée. Nos roulettes pour lits de soin proposent des configurations alliant manœuvrabilité aisée et blocage pratique, afin que le personnel soignant puisse positionner le lit pour les soins d'hygiène ou le nettoyage de la chambre, puis l'immobiliser en toute sécurité pour son utilisation. Les roues souples adaptées permettent de réduire le bruit de roulage et d'absorber les petites irrégularités du sol, pour un environnement plus calme et un déplacement plus confortable, sans solliciter inutilement le personnel. Selon la série choisie, des surfaces faciles à nettoyer et des roues remplaçables simplifient l'entretien, tandis que différents modèles de chape permettent aux fabricants d'adapter l'esthétique et les exigences pratiques de leurs lits. Avec les gammes Agila, Levina et Linea, notre offre permet aux fabricants de lits de trouver le bon équilibre entre maniabilité, design et exigences de maintenance, les avantages finaux dépendant des roues, des fixations et de la configuration de blocage retenues.
Fonctions importantes des roulettes de lits de soin
La façon dont un lit réagit lors d'un repositionnement dépend de l'association des roues, des pivots et des mécanismes de blocage. Nos roulettes de lits de soin proposent différentes configurations pour ces fonctions : mouvement pivotant pour le positionnement et, dans les configurations adaptées, contrôle directionnel pour faciliter le guidage du lit dans un couloir. Le blocage total immobilise à la fois la rotation de la roue et le pivotement de la chape, tandis que les mécanismes de blocage centralisé compatibles relient plusieurs roulettes afin que le personnel soignant puisse les actionner via une commande commune. La construction de la roue compte également : les bandages souples assurent un effet d'amortissement, les versions non marquantes adaptées contribuent à limiter les traces visibles sur le sol, et l'action différentielle des roues jumelées Linea facilite les virages en permettant aux roues de tourner à des vitesses différentes. Les fixations relient ces fonctions au châssis du lit ; leurs dimensions et leur mode d'actionnement doivent donc être coordonnés avec la hauteur d'installation requise et le système de commande retenu par le fabricant.
Solutions de roulettes pour lits de soin de TENTE
Agila, Levina et Linea proposent différentes approches pour les roulettes de lits de soin : construction en acier embouti, chapes au design soigné ou maniabilité grâce aux roulettes jumelées. Ces séries représentent une sélection, d'autres solutions étant disponibles dans notre gamme complète.
Agila
Agila propose une chape en acier embouti ainsi qu'un choix de configurations de roues et de blocages pour les lits de soin. Sa construction pratique comprend un axe de roue boulonné, qui permet de remplacer la roue si nécessaire et facilite l'entretien.
Certaines versions offrent un blocage total centralisé ou un blocage centralisé combinant blocage directionnel et blocage total. Des roues souples et non marquantes sont également disponibles au sein de la famille, ce qui permet d'adapter les caractéristiques de roulage au sol et à l'environnement de soin.
Levina
Levina associe une esthétique soignée à différentes options de blocage selon les lits. Au sein de la famille, Levina care propose un actionnement centralisé silencieux, qui permet au personnel soignant de bloquer les roulettes reliées en une seule opération.
Levina care est disponible avec des diamètres de roue de 100 mm et de 125 mm, pour une capacité de charge de 100 kg par roulette. La famille prend en charge le blocage individuel, le blocage centralisé ou une combinaison des deux, tout en conservant le même design, la même interface et la même hauteur dans les configurations correspondantes, ce qui offre aux fabricants une grande flexibilité pour tous leurs modèles de lits.
Linea
La construction jumelée de Linea facilite la maniabilité lors du positionnement d'un lit dans des espaces restreints. Sa chape en polyamide présente des surfaces majoritairement lisses pour un nettoyage plus facile, et la couleur ainsi que l'aspect de surface peuvent être personnalisés afin d'harmoniser les roulettes avec le design du lit.
Selon la version, Linea propose un blocage total, un blocage directionnel et un actionnement centralisé. Différentes fixations à tige permettent l'intégration dans des cadres tubulaires, tandis que certaines fixations à blocage centralisé nécessitent peu d'effort d'actionnement pour un fonctionnement fluide et silencieux ; la combinaison de fixation et de blocage doit être adaptée à la construction du lit.