- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
-
Roulettes par type de fixation
Roulettes par type de fixation
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le système de pivotement repose sur une double rangée de billes garantissant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un moyeu lisse et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, matériau léger et résistant aux chocs. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, permettant une intégration optimale dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles et commerciales. Elle est particulièrement recommandée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, assurant une fixation robuste et durable sur les équipements mobiles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté combinée à une résistance mécanique satisfaisante pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et régulière, tandis que sa bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique, matériau reconnu pour son adhérence et sa durabilité. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, dimension permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilier et de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements hospitaliers, aux maisons de retraite, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels et au mobilier de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et silencieux de la roue. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Le produit Alpha est particulièrement adapté aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le corps de roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une performance optimale. La roue présente un diamètre de 100 mm et est dotée d'un moyeu lisse, permettant une rotation fluide et régulière. L'ensemble de la roulette atteint une hauteur totale de 128 mm, dimension essentielle pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications exigeantes. Elle est particulièrement recommandée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur des roulements rouleaux inoxydables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques en salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines et aux équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le roulement pivotant repose sur une double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau léger et résistant aux chocs. L'ensemble présente une hauteur totale de 155 mm, dimensions optimales pour une intégration dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, les systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le palier pivotant bénéficie d'une double rangée de billes garantissant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux offrant une excellente capacité de charge et une longévité accrue. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, protégeant ainsi les surfaces de contact, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide, matériau léger et résistant. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et d'élimination des déchets, ainsi que les établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une performance optimale et une longévité accrue. Le bandage de roulement est réalisé en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, protégeant ainsi les surfaces de contact, tandis que le corps de la roue est en polyamide, combinant légèreté et résistance mécanique. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, offrant une intégration harmonieuse dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, et intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une performance optimale. Les roulements sont des roulements rouleaux inoxydables, offrant une résistance supérieure à la corrosion et une fiabilité accrue dans les environnements humides ou agressifs. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 125 mm et est constituée d'un corps en polyamide, avec une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une performance constante. Le moyeu lisse assure un roulement fluide et régulier. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de mobilité existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Alpha est particulièrement adaptée aux applications variées incluant les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses applications. La structure de la roulette repose sur un corps en polypropylène offrant une résistance optimale aux chocs et aux conditions d'utilisation intensive. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est dotée d'un moyeu lisse et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une mobilité fluide et silencieuse tout en assurant une excellente adhérence sur les différents types de sols. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette s'intègre harmonieusement dans les configurations d'équipements mobiles. Elle supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements exigeants. La roulette Agila est spécialement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les hôpitaux, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 100 mm et est dotée d'un moyeu lisse pour une performance optimale. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est réalisé en polypropylène conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée. La hauteur totale de la roulette est de 135 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h. L'Agila est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les environnements hospitaliers, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.