- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Accessoires pour solutions de mobilité
Accessoires pour solutions de mobilité
Nos gammes
Accessoire
L'accessoire Puretech est un composant technique conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,25 kg, cet accessoire offre une solution légère et efficace pour les applications nécessitant une mobilité précise et fiable. Sa conception robuste garantit une intégration transparente aux systèmes de roulettes existants, permettant une amélioration significative de la maniabilité et de la stabilité. Cet accessoire répond aux exigences techniques les plus strictes des environnements industriels et commerciaux, assurant une durabilité exceptionnelle et une performance optimale dans diverses conditions d'utilisation.
Accessoire
La Douille synthétique est un accessoire de roulette conçu avec un manchon synthétique de forme carrée, offrant une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 18 mm. Cet accessoire présente une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications de roulettage. Avec un poids léger de 0,01 kg, cette douille synthétique assure une intégration optimale aux systèmes de roulettes existants tout en maintenant les standards techniques requis pour les environnements industriels.
Accessoire
Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un adaptateur de type rond permettant une intégration optimale aux systèmes de fixation existants. Cet accessoire présente un diamètre de boulon de 18 mm, assurant une compatibilité avec les configurations standard de montage. Avec un poids de 0,03 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour les applications nécessitant une adaptation de roulette. Sa conception précise en fait un composant fiable pour les installations professionnelles et industrielles.
Accessoire
Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type rond permettant une intégration optimale aux systèmes de fixation existants. Cet accessoire est caractérisé par un diamètre de boulon de 22 mm, assurant une compatibilité avec les configurations standard de montage. Avec un poids total de 0,01 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour les applications nécessitant une adaptation précise des éléments de roulement. Sa conception compacte et sa masse minimale en font un composant idéal pour les installations où l'optimisation du poids et de l'encombrement est essentielle.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,04 kg. La platine rectangulaire dispose de dimensions de 40 mm de longueur et 17 mm de largeur, offrant une surface de fixation stable. L'accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications de mobilité légère à modérée.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un type de fixation Tige avec platine en U. Cet accessoire dispose d'une hauteur totale de 8 mm et d'une platine de fixation aux dimensions de 40 mm de longueur et 27 mm de largeur. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation robuste et fiable.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un montage par tige avec platine en L. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et dispose d'une platine de fixation aux dimensions de 40 mm de longueur et 17 mm de largeur. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation robuste et fiable.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une configuration de tige avec platine en L. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et dispose d'une platine rectangulaire de 40 mm de longueur et 25 mm de largeur, permettant une fixation robuste et stable. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui le rend adapté aux applications industrielles et commerciales nécessitant une mobilité contrôlée et une fiabilité structurelle.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un système de fixation par tige avec platine en L. Cet accessoire présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de fixation aux dimensions de 40 mm de longueur et 27 mm de largeur. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation robuste et fiable.
Accessoire
L'accessoire Tige filetée est une tige filetée à collet hexagonal conçue pour les roulettes, offrant une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Cet accessoire présente une hauteur globale de 6 mm et un poids de 0,02 kg, le rendant particulièrement léger et compact pour une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Sa conception robuste garantit une fixation sécurisée et fiable dans les applications industrielles et commerciales.
Accessoire
La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un manchon synthétique de forme ronde avec une hauteur totale de 3 mm. Cet accessoire offre une capacité de charge statique de 40 kg et une capacité de charge dynamique de 20 kg à une vitesse de 3 km/h. Le boulon d'assemblage possède un diamètre de 8 mm, permettant une fixation sécurisée et fiable. Avec un poids de 0 kg, cette douille synthétique constitue une solution légère et durable pour optimiser les performances de vos systèmes de roulettes.
Accessoire
La Tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 3,5 mm et un poids de 0,02 kg. Cet élément de type tige filetée offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications de roulettes exigeantes.
Accessoire
L'accessoire Puretech est un composant spécialisé conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,25 kg, cet accessoire offre une solution légère et efficace pour les applications nécessitant une mobilité précise et une durabilité accrue. Sa conception technique répond aux exigences des environnements professionnels exigeants, permettant une intégration seamless sur les systèmes de roulettes existants. L'accessoire Puretech garantit une fiabilité optimale et une maintenance simplifiée pour les installations industrielles.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U permettant une fixation sécurisée. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,02 kg, offrant une légèreté optimale pour les applications mobiles. La platine de fixation dispose de dimensions de 40 mm de longueur et 15 mm de largeur, assurant une surface d'ancrage suffisante. En termes de capacité de charge, ce composant supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux environnements industriels et commerciaux exigeant une fiabilité constante.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un montage par tige avec platine en U. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,03 kg. La platine rectangulaire offre des dimensions de 40 mm de longueur et 20 mm de largeur, assurant une fixation stable et fiable. En termes de capacité de charge, cet accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une roulette robuste et performante.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U. Cet accessoire offre des dimensions globales de 8 mm de hauteur et dispose d'une platine de fixation mesurant 40 mm de longueur pour 18 mm de largeur. Il supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de mobilité légère à modérée.
Accessoire
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U. Cet équipement mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,03 kg. La platine rectangulaire dispose de dimensions de 40 mm de longueur et 21 mm de largeur, offrant une surface de fixation stable. Cet accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une mobilité contrôlée et une capacité de charge modérée.
Accessoire
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 3,5 mm. Cet élément de fixation offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications industrielles et commerciales. Sa conception robuste en fait une solution idéale pour l'assemblage et la fixation sécurisée de roulettes sur diverses structures.
Accessoire
Le Levier est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution pratique et efficace pour les applications nécessitant un contrôle précis. Cet accessoire pèse 0,06 kg, ce qui le rend léger et facile à manipuler sans compromettre sa robustesse structurelle. Grâce à sa conception optimisée, le Levier s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, permettant aux ingénieurs de bénéficier d'une meilleure ergonomie et d'une manipulation simplifiée lors des opérations de maintenance ou d'ajustement. Sa masse réduite facilite le transport et l'installation, tandis que sa construction fiable garantit une performance durable dans les environnements industriels exigeants.
Accessoire
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et adaptable. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 32 mm à 35 mm minimum et maximum respectivement. Avec un poids total de 0,17 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté et sa facilité de manipulation, la rendant idéale pour les applications nécessitant une installation rapide et efficace. Le mécanisme d'expansion garantit une fixation sécurisée et stable, compatible avec une large gamme de dimensions de montage standard.
Accessoire
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 36 mm à 40 mm minimum et maximum respectivement. Avec un poids total de 0,18 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi son intégration dans des applications où le poids constitue un facteur critique. Le mécanisme d'expansion garantit une fixation sécurisée et stable, adaptée aux exigences techniques des environnements industriels et commerciaux.
Accessoire
L'Adaptateur est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de connexion fiable et polyvalente. Avec un poids de 0,1 kg, cet accessoire se distingue par sa légèreté, ce qui en fait un composant idéal pour les applications nécessitant une minimisation de la charge supplémentaire. Sa conception compacte et son faible encombrement permettent une intégration aisée dans les systèmes de roulettes existants, tout en maintenant les performances mécaniques requises. L'Adaptateur répond aux exigences techniques des installations industrielles et commerciales, garantissant une compatibilité optimale avec les interfaces standard des roulettes.
Accessoire
Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément technique, d'un poids de 0,12 kg, offre une solution compacte et légère pour les applications nécessitant une commutation précise. Sa conception ergonomique permet une manipulation aisée et une intégration efficace dans les systèmes de roulettes existants. Destiné aux environnements industriels et professionnels, cet accessoire garantit une fiabilité et une durabilité conformes aux standards techniques exigeants.