- Accueil
- Industrie
- Industrie
- Machines et équipements d’atelier
-
Chariots élévateurs et entreprises de réparation
Roues de chariot élévateur
- Armoires à outils
- Établis
- Équipements de transport
- Construction de conteneurs
- Systèmes électroniques, technologie de salle blanche
- Technologie de lutte contre l’incendie, protection incendie
- Construction de machines
- Équipements d’élimination des déchets
- Fabricants de céramique et de verre
- Échafaudages
- Chariots élévateurs et entreprises de réparation
-
Industrie
- Santé
-
Industrie
- Constructeurs automobiles OEM
- Mobilité autonome
-
Machines et équipements d’atelier
- Armoires à outils
- Établis
- Équipements de transport
- Construction de conteneurs
- Systèmes électroniques, technologie de salle blanche
- Technologie de lutte contre l’incendie, protection incendie
- Construction de machines
- Équipements d’élimination des déchets
- Fabricants de céramique et de verre
- Échafaudages
- Chariots élévateurs et entreprises de réparation
- Technologie de nettoyage
- Industrie aérospatiale et services
- Distributeurs
- Lifestyle
- Roulettes & Roues
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roue 250 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 250 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 230 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 230 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 250 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 250 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 95 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 95 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport aéroportuaires et aérospatial.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités de charge dynamique de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes logistiques postaux et à diverses applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg et des charges dynamiques de 400 kg à 6 km/h ou de 500 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse maximale, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une durabilité accrue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente une longueur de moyeu de 62 mm avec un alésage d'axe de 25 mm. Elle supporte une charge statique de 2880 kg et une charge dynamique de 1200 kg à 6 km/h ou de 1440 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots élévateurs, les équipements aéroportuaires, les systèmes AGV lourds et diverses applications de manutention et de logistique.
Roue 82 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant une rotation fluide et une protection contre les contaminants. Elle supporte une charge statique de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Cette roue est destinée à de nombreuses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 140 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu mesure 65 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste associée à un bandage en polyuréthane coulé, garantissant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Elle est destinée à des secteurs variés incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 75 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 50 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1100 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées et à diverses applications industrielles.
Roue 140 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 55 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente durabilité et une performance optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, garantissant une fiabilité accrue en environnement difficile. Elle supporte une charge statique maximale de 1260 kg et une charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des navettes automatisées, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la technologie de lutte contre l'incendie, des chariots élévateurs, des systèmes AGV lourds, de la construction de machines, des systèmes logistiques postaux, des chariots de production et d'équipements de transport.
Roue 85 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 90 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux applications variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 85 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le moyeu mesure 90 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1600 kg, une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h et de 800 kg à 4 km/h. Elle est adaptée à de nombreuses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
Roue 85 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu mesure 85 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer, assurant une durabilité exceptionnelle. Le roulement à billes de précision étanche garantit une performance fiable dans les environnements difficiles. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à 3 km/h. Elle est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des navettes automatisées, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la technologie de lutte contre l'incendie, des chariots élévateurs, des systèmes AGV lourds, de la construction de machines, des systèmes logistiques postaux, des chariots de production et de plateforme, ainsi que des équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure. L'alésage avec clavette de 17 mm de diamètre et le moyeu de 54 mm de longueur garantissent un montage sécurisé sur l'essieu. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg, avec des capacités de charge dynamique de 400 kg à 6 km/h et 500 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, AGV lourds, chariots élévateurs, équipements aéroportuaires, systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 60 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 60 mm et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm. Le moyeu présente une longueur de 12 mm et l'alésage de l'axe a un diamètre de 20 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Équipée d'un roulement à billes de précision et d'un corps en acier et fer, elle est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport et à l'industrie aérospatiale.
Roue 80 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm. Le moyeu présente une longueur de 14 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe, tandis que le corps est fabriqué en acier et fer pour assurer une robustesse optimale. Équipée d'un roulement à billes de précision RS/2RS, cette roue offre une capacité de charge statique de 280 kg et une capacité de charge dynamique de 110 kg à 6 km/h ou de 140 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux équipements aéroportuaires, aux chariots élévateurs, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 80 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 25 mm en polyuréthane coulé. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une durabilité optimale, tandis que le moyeu mesure 12 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision avec joints RS/2RS pour une performance fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 130 kg à 6 km/h ou de 160 kg à 4 km/h. La roue Novatech est destinée à diverses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 92 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, assurant une durabilité et une performance optimales. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 3360 kg, avec une capacité dynamique de 1400 kg à 6 km/h ou de 1680 kg à 4 km/h. La roue Novatech est destinée à diverses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. L'alésage de l'axe mesure 20 mm de diamètre et le moyeu présente une longueur de 60 mm. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 1100 kg, avec des capacités de charge dynamique de 440 kg à 6 km/h et 550 kg à 4 km/h. La roue Novatech est destinée à de nombreuses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 92 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, assurant une durabilité optimale. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision pour une performance fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 2800 kg, avec des capacités dynamiques de 1400 kg à 6 km/h et 1680 kg à 4 km/h. Elle est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR et AGV, des constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux applications de logistique, de manutention et de transport spécialisé.