- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- agencement de magasin
-
Mobilier et présentoirs de magasin
Roulettes et roues pour présentoirs
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, assurant une fixation robuste et durable sur les équipements mobiles. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un corps en polypropylène offrant légèreté et résistance chimique, tandis que sa bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le système de roulement utilise un roulement à billes de précision permettant une rotation fluide et fiable dans le temps. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, dimension importante pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications hospitalières, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses applications. La roulette se compose d'une roue de 75 mm de diamètre dotée d'un moyeu lisse en polypropylène, offrant une stabilité optimale et une résistance mécanique fiable. La bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence, une faible usure et une compatibilité avec les environnements humides et exigeants. La hauteur totale de la roulette atteint 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières. L'Agila est spécialement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les hôpitaux, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et contrôlée. Le système de fixation utilise un trou central permettant le montage avec des vis standard de dimensions variables, offrant une grande flexibilité d'installation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 75 mm et combine un corps en polypropylène avec un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, tandis que le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une performance optimale. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à divers environnements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h. L'Agila est particulièrement adaptée aux applications hospitalières, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un moyeu lisse et combine un bandage en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité avec un corps en polypropylène conducteur d'électricité, garantissant à la fois une excellente mobilité et une dissipation électrostatique optimale. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications exigeantes. L'Agila est particulièrement adaptée aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux environnements hospitaliers, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin, où la stabilité, la conductivité électrique et la performance sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. La hauteur hors tout de la roulette atteint 100 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine carrée pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur totale de 100 mm, cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses structures de mobilier et d'équipements. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un moyeu lisse et revêtue d'un bandage en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et une grande résistance à l'usure. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, matériau léger et résistant aux chocs, garantissant une longévité optimale dans les environnements exigeants. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité professionnels. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications hospitalières, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors tout de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement hospitalier et commercial. Le montage s'effectue via un trou central permettant l'utilisation de vis standard de dimensions variables, offrant une flexibilité d'installation optimale. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 75 mm et combine un corps en polypropylène avec un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, tandis que le système de rotation repose sur un roulement à billes de précision garantissant une performance fiable. La hauteur totale de la roulette atteint 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures existantes. En termes de capacité de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, installations hospitalières, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi que mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur hors tout de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 100 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant légèreté et résistance. Le moyeu mesure 34,9 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour un montage standard. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant performance et fiabilité dans les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 48 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une fixation sécurisée. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et résistance, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 35 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps est fabriqué en polypropylène pour une durabilité optimale, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. La roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 80 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 250 kg et une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin.