- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par type de roulement
-
Roulement à rouleaux
Roues à roulements rouleaux
Roue 100 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant légèreté et résistance. Le moyeu mesure 34,9 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour un montage standard. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant performance et fiabilité dans les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 48 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une fixation sécurisée. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et résistance, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 35 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps est fabriqué en polypropylène pour une durabilité optimale, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. La roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 80 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Elle présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 34 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de la roue également en polypropylène. Équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable, cette roue supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Elle présente un diamètre de 125 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 40 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de la roue également en polypropylène. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Basetech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 48 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Fabriquée en polypropylène, la roue bénéficie d'une bande de roulement identique au corps de roue pour une usure homogène. Elle est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant une fiabilité et une performance constantes.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 15 mm pour une fixation sécurisée. La structure du corps est fabriquée en polypropylène, offrant légèreté et résistance, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec un bandage de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 37 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant durabilité et légèreté, tandis que les roulements à rouleaux garantissent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 15 mm pour l'installation. La roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est une roue de diamètre 260 mm dotée d'un bandage de roulement en pneumatique avec profil pavé d'une largeur de 85 mm. Le moyeu présente une longueur de 74 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 25 mm pour l'assemblage sur la fourche de la roulette. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une excellente résistance aux chocs et aux conditions d'utilisation intensive. La capacité de charge statique est de 150 kg, tandis que la capacité de charge dynamique atteint également 150 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de manutention légère à moyenne.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 260 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le moyeu présente une longueur de 74 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure repose sur un corps en tôle d'acier robuste, équipé de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. La bande de roulement est constituée d'un pneumatique avec profil pavé, offrant une excellente adhérence et une absorption des chocs optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les systèmes de manutention et de transport industriels.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de diamètre 400 mm dotée d'un pneumatique de largeur 100 mm avec profil pavé, conçue pour les applications de roulettes industrielles. Le moyeu présente une longueur de 74 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 25 mm pour l'assemblage. La structure est réalisée en tôle d'acier et équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux environnements exigeant une capacité de charge importante tout en maintenant une mobilité contrôlée.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, supportée par des roulements à rouleaux pour une durabilité optimale. Cette roue offre une capacité de charge statique de 500 kg et une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, reposant sur des roulements à rouleaux pour une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'un matériau hybride amortisseur qui réduit les vibrations et le bruit lors du roulement. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant fiabilité et performance.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure et une réduction du bruit de fonctionnement. Le corps de la roue est constitué d'un matériau hybride amortisseur qui améliore la stabilité et réduit les vibrations. La roue est équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant fiabilité et performance.
Roue 200 mm
La roue Puretech air est une roue de diamètre 200 mm dotée d'un bandage pneumatique de profil ligné d'une largeur de 50 mm, conçue pour les applications de roulettes. Le moyeu présente une longueur de 58 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour l'assemblage. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux et d'une structure en tôle d'acier assurant une robustesse optimale. Elle supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements exigeant une fiabilité et une durabilité accrues.
Roue 80 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et le trou d'axe a un diamètre de 12 mm, permettant une intégration facile aux systèmes de roulettes standards. La roue est équipée de roulements à rouleaux et d'un corps en tôle d'acier, assurant une robustesse optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 80 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin. Elle présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 34 mm, est en polypropylène, identique au corps de roue également fabriqué en polypropylène. Cette roue est équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de transport et de présentation en environnement commercial.
Roue 125 mm
La roue Basetech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de manutention, dotée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en polypropylène d'une largeur de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 48 mm avec un alésage de 12 mm pour l'axe, tandis que la roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin ou les présentoirs commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Elle présente un diamètre de 125 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 40 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de la roue également en polypropylène. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Elle supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de transport et de présentation en environnement commercial.
Roue 80 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Elle présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 34 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de la roue qui est également en polypropylène. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Elle supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de transport et de présentation en environnement commercial.
Roue 100 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Elle présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 36 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de la roue également en polypropylène. Équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide et durable, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications de transport et de présentation en environnement commercial.
Roue 100 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm, offrant une stabilité optimale. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 12 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique tandis que le corps est en polypropylène, assurant durabilité et résistance. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 200 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable pour une fiabilité accrue. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe présente un diamètre de perçage de 20 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, la construction automobile, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Frequently Asked Questions
Avantages des roues avec roulement à rouleaux
Les roulements à rouleaux font partie intégrante de la famille des roulements et constituent un élément essentiel des systèmes de mobilité. Contrairement aux roulements lisses qui reposent sur un contact glissant, ils utilisent des rouleaux cylindriques passant entre une bague intérieure et une bague extérieure. Ce contact de roulement réduit la friction, ce qui permet un mouvement plus fluide et une force de rupture réduite sous charge. Grâce à leur hauteur de construction relativement faible, ils combinent un design compact avec une capacité de charge impressionnante. Les roues à roulement à rouleaux TENTE présentent de nombreux avantages :
Résistance au roulement inférieure — Le contact linéaire des rouleaux cylindriques minimise la friction entre les anneaux, de sorte que les charges lourdes commencent à se déplacer avec moins d'effort et conservent leur élan avec moins de pics de poussée et de traction. Cela favorise un fonctionnement économe en énergie et réduit la pression sur les utilisateurs.
Capacité de charge élevée — Les roulements à rouleaux répartissent les forces sur plusieurs rouleaux, fournissant un support radial robuste sans déformation excessive. Cela signifie que les roues à roulement peuvent supporter des poids importants de manière fiable, ce qui est idéal pour le transport à basse vitesse où la capacité et la stabilité sont primordiales.
Durée de vie élevée, faible entretien — Les unités de roulements graissées en usine fonctionnent sans problème pendant de longues périodes dans des conditions normales. Grâce à des options d'étanchéité et de relubrification appropriées, les roues équipées de roulements à rouleaux conservent des performances constantes et réduisent les opérations de maintenance imprévues.
Hauteur d'installation peu encombrante : par rapport aux autres types de roulements, les modèles de roulements à rouleaux peuvent atteindre une hauteur d'encastrement inférieure, ce qui permet de maintenir la compacité des profils d'équipement. Vous gagnez en stabilité et en résistance sans sacrifier le dégagement ni les contraintes générales de conception.
Types de roues à roulement à rouleaux
Roulements à rouleaux sont disponibles dans une variété de modèles, chacun étant optimisé pour des conditions de fonctionnement et des priorités de performance spécifiques. Chez TENTE, nous fabriquons des roues avec roulement à rouleaux dans différentes options de matériaux et différents niveaux de dureté de la bande de roulement. Notre gamme comprend également des roues équipées de roulements à rouleaux amortis ou en acier inoxydable. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roues à roulement à rouleaux les plus couramment utilisés et leurs avantages :
Roues en caoutchouc solide avec roulements à rouleaux
Pour le transport à basse vitesse qui nécessite également l'amortissement des chocs et l'entretien du sol, les roues en caoutchouc solide avec roulement à rouleaux associent une bande de roulement souple à un roulement facile sous charge. Notre série TENTE PVR combine un centre de roue en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc solide avec un roulement à rouleaux intégré, disponible dans une variété de diamètres de roues allant jusqu'à 250 mm. Cette conception de roue permet de réduire les efforts de démarrage tout en atténuant les vibrations sur les sols plus durs.
Roues en polyuréthane avec roulements à rouleaux
Lorsque l'efficacité et la résistance à l'usure sont prioritaires, les roues en polyuréthane avec roulement à rouleaux constituent un choix judicieux. Les roues UAR constituent une gamme de produits représentative de notre gamme. Ils utilisent un centre de roue en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane et un roulement à rouleaux, couvrant les tailles courantes de 80 à 200 mm. Pour les environnements humides ou mouillés, la série UAD, étroitement apparentée, utilise un roulement à rouleaux en acier inoxydable, permettant des lavages fréquents et offrant une résistance à la corrosion, tout en conservant la même famille de bandes de roulement et la même gamme de tailles en polyuréthane.
Roues en Polyamide avec roulement à rouleaux
Pour une rigidité maximale et une hauteur de construction compacte, les roues en polyamide avec roulement à rouleaux offrent une densité de charge élevée avec un entretien simple. Parmi notre sélection, la série de roues UOR constitue un exemple remarquable. L'UOR est une roue monobloc en polyamide équipée d'un roulement à rouleaux, avec des diamètres de roue allant de 80 mm à 200 mm et une large gamme d'options moyeux/essieux. Ces roues constituent un choix robuste lorsqu'un fonctionnement précis et intense est souhaité, et qu'un fonctionnement silencieux ainsi qu'une absorption des chocs maximisée ne sont pas nécessaires.
Domaines d'application des roues équipées de roulements à rouleaux
Les roues à rouleaux sont particulièrement adaptées aux équipements et aux machines fonctionnant à de faibles vitesses de déplacement, autour de 4 km/h. Elles permettent un roulement souple et sans effort sous de lourdes charges, mais ne sont pas conçues pour une utilisation à grande vitesse. Ils sont donc idéaux pour les équipements de transport lourds, les chariots de production et de plate-forme, ainsi que les chariots de nettoyage professionnels, où la stabilité, la capacité et la facilité de manipulation sont plus importantes que les manœuvres rapides. Ils sont également courants dans le commerce de détail et la logistique, par exemple pour des applications telles que les cages de sécurité, les présentoirs de magasins et les chariots de courses, où une construction compacte, une capacité de charge élevée et une faible résistance au roulement sont essentielles.