Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une capacité statique de 250 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
POR080x34-Ø12 white
EAN
4031582410372
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,1 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44,4 mm
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible