Roues non marquantes
Roue 250 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 250 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 230 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 230 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 250 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 250 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 100 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant légèreté et résistance. Le moyeu mesure 34,9 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour un montage standard. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant performance et fiabilité dans les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les applications automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les technologies de protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le moyeu mesure 35,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 8 mm. Le corps est en acier zingué pour une résistance à la corrosion optimale, tandis que le roulement à billes de précision inoxydable assure une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 300 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 150 kg à une vitesse de 3 km/h.
Roue 150 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels. Elle présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 32 mm, est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une protection optimale des surfaces. Le corps de la roue est zingué pour une résistance accrue à la corrosion, tandis que le roulement à billes de précision inoxydable assure une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 35 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps est fabriqué en polypropylène pour une durabilité optimale, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. La roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec un bandage de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 37 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant durabilité et légèreté, tandis que les roulements à rouleaux garantissent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 15 mm pour l'installation. La roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 160 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et le trou d'axe a un diamètre de 20 mm. Le corps est fabriqué en aluminium et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision. Elle supporte une charge statique maximale de 700 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 280 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h.
Roue 95 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 95 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport aéroportuaires et aérospatial.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, reposant sur des roulements à rouleaux pour une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 100 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu présente une longueur de 45 mm avec un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est fabriqué en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Elastech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités de charge dynamique de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes logistiques postaux et à diverses applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg et des charges dynamiques de 400 kg à 6 km/h ou de 500 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 100 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps en aluminium assure une légèreté optimale tout en maintenant une rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue garantit un fonctionnement fluide et durable. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage de 15 mm de diamètre pour l'axe. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses applications de roulettes industrielles.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse maximale, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une durabilité accrue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente une longueur de moyeu de 62 mm avec un alésage d'axe de 25 mm. Elle supporte une charge statique de 2880 kg et une charge dynamique de 1200 kg à 6 km/h ou de 1440 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots élévateurs, les équipements aéroportuaires, les systèmes AGV lourds et diverses applications de manutention et de logistique.
Roue 82 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant une rotation fluide et une protection contre les contaminants. Elle supporte une charge statique de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Cette roue est destinée à de nombreuses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 140 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu mesure 65 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste associée à un bandage en polyuréthane coulé, garantissant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Elle est destinée à des secteurs variés incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Puretech est une roue destinée aux roulettes et équipements mobiles, conçue pour offrir performance et fiabilité dans diverses applications professionnelles. Elle présente un diamètre de 75 mm avec un moyeu de 26,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 25 mm, est composée de caoutchouc semi-élastique non marquant, tandis que le corps de la roue est fabriqué en polypropylène pour assurer légèreté et durabilité. Le moyeu lisse garantit un roulement fluide et sans entretien. Cette roue supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 32 mm, garantissant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une durabilité optimales, tandis que le roulement à billes de précision assure un fonctionnement fluide et fiable. Le moyeu mesure 36,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 8,3 mm. La capacité de charge statique atteint 160 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 160 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en polyamide pour une durabilité optimale. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 700 kg, avec une capacité dynamique de 300 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 75 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 50 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1100 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées et à diverses applications industrielles.
Roue 140 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 55 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente durabilité et une performance optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, garantissant une fiabilité accrue en environnement difficile. Elle supporte une charge statique maximale de 1260 kg et une charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des navettes automatisées, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la technologie de lutte contre l'incendie, des chariots élévateurs, des systèmes AGV lourds, de la construction de machines, des systèmes logistiques postaux, des chariots de production et d'équipements de transport.
Roue 300 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Elle présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 55 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 25 mm. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et possède un corps en aluminium. Elle supporte une charge statique maximale de 1200 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 480 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h.
Frequently Asked Questions
Avantages des roues non marquantes
Les roues non marquantes sont conçues pour préserver les finitions délicates des sols tout en offrant une mobilité fluide et contrôlée au quotidien. La gamme TENTE couvre de nombreux diamètres, géométries de bande de roulement et niveaux de dureté, centres de roues et options de roulements afin de répondre à diverses exigences opérationnelles et d'hygiène. Alors que la conception du composé et de la bande de roulement influence le comportement de roulement, la traction et l'usure, le carter de roulette est tout aussi déterminant pour la charge globale admissible, la stabilité et la durée de vie. Le choix de la bonne combinaison roue-boîtier garantit un fonctionnement fiable, une sécurité et des performances durables dans l'ensemble de votre application.
Les roulettes non marquantes TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Protection des sols — Des formulations de bande de roulement spécialisées empêchent le transfert de couleur, les stries et les éraflures sur les finitions sensibles telles que le vinyle, l'époxy et le béton poli. Cela permet de préserver les normes des installations et une présentation professionnelle dans les zones destinées aux clients.
Réduction de la charge de travail de nettoyage — En minimisant l'élimination des traces et les réparations ponctuelles, les roues non marquantes correctement spécifiées réduisent le temps consacré au nettoyage correctif. Il en résulte un temps de travail plus productif et moins d'interruptions opérationnelles.
Compatibilité en matière d'hygiène et de nettoyage — De nombreuses options non marquantes fonctionnent de manière fiable en plus du nettoyage et de la désinfection de routine, mais la compatibilité dépend du composé et de l'agent. Dans les zones humides ou critiques pour l'hygiène, utilisez des boîtiers étanches ou en acier inoxydable et des roulements protégés pour protéger l'ensemble du système de roulement pendant les lavages.
Économie du cycle de vie améliorée — La diminution du nombre de nettoyages correctifs et la diminution du risque d'endommagement des revêtements de sol se traduisent par une baisse des coûts d'entretien totaux au fil du temps. Avec les bonnes spécifications, les flottes bénéficient de performances stables et d'intervalles d'entretien plus longs.
Types de roues non marquantes
Des performances non marquantes sont disponibles pour plusieurs familles de bandes de roulement et constructions de roues, par exemple en caoutchouc, en élastomère thermoplastique et en polyuréthane. Chaque type optimise un équilibre différent entre la protection du sol, la traction, la résistance au roulement, le comportement à l'usure et la charge admissible. La dureté du composé et la géométrie de la bande de roulement permettent ensuite d'affiner ces caractéristiques en fonction de l'utilisation prévue. Le choix de la variante la plus adaptée nécessite une vision globale de l'application : composition du sol, finition et sensibilité, profil du tracé, charge requise par roue. Le boîtier des roulettes est tout aussi déterminant, car il régit la capacité de charge globale, la stabilité latérale et la durée de vie du système. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roues non marquantes les plus fréquemment utilisés :
Roues en caoutchouc non marquantes
Les roues en caoutchouc non marquantes constituent une solution polyvalente et largement utilisée pour une mobilité fluide, contrôlée et sans taches. Grâce à leur bande de roulement non marquante, ces roues protègent les revêtements de sol sensibles tout en offrant une traction sûre et une conduite souple. Comparé aux matériaux plus durs, le caoutchouc génère généralement une résistance au roulement légèrement supérieure, alors qu'il amortit naturellement mieux les vibrations et le bruit de roulement. Le choix de la dureté et du diamètre appropriés pour vos roues en caoutchouc non marquantes permet de maintenir les forces de poussée et de traction dans les limites des objectifs ergonomiques. Parmi nos offres de produits, les roues PJP en sont un excellent exemple. Ces roues utilisent du TenTeprene, notre caoutchouc thermoplastique non marquant, pour le matériau de la bande de roulement, combiné à un corps de roue en polypropylène, à des roulements à billes de précision et à des protège-fils. Nos roues en caoutchouc non marquant PJP sont couramment utilisées dans les séries de roulettes comme la TENTE Agila et Levina, entre autres. En les associant à différents boîtiers (tels que le polyamide léger de notre Levina ou l'acier embouti robuste de notre Agila) et à différentes options de montage, ils répondent aux différents besoins individuels.
Roues en polyuréthane non marquantes
Les roues en polyuréthane non marquant offrent une interface durable et non tachante qui équilibre une faible résistance au roulement avec d'excellentes caractéristiques d'usure. Offrant une résistance au roulement inférieure à celle des autres matériaux de la bande de roulement, ces roues réduisent l'effort physique nécessaire pour déplacer une application. Les composés de polyuréthane plus durs améliorent encore la durabilité dans des conditions de charge élevée. Cela en fait une excellente option pour les applications à usage intensif nécessitant des forces de démarrage faciles et une longue durée de vie sur des sols lisses. Parmi notre sélection, les roues XSP constituent un exemple remarquable. Ces roues utilisent une bande de roulement en polyuréthane injecté non marquante et électroconductrice, associée à un corps de roue en polyamide électroconducteur et à des roulements à billes de précision. Ces caractéristiques en font un choix courant pour les zones protégées contre l'électricité statique. Les roues XSP sont utilisées dans diverses de nos séries de roulettes, par exemple TENTE Levina, Linea, Agila et bien d'autres. Combinez-les avec le boîtier et l'option de montage adaptés à votre cas d'utilisation individuel, afin de garantir une mobilité et une durée de vie optimales.
Domaines d'application des roues non marquantes
Les roues non marquantes sont choisies lorsque l'équipement doit se déplacer sur des sols sensibles sans laisser de traces ni d'éraflures tout en maintenant une manipulation contrôlée. Dans le secteur de la santé, ils sont largement utilisés, par exemple pour des applications telles que les chariots à médicaments, les chariots de soins infirmiers, les lits d'hôpitaux, les chariots de stérilisation et les ordinateurs sur roues, contribuant ainsi à garder les couloirs et les zones réservées aux patients présentables lors des cycles de nettoyage fréquents. Dans le domaine du mobilier et des applications mobiles, ils soutiennent, par exemple, les agencements et les présentoirs des magasins, les cages de sécurité, les palettes et les chariots roulants, ainsi que les chariots de restauration, protégeant ainsi les sols clairs ou polis dans les espaces orientés vers les clients. Dans les environnements industriels, des roues non marquantes sont intégrées dans les chariots de production et de plate-forme, les équipements de transport, les chariots de nettoyage professionnels, etc., combinant l'entretien des sols avec une mobilité quotidienne fiable.