- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Systèmes motorisés
Systèmes motorisés
Nos gammes
Accessoire
L'E-Drive flex est un accessoire conçu pour la mobilité électrique, intégrant un système de roulettes qui facilite le déplacement et le positionnement du dispositif dans les environnements professionnels et industriels. Cet accessoire offre une flexibilité de mouvement optimale, permettant aux utilisateurs de transporter et de manœuvrer l'équipement électrique avec aisance sur diverses surfaces. Les roulettes intégrées garantissent une stabilité fiable tout en réduisant l'effort physique nécessaire pour les opérations de repositionnement. L'E-Drive flex s'adapte aux exigences des applications de mobilité électrique modernes, où la praticité et l'efficacité opérationnelle sont essentielles. Sa conception robuste assure une durabilité prolongée dans les environnements exigeants.
Accessoire
Le Kit de montage E-Drive est un accessoire conçu pour faciliter l'intégration de systèmes d'électromobilité sur des équipements mobiles équipés de roulettes. Cet accessoire technique offre une solution complète de fixation et d'adaptation permettant l'installation sécurisée de composants de propulsion électrique sur des châssis mobiles. Le kit comprend tous les éléments nécessaires pour assurer une intégration optimale des systèmes d'entraînement électrique, garantissant une compatibilité maximale avec les structures existantes dotées de roulettes. Destiné aux applications professionnelles et industrielles, ce kit de montage facilite le passage à l'électromobilité en offrant une interface standardisée entre les systèmes de propulsion et les plateformes mobiles. La conception technique du kit assure une stabilité et une fiabilité accrues lors de l'utilisation, tout en maintenant les performances de mobilité requises pour les environnements de travail exigeants.
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive ultimate est une unité d'entraînement électrique équipée d'une platine rectangulaire, conçue pour les applications d'électromobilité avec roulettes. Ce système intègre des roues de 125 mm de diamètre dotées d'un bandage en caoutchouc élastique non marquant et vulcanisé, assurant une mobilité fluide et une protection des surfaces. Le corps en polyamide offre une légèreté et une durabilité optimales pour les environnements exigeants. Ce produit trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les chariots d'anesthésie, la construction automobile OEM, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, la fabrication de céramique et de verre, les ordinateurs sur roulettes, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en technologie de salle blanche, la lutte contre l'incendie, la construction de machines, ainsi que pour les chariots de médicaments, de soins infirmiers, de production et de plateforme, les appareils à ultrasons, les établis et les équipements de transport.
Accessoire
L'Unité de commande est un accessoire électrique conçu pour les applications de mobilité électrique équipées de roulettes. Cet accessoire de type électrique assure la gestion et le contrôle des fonctions essentielles du système de propulsion, permettant une intégration transparente avec les composants de la plateforme mobile. Le boîtier de l'unité est fabriqué à partir de matériaux électriques de haute qualité, garantissant une durabilité et une fiabilité optimales dans les environnements d'utilisation intensifs. Cette unité de commande offre aux ingénieurs une solution robuste pour piloter les systèmes d'électromobilité, avec une architecture modulaire facilitant l'intégration et la maintenance. Les caractéristiques techniques permettent une performance constante et une sécurité accrue lors des opérations de déplacement et de manœuvre des équipements mobiles.
Accessoire
Le Jeu de poignées E-Drive est un accessoire électrique conçu spécifiquement pour les applications de mobilité électrique équipées de roulettes. Cet accessoire offre une interface de commande ergonomique et intuitive, permettant aux utilisateurs de contrôler efficacement les systèmes de propulsion électrique. Le boîtier de l'accessoire est fabriqué en matériau électrique, assurant une isolation appropriée et une durabilité optimale dans les environnements exigeants. La conception du Jeu de poignées E-Drive intègre les normes techniques requises pour les systèmes d'électromobilité, garantissant une compatibilité fiable avec les plateformes de transport équipées de roulettes. Cet accessoire représente une solution complète pour améliorer la maniabilité et le contrôle des véhicules électriques, tout en maintenant les standards de sécurité et de performance attendus par les professionnels du secteur.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 150 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une capacité de charge statique de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, maisons de retraite, brancards et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche. Le diamètre de roue est de 150 mm pour une hauteur totale de 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle est destinée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité avec castors et équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette présente un diamètre de roue de 150 mm et utilise un matériau de bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une durabilité et une performance optimales. Le corps est fabriqué en acier et fer, garantissant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. Le Integral assist est spécifiquement conçu pour les applications médicales et hospitalières, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux, ainsi que pour les maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité médicale et équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette de 150 mm de diamètre est dotée d'une roue en polyuréthane coulé offrant une excellente durabilité et une traction optimale, associée à un corps en acier et fer garantissant une robustesse structurelle. Elle est spécifiquement développée pour les applications hospitalières et de soins, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux. Le produit convient également aux maisons de retraite et de repos, où la mobilité fiable et sécurisée des équipements médicaux est essentielle.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, conçue spécifiquement pour les applications d'électromobilité médicale. La roulette dispose d'un diamètre de roue de 150 mm et est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente durabilité et une performance optimale sur les surfaces hospitalières. Le corps de la roulette est fabriqué en acier et fer, garantissant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. Cet équipement est particulièrement adapté aux environnements médicaux exigeants, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux, ainsi que les maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité avec castors et équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette se distingue par sa roue de 150 mm de diamètre, dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé offrant une excellente durabilité et une adhérence optimale. Le corps est fabriqué en acier et fer, garantissant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. Le Integral assist trouve ses applications dans les environnements médicaux et hospitaliers exigeants, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux, ainsi que dans les maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité avec castors et équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette se distingue par sa roue de 150 mm de diamètre en polyuréthane coulé, associée à un corps en acier et fer, garantissant une durabilité et une stabilité optimales. Le système de blocage directionnel permet un contrôle précis de la trajectoire, essentiel pour les applications médicales exigeantes. Le Integral assist trouve ses applications principales dans les environnements hospitaliers et de santé, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux, ainsi que dans les maisons de retraite et de repos. Cette conception robuste et fiable répond aux normes strictes des établissements de santé.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité avec castors et équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette présente un diamètre de roue de 150 mm et utilise un matériau de bande de roulement en polyuréthane coulé, associé à un corps en acier et fer pour assurer une durabilité et une stabilité optimales. Le Integral assist trouve ses applications principales dans les environnements médicaux et hospitaliers, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux, ainsi que dans les maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le logement est fabriqué en polyamide, un matériau robuste et durable, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot, assurant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision pour une performance optimale. Le bandage de roulement est constitué de polyuréthane injecté conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée dans les environnements sensibles. Le corps de la roue est en polyamide, offrant légèreté et résistance. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h. La Linea E-Lock est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, scanners CT, IRM et rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux robots chirurgicaux, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le logement de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et est doté d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est constituée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée dans les environnements sensibles. Le corps de la roue est également en polyamide, assurant durabilité et légèreté. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision qui optimise les performances de rotation et la longévité du produit. La hauteur totale de la roulette atteint 155 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux équipements médicaux. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les robots chirurgicaux, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux utilisés dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot, assurant une rotation fluide et durable. La roue elle-même présente un diamètre de 150 millimètres et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée dans les environnements sensibles. Le corps de la roue est réalisé en polyamide pour une légèreté optimale, tandis que le roulement de la roue est un roulement à billes de précision assurant une performance de roulement exceptionnelle. La hauteur totale de la roulette atteint 155 millimètres. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kilogrammes et une charge dynamique de 150 kilogrammes à une vitesse de 4 kilomètres par heure. La Linea E-Lock est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, IRM et rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux robots chirurgicaux, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux utilisés dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive flex est une unité d'entraînement électrique conçue pour les applications d'électromobilité avec roulettes, dotée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Ce châssis en polyamide assure une légèreté optimale tout en garantissant une rigidité structurelle adéquate. Les roues de 125 mm de diamètre sont équipées d'un revêtement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Ce système de roulettes motorisé trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les chariots d'anesthésie, la construction automobile OEM, les équipements médicaux tels que les arceaux en C et les scanners d'imagerie, ainsi que dans les secteurs de la céramique, du verre, de l'électronique et de la technologie de salle blanche. Il convient également aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux systèmes de lutte contre l'incendie et aux équipements de transport industriel.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le logement de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant des performances optimales. Le bandage de roulement est constitué de polyuréthane injecté conducteur d'électricité, ce qui prévient l'accumulation de charges électrostatiques tout en offrant une excellente adhérence et une usure minimale. Le corps de la roue est réalisé en polyamide, combinant légèreté et robustesse. La hauteur totale de la roulette atteint 155 mm, permettant une intégration précise dans les châssis existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à une vitesse de 3 km/h, selon les conditions d'utilisation. La Linea E-Lock est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, scanners CT, IRM et rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux robots chirurgicaux, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux, en garantissant sécurité et fiabilité dans les environnements hospitaliers et de soins.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité avec castors et équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette présente un diamètre de roue de 150 mm et utilise un matériau de bande de roulement en polyuréthane coulé, associé à un corps en acier et fer pour garantir une durabilité et une stabilité optimales. Le produit est spécifiquement destiné aux applications médicales et hospitalières, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux. Il trouve également son application dans les maisons de retraite et de repos, où la mobilité et la fiabilité sont essentielles pour le transport sécurisé d'équipements sensibles et de patients.