Roulettes en acier inoxydable
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur des roulements rouleaux inoxydables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques en salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines et aux équipements de transport.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, et intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une performance optimale. Les roulements sont des roulements rouleaux inoxydables, offrant une résistance supérieure à la corrosion et une fiabilité accrue dans les environnements humides ou agressifs. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une excellente résistance à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulements rouleaux inoxydables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux inoxydables pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable, spécialement conçu pour les applications industrielles exigeantes. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une performance optimale sans laisser de traces sur les surfaces. Les roulements rouleaux inoxydables assurent une rotation fluide et durable dans les environnements corrosifs. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre des dimensions compactes tout en maintenant une excellente stabilité. Elle supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et la protection incendie, la construction de machines ainsi que les équipements de transport. Cette conception robuste et fiable garantit une utilisation prolongée dans les contextes les plus exigeants.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes industrielles garantissant une excellente résistance à la corrosion et à l'usure. La roue présente un diamètre de 160 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement identique au corps de roue, assurant une homogénéité structurelle et une durabilité optimale. Le moyeu lisse permet une rotation fluide et régulière, minimisant les vibrations et les bruits de fonctionnement. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre des dimensions compactes tout en maintenant une stabilité remarquable. Sur le plan des capacités de charge, elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour des applications exigeantes. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis en acier inoxydable standard intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 160 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en acier inoxydable standard et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 160 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable standard avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 160 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Alpha est équipée d'une platine avec blocage centralisé permettant un verrouillage sécurisé et efficace de l'ensemble du mécanisme. Le boîtier, fabriqué en acier inoxydable conforme aux normes des roulettes industrielles, assure une résistance optimale à la corrosion et aux environnements exigeants. Le système de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une stabilité et une fluidité de rotation supérieures. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une performance durable et fiable. Le corps de la roue est constitué de polyamide, tandis que la bande de roulement est en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, assurant une adhérence optimale sans endommager les surfaces de circulation. La hauteur totale de la roulette atteint 200 mm, offrant une intégration adaptée à diverses applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les environnements de manutention intensifs.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 160 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Alpha est équipée d'une platine avec blocage centralisé pour un contrôle optimal du mouvement. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision étanche. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 200 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 500 kg, garantissant des performances fiables dans les applications industrielles exigeantes.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux charges importantes. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, assurant une excellente adhérence sans laisser de traces. Le roulement à billes de précision inoxydable offre une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, idéale pour les applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux applications industrielles intensives. La roue de 100 mm de diamètre dispose d'un corps en aluminium robuste et d'une bande de roulement à amortissement résistante à la température, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable assurant une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 160 kg, la rendant idéale pour les équipements industriels et les applications nécessitant fiabilité et performance.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur des roulements à rouleaux inoxydables garantissant une excellente résistance à la corrosion. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines et aux équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur des roulements à rouleaux inoxydables pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulements rouleaux inoxydables pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur des roulements à rouleaux inoxydables garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision étanche. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en acier inoxydable, forte charge, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision, étanche. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 155 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Cette roulette convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 80 mm et une hauteur totale de 108 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes en Acier Inoxydable
Roulettes en acier inoxydable sont conçues pour les environnements où la durabilité et la résistance à la corrosion sont essentielles. Fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ils résistent à l'humidité, aux produits chimiques et aux nettoyages fréquents, ce qui les rend idéaux pour les industries soumises à des exigences d'hygiène strictes ou pour une utilisation en extérieur. Que ce soit dans les secteurs de la production alimentaire, de la santé ou de l'industrie, les roulettes en acier inoxydable assurent un mouvement fluide et fiable tout en conservant leur résistance et leur apparence au fil du temps.
Les roulettes en acier inoxydable TENTE offrent de nombreux avantages :
Résistance à la corrosion - Les roulettes en acier inoxydable sont très résistantes à la rouille et à la corrosion, même lorsqu'elles sont exposées à l'humidité, à des produits de nettoyage ou à des environnements difficiles.
Hygiène améliorée - Leurs surfaces lisses et non poreuses peuvent être nettoyées et désinfectées facilement, ce qui permet de maintenir des normes d'hygiène strictes.
Solidité éprouvée - Les roulettes en acier inoxydable sont solides et peuvent supporter de lourdes charges sans compromettre les performances. Ils offrent à la fois fiabilité et stabilité pour les applications exigeantes.
Polyvalence - Disponibles avec une gamme de matériaux de roues, y compris le caoutchouc résistant à la chaleur et le polyuréthane, les roulettes TENTE en acier inoxydable s'adaptent à différentes surfaces et exigences.
Résistance à la chaleur - Les roulettes en acier inoxydable dotées de roues résistantes à la chaleur conservent leur forme, leur capacité de charge et leur fluidité de mouvement, même dans des conditions extrêmes.
Types de roulettes en Acier Inoxydable
Roulettes en acier inoxydable sont disponibles en différents modèles pour répondre aux exigences spécifiques d'un large éventail d'applications, de la production alimentaire essentielle à l'utilisation industrielle intensive. Chaque type est conçu pour offrir des avantages uniques, combinant résistance à la corrosion et lavabilité avec des performances fiables et une mobilité fluide. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en acier inoxydable les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes Robustes En Acier Inoxydable
Les roulettes robustes en acier inoxydable sont conçues pour les applications exigeantes nécessitant à la fois robustesse et résistance à la corrosion. Fabriqués en acier inoxydable robuste, ils garantissent un mouvement fluide et fiable, même sous de lourdes charges allant jusqu'à 500 kg. Ces roulettes sont idéales pour les environnements industriels, de production alimentaire et de logistique où l'hygiène et la durabilité sont essentielles.
Roulettes en Acier Inoxydable à Haute Température
Ces roulettes sont conçues pour résister à une chaleur extrême, ce qui les rend parfaites pour les boulangeries, les autoclaves et autres applications à haute température. Dotés de matériaux de roue résistants à la chaleur tels que le plastique duroplastique ou le caoutchouc résistant à la chaleur, ils maintiennent un roulement fluide et une intégrité structurelle même jusqu'à 250 °C ou 280 °C, avec des pics de courte durée pouvant atteindre 310 °C.
Roulettes pivotantes en acier inoxydable
Les roulettes pivotantes en acier inoxydable offrent une rotation complète à 360° pour une maniabilité sans effort. Ils combinent résistance à la corrosion et mouvement souple et souple, ce qui les rend idéaux pour les applications dans les domaines de la santé, de la restauration et des salles blanches.
Roulettes en Acier Inoxydable avec Freins
Ces roulettes combinent une fonctionnalité de verrouillage fiable avec la résistance à la corrosion et les avantages en matière d'hygiène de l'acier inoxydable. Leurs surfaces lisses et faciles à nettoyer les rendent idéales pour les environnements nécessitant des lavages fréquents, tels que la transformation des aliments ou les installations médicales, tandis que le mécanisme de verrouillage intégré garantit que l'équipement reste en place en toute sécurité en cas de besoin.
Domaines d'application des roulettes en acier inoxydable
Roulettes en acier inoxydable sont utilisées dans un large éventail d'industries où l'hygiène, la durabilité et la résistance à la corrosion sont essentielles. Dans le secteur de la santé, on les trouve fréquemment sur les chariots de stérilisation, les chariots de salle blanche, les chariots à médicaments et les chariots de soins infirmiers, où un mouvement fiable et un nettoyage facile sont essentiels. Dans les environnements industriels, les roulettes en acier inoxydable sont idéales pour les équipements de transport, les chariots de production et de plate-forme, ainsi que les chariots de nettoyage professionnels. Leur résistance à l'humidité et aux produits chimiques les rend parfaitement adaptés aux environnements difficiles tels que la transformation des aliments ou la fabrication de produits chimiques. Dans les meubles et les applications mobiles, ils sont utilisés sur les chariots de restauration, les cages à roulettes, les systèmes de distribution de repas et d'autres équipements qui exigent une combinaison d'hygiène, de durabilité et de mobilité fluide. Quel que soit le segment, les roulettes en acier inoxydable offrent une mobilité fluide et des performances constantes, même dans des conditions difficiles.