Roues en nylon
Roue 200 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm, constituée du même matériau que le corps de roue. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 82 mm
La roue Duratech en polyamide forte charge présente un diamètre de 82 mm avec une largeur de bande de roulement de 88 mm, un moyeu d'une longueur de 90 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1800 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes de salle blanche, la construction de machines et les chariots de production.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm en polyamide et une longueur de moyeu de 44 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue dispose d'un corps en amortisseur à matériau hybride et de roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 320 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm en polyamide, un moyeu d'une longueur de 44 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue est équipée de roulements rouleaux et d'un amortisseur en matériau hybride pour assurer un fonctionnement silencieux. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 43 mm, un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans les secteurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin ainsi que les équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Duratech présente un diamètre de 150 mm avec une largeur de bande de roulement de 46 mm et une longueur de moyeu de 58 mm, équipée d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Cette roue convient parfaitement aux applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin ainsi que les équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de 36 mm. Elle dispose d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et est équipée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Elle dispose d'un moyeu d'une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et est équipée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 600 kg.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue en polyamide de 125 mm de diamètre avec une bande de roulement de 40 mm de largeur dans le même matériau que le corps de roue, équipée de roulements rouleaux et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre avec un moyeu de 48,4 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de roulettes industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est conçue pour équiper les roulettes industrielles avec un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44 mm, dotée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg. Elle intègre un amortisseur en matériau hybride, une bande de roulement en polyamide et des roulements à rouleaux pour assurer un fonctionnement silencieux et durable.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est une roue en polyamide de 100 mm de diamètre, conçue pour équiper les roulettes industrielles. Cette roue présente une largeur de bande de roulement de 36 mm, un moyeu d'une longueur de 45 mm et un alésage de 8,4 mm de diamètre pour l'axe. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision, amorti, garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. La bande de roulement est constituée du même matériau polyamide que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent est une roue en polyamide de 125 mm de diamètre avec une bande de roulement de 40 mm de largeur dans le même matériau que le corps de roue. Elle dispose d'un moyeu de 45 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 8,4 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision, amorti. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant un fonctionnement silencieux et une résistance élevée.
Roue 250 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 40 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 8400 kg, tandis que sa charge dynamique est de 4200 kg à 4 km/h et de 3500 kg à 6 km/h.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 150 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Elle offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech pour roulette est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa capacité de charge statique atteint 1200 kg, tandis que sa charge dynamique est de 720 kg à 4 km/h et de 600 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 160 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1700 kg, tandis que sa charge dynamique est de 1020 kg à 4 km/h et de 850 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2800 kg.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 125 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 3400 kg, tandis que sa charge dynamique est de 2040 kg à 4 km/h et de 1700 kg à 6 km/h.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec un diamètre de 150 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm, dotée d'un moyeu de 60 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue dont la bande de roulement est identique au corps de roue offre une capacité de charge statique de 4200 kg et des capacités de charge dynamique de 2520 kg à 4 km/h et 2100 kg à 6 km/h.
Roue 160 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 4500 kg et des capacités de charge dynamique de 2700 kg à 4 km/h et 2250 kg à 6 km/h.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 35 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 3360 kg à 4 km/h et 2800 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 5600 kg.
Roue 250 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 2200 kg, tandis que sa charge dynamique est de 1320 kg à 4 km/h et de 1100 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles lourdes.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 1200 kg à 4 km/h et 1000 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 1600 kg, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 82 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 80 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 82 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1500 kg, tandis que sa charge dynamique est de 750 kg à 4 km/h et de 600 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Foire aux questions
Avantages des roues en nylon
Les roues en nylon TENTE allient résistance, durabilité et excellentes performances de roulement, ce qui en fait une solution fiable pour les exigences de mobilité les plus exigeantes. Roues en nylon sont particulièrement appréciées pour leur construction légère, leur capacité de charge élevée et leur résistance aux produits chimiques, à l'humidité et à l'abrasion, garantissant des performances constantes même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque vous décidez si les roues en nylon sont le bon choix pour votre cas d'utilisation individuel, des facteurs tels que l'état du sol, les exigences de capacité de charge, la taille des roues et le type de boîtier de roulettes utilisé doivent être pris en compte pour obtenir la solution de mobilité optimale.
Les roulettes en nylon TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Capacité de charge élevée et faible résistance au roulement — Roues en nylon sont conçues pour supporter de lourdes charges tout en maintenant des performances de roulement fluides et efficaces sur des surfaces dures et uniformes. Leur faible résistance au roulement les rend idéales pour transporter des marchandises sans effort dans des environnements dotés de revêtements de sol lisses et durables.
Résistance aux produits chimiques et à l'humidité — Grâce à leurs propriétés non poreuses et robustes, les roues en nylon résistent aux produits chimiques, aux huiles, aux graisses et à l'humidité. Pour garantir des performances optimales dans des environnements exigeants, ils doivent être associés à un boîtier de roulettes approprié, garantissant une protection complète contre la corrosion et les influences extérieures.
Durabilité élevée et faible entretien — Conçues pour résister à un usage intensif, les roues en nylon offrent une résistance exceptionnelle à l'abrasion, à l'usure et à la déformation. Leur longue durée de vie réduit le besoin de remplacements et réduit la maintenance globale, garantissant ainsi une solution de mobilité rentable et fiable.
Types de roues en nylon
Les roues en nylon TENTE sont disponibles dans une variété de modèles, de tailles et de capacités de charge, ce qui vous permet de choisir la solution idéale pour vos besoins de mobilité spécifiques. Notre gamme comprend des roues compactes pour des applications plus légères aux roulettes robustes en nylon conçues pour supporter des charges extrêmes dans des environnements exigeants. Bien que les propriétés du nylon contribuent de manière significative aux performances de roulement et à la résistance à l'usure, le choix du boîtier de roulette est tout aussi important. Le boîtier détermine également la capacité de charge globale, la stabilité et la durabilité de la solution de mobilité. En choisissant la bonne combinaison de roue et de boîtier, vous garantissez un fonctionnement fluide, une sécurité et des performances durables. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roues en nylon les plus recherchés :
Roulettes robustes en nylon
Conçues pour donner la priorité à la résistance, à la stabilité dimensionnelle et à une capacité de charge élevée, les roulettes robustes en nylon permettent un roulement efficace sur des sols durs et uniformes avec une déformation minimale sous charge. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation industrielle exigeante où une direction stable et prévisible et de longs intervalles d'entretien sont importants. Les associer à des boîtiers renforcés permet de libérer leur plein potentiel de charge et d'améliorer la stabilité en fonctionnement continu, tandis que les roulements à billes de précision permettent de maintenir de faibles forces de poussée/traction et des performances stables. Parmi nos offres de produits, les roues MOP en sont un excellent exemple. Ces roues associent du polyamide TENTE Duratech très lourd à un roulement à billes de précision. Ils sont disponibles dans des diamètres de roue allant de 75 mm à 400 mm et, dans leur configuration la plus grande, offrent une capacité de charge statique allant jusqu'à 15 000 kg. Les roues MOP sont couramment utilisées, par exemple dans notre roulette double Omikron, qui associe ces roues en nylon robuste à un boîtier de roue double robuste en fonte.
Petites roues en nylon
Conçues pour les installations compactes et les manœuvres serrées, les petites roues en nylon privilégient une faible résistance au roulement, un positionnement précis et une hauteur totale minimale. Sur les sols lisses, ils offrent une manipulation précise et prévisible et sont idéaux pour les applications légères à moyennes où l'encombrement et la maniabilité sont essentiels. Associez-le à des boîtiers légers pour améliorer l'agilité ; sélectionnez des boîtiers renforcés lorsque des charges admissibles plus élevées sont requises dans les mêmes contraintes d'espace, sans compromettre le contrôle. Les roues UOO constituent une gamme de produits représentative de notre gamme. Ces petites roues en nylon sont disponibles pour un diamètre de roue allant jusqu'à 50 mm et combinent un corps de roue et une bande de roulement en polyamide avec des roulements lisses. Les roues TENTE UOO sont couramment utilisées, par exemple dans nos roulettes Agila ou Agila twin, qui utilisent un boîtier de roue simple ou double en tôle d'acier et offrent différentes options de montage et de verrouillage. Avec leur faible hauteur totale, ces roulettes équipées de roulettes en nylon sont idéales pour les applications qui n'offrent qu'un espace d'installation limité.
Domaines d'application des roues en nylon
Roues en nylon sont utilisées dans de nombreux secteurs en raison de leur résistance mécanique, de leur stabilité dimensionnelle et de leur facilité de nettoyage. Leur adéquation à des applications spécifiques dépend de facteurs tels que la taille des roues, l'état du sol et le type de carter de roulettes sélectionné. Pour un usage industriel, les roues en nylon sont par exemple utilisées sur les chariots de nettoyage professionnels, les machines et équipements d'atelier, les solutions de transport lourd, etc. Dans les contextes mobiles et commerciaux, les roues en nylon sont par exemple intégrées dans des cages de sécurité, des chariots et d'autres applications liées à la logistique de détail. En choisissant la bonne combinaison de roue en nylon et de boîtier de roulettes, les roues en nylon TENTE peuvent être configurées pour fonctionner de manière fiable, qu'il s'agisse d'applications critiques en matière d'hygiène, telles que les chariots de nettoyage professionnels, ou de cas d'utilisation industriels et mobiles lourds.