- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par capacité de charge
-
Usage extrêmement intensif
Roulettes très forte charge
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette pivotante à blocage total antérieur 300 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 355 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h et 2000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 4000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 200 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout atteint 255 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2800 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 255 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2800 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi que systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante 300 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 4000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 250 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout atteint 305 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2160 kg à 4 km/h et 1800 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 3600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en fonte de 250 mm de diamètre avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 305 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2160 kg à 4 km/h et 1800 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 3600 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi que les systèmes AGV lourds.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un logement en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 255 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, et supporte une charge statique maximale de 2800 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi que systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante à blocage directionnel 300 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 4000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 255 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h et 1400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 2800 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, et systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante à blocage directionnel 250 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2160 kg à 4 km/h ou 1800 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 3600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 4080 kg et des capacités dynamiques de 2040 kg à 4 km/h et 1700 kg à 6 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles lourdes nécessitant une excellente résistance à l'usure et une manœuvrabilité précise.
Roulette fixe 300 mm
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour garantir un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 4800 kg et des capacités dynamiques de 2400 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles lourdes nécessitant fiabilité et performance.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 300 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 300 mm de diamètre se compose d'un corps en fonte et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 355 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 4800 kg. Elle trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, chez les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 300 mm
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 415 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 6000 kg à 4 km/h ou 4000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 9000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, ainsi que pour les systèmes AGV lourds nécessitant une grande robustesse et une mobilité fiable.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 365 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 5000 kg à 4 km/h ou 3600 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 7500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, équipements aéroportuaires et systèmes AGV lourds.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 325 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 4500 kg et des capacités dynamiques de 3000 kg à 4 km/h ou 2400 kg à 6 km/h. Elle est spécialement conçue pour les applications exigeantes de l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 325 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 3000 kg à 4 km/h ou 2400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 4500 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout atteint 275 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 3750 kg et des charges dynamiques de 2500 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante 400 mm
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 400 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout atteint 510 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 7200 kg à 4 km/h ou 5000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 10800 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds.
Roulette fixe 400 mm
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis est fabriqué en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue est de 400 mm et la hauteur hors tout atteint 510 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 7200 kg à 4 km/h ou 5000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 10800 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, ainsi que pour les systèmes AGV lourds nécessitant des performances de transport exceptionnelles.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en acier mécano-soudé assure une résistance exceptionnelle aux contraintes industrielles. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 275 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2500 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 3750 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout atteint 205 mm. Cette roulette supporte une charge statique de 2250 kg et des charges dynamiques de 1500 kg à 4 km/h ou 1100 kg à 6 km/h. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds nécessitant une capacité de charge élevée et une fiabilité exceptionnelle.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 230 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1800 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2700 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds.
Roulette fixe 150 mm
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis est fabriqué en acier mécano-soudé, garantissant une robustesse optimale. La roue présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur hors tout atteint 245 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 3600 kg et des capacités dynamiques de 1800 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, ainsi que pour les systèmes AGV lourds nécessitant des performances de charge élevées.
Foire aux questions
Avantages des roulettes extra-robustes
Les roulettes extra-robustes sont conçues pour les applications exigeantes où chaque roulette doit supporter de manière fiable des charges utiles de plus de 1 500 kg tout en démarrant, en roulant et en dirigeant de manière prévisible. Nos roulettes combinent des boîtiers renforcés, des roues et des roulements robustes, garantissant des performances durables, même dans les environnements les plus difficiles. Les roulettes extra-robustes TENTE offrent de nombreux avantages clés :
Construction durable — Fabriquées à partir de matériaux renforcés et conçues pour durer longtemps, nos roulettes extra-robustes sont conçues pour résister à une utilisation fréquente tout en résistant à l'usure, aux chocs et aux conditions de sol difficiles dans des environnements industriels difficiles.
Maintenance réduite — Les options avec anneaux anti-poussière et graisseurs intégrés simplifient la lubrification et contribuent à maintenir un fonctionnement fluide entre les intervalles d'entretien.
Valeur de cycle de vie optimisée — En combinant une longue durée de vie et une facilité de déplacement, ces roulettes contribuent à réduire le coût total de possession dans les applications exigeantes.
Options de roues adaptables — Les roulettes extra-robustes TENTE sont disponibles avec une large gamme de matériaux de bande de roulement pour s'adapter à différents types de sols et environnements d'utilisation
Sécurité intégrée — Pour une stabilité directionnelle et un verrouillage stationnaire sécurisé, les roulettes extra-robustes peuvent être configurées avec des blocages des roues et des verrous directionnels.
Types de roulettes très résistantes
Les roulettes extra-robustes peuvent être configurées dans une variété de modèles pour s'adapter à des profils de charge, à des cycles d'entraînement et à des conditions de sol spécifiques. En choisissant le carter de roulette, le matériau de roue et le diamètre adaptés à vos exigences environnementales individuelles, vous pouvez optimiser l'effort de roulement, la maniabilité et la durée de vie pour les cas d'utilisation exigeants. Vous trouverez ci-dessous deux types de roulettes extra-robustes couramment utilisés et leurs principaux avantages :
Roulettes en polyuréthane très résistantes
Les roulettes en polyuréthane ultrarésistantes combinent une résistance au roulement exceptionnellement faible avec une résistance à l'usure exceptionnelle sous des charges soutenues. Ils sont idéaux pour les longs trajets, les opérations d'arrêt et de démarrage fréquentes et les sols industriels lisses. Une gamme de produits représentative de notre gamme est la série TENTE Kappa. Ces roulettes offrent un fonctionnement fluide et des manœuvres précises dans un boîtier compact en acier soudé. Les roulettes robustes Kappa avec bande de roulement en polyuréthane peuvent également être équipées d'un verrouillage total ou d'options de verrouillage directionnel pour un meilleur guidage en ligne droite sur les longs trajets. Pour les tâches qui nécessitent des diamètres de roue plus grands et une capacité de charge supérieure à 2 400 kg par roulette, jetez un œil à notre série Omikron twin. Lorsqu'elle est configurée avec deux roues en polyuréthane moulé de 400 mm, cette série peut supporter des charges utiles allant jusqu'à 30 000 kg par roulette.
Roulettes en Polyamide très résistantes
Les roulettes en polyamide très résistantes sont le choix idéal lorsque la capacité de charge maximale et la stabilité dimensionnelle sont plus importantes que l'entretien du sol ou le faible niveau sonore. Roues en polyamide résistent à des charges très élevées et offrent une surface de roulement dure et précise, mais elles s'attendent à une pression de surface plus élevée et à un fonctionnement plus bruyant qu'avec des matériaux plus souples. D'une manière générale, les roulettes équipées de roues en polyamide sont recommandées pour une utilisation en intérieur. Alors que ceux équipés de roues en polyuréthane sont des talents polyvalents, capables de résister à une utilisation en intérieur et en extérieur. Notre série Omikron twin utilise deux roues en polyamide très lourdes, associées à des roulements à billes de précision et à un boîtier robuste en acier soudé. Les options de diamètre pour les roues en polyamide utilisées dans notre série Omikron vont de 100 mm à 400 mm, la plus grande configuration pouvant supporter des charges utiles de 15 000 kg par roulette. Ces roulettes en polyamide très résistantes sont disponibles en versions fixe et pivotante et peuvent être configurées avec des options de verrouillage directionnel et de verrouillage des roues.
Domaines d'application des roulettes très résistantes
Les roulettes extra-robustes sont spécifiées partout où des charges utiles extrêmes, des cycles de service prolongés et des manœuvres précises ne sont pas négociables. Dans les domaines de l'intralogistique et de la distribution, ils prennent en charge les solutions de transport lourd et assurent la manutention à haut débit chez les revendeurs de matériel. En ce qui concerne les machines et les équipements d'atelier, qu'il s'agisse de la construction de machines, de la construction de conteneurs ou des équipements de transport, ils fonctionnent de manière fiable sur les sols industriels et tolèrent des opérations d'arrêt et de démarrage fréquentes. Dans le secteur automobile, qu'il s'agisse de chariots de production ou de plates-formes ou d'environnements OEM automobiles, ces roulettes offrent une direction prévisible et des capacités nominales élevées pour maintenir les flux de matériaux dans les délais.