- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Roues de haute qualité
Roues de haute qualité
Nos gammes
Roue 100 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 45 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir d'une largeur de 35 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un moyeu lisse d'une longueur de 46 mm et d'un alésage de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une mobilité contrôlée.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 150 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications industrielles.
Roue 75 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 25 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 28 mm et un alésage d'axe de 6 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 110 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles.
Roue 80 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, intégrant des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 140 kg, garantissant une performance fiable pour les applications industrielles.
Roue 175 mm
La roue Maxtech pour roulette est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm. Cette roue présente un diamètre de 175 mm, un moyeu d'une longueur de 44 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles.
Roue 175 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 175 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 44 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en Polyamide avec une bande de roulement en Polyuréthane, injecté d'une largeur de 38 mm. Cette roue présente un diamètre de 80 mm, un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée de Roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 300 kg, garantissant une performance fiable dans les applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Maxtech en Polyamide avec bande de roulement en Polyuréthane, injecté présente un diamètre de 125 mm, une largeur de bande de 32 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Équipée de Roulements rouleaux, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, garantissant des performances optimales pour les applications de roulettes industrielles.
Roue 50 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 50 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté d'une largeur de 20 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes conique. Le moyeu mesure 22 mm de longueur avec un alésage d'axe de 6 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 100 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles et commerciales.
Roue 200 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 46 mm et une longueur de moyeu de 60 mm, équipée d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue en polyamide est dotée d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé et d'un roulement à billes de précision. Elle offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 800 kg.
Roue 160 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 40 mm. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, montée sur roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 270 kg.
Roue 160 mm
La roue Puretech est une roue de roulette d'un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 40 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène et équipé de roulements rouleaux, avec un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 270 kg.
Roue 150 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, étanche, avec un moyeu d'une longueur de 35,5 mm et un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 300 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, présentant un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de 32 mm, avec un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 300 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue est constituée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulements rouleaux. Elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue pour roulette de diamètre 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, dotée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue présente un corps en polyamide équipé de roulements rouleaux et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé. Elle offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg.
Roue 125 mm
La roue Supratech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique de 32 mm de largeur et dotée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 44,4 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Supratech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique de 32 mm de largeur et dotée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 34,9 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications industrielles.
Roue 100 mm
La roue Supratech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique de 32 mm de largeur et dotée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 44,4 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 160 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 37 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène et équipé de roulements rouleaux, avec un moyeu d'une longueur de 48 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant une performance fiable pour les applications industrielles.