- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Roues de haute qualité
Roues de haute qualité
Nos gammes
Roue 200 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté d'une largeur de 50 mm. Le corps en polyamide intègre un roulement à billes de précision avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Duratech heat est une roue pour roulette fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec une bande de roulement de même matériau que le corps de roue. Elle présente un diamètre de 80 mm, une largeur de bande de roulement de 35 mm, un moyeu d'une longueur de 45,5 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Équipée d'une bague de roulement sèche, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg.
Roue 100 mm
La roue Duratech heat est une roue pour roulette fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le moyeu présente une longueur de 45,5 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, équipé d'une bague de roulement sèche. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 250 kg.
Roue 300 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène d'un diamètre de 300 mm, équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, et la roue est dotée de roulements rouleaux pour assurer une rotation fluide. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 160 mm
La roue Maxtech est une roue technique en polyamide conçue pour roulettes industrielles, présentant un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm. Elle dispose d'un moyeu d'une longueur de 58 mm et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, équipée de roulements à rouleaux pour une rotation optimale. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 700 kg.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de roulette fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue. Cette roue présente un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm, avec un moyeu d'une longueur de 31,8 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche et offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 100 kg.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de roulette fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue. Cette roue présente un diamètre de 75 mm, une largeur de bande de roulement de 25 mm, un moyeu d'une longueur de 27 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche et offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 100 kg.
Roue 100 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 49 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Puretech est une roue pour roulette fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Cette roue présente un diamètre de 200 mm, un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, équipée de roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 410 kg.
Roue 250 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 60 mm. Cette roue présente un diamètre de 250 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, dotée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 295 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 590 kg.
Roue 200 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène d'un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 50 mm. Elle dispose de roulements rouleaux et présente un moyeu d'une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 410 kg, garantissant une performance fiable pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 38 mm
La roue Basetech en polypropylène présente un diamètre de 38 mm avec une largeur de bande de roulement de 20 mm, constituée du même matériau que le corps de roue. Elle est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise d'une longueur de 21,5 mm et d'un alésage d'axe de 6 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 35 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 70 kg, la rendant adaptée aux applications de roulettes légères à moyennes.
Roue 100 mm
La roue Supratech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 35 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 250 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 150 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités dynamiques de 840 kg à 4 km/h et 700 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 125 mm, une largeur de bande de 50 mm et une longueur de moyeu de 60 mm, avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1100 kg et des capacités dynamiques de 660 kg à 4 km/h et 550 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de 50 mm, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 2400 kg et des capacités dynamiques de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 300 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 300 mm et une largeur de bande de 80 mm, avec un moyeu d'une longueur de 92 mm et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue offre une capacité de charge statique maximale de 4000 kg et des capacités de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles lourdes nécessitant mobilité et fiabilité.
Roue 250 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 92 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 3600 kg et des capacités dynamiques de 2160 kg à 4 km/h et 1800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 80 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 70 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 40 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 8400 kg, tandis que sa charge dynamique est de 4200 kg à 4 km/h et de 3500 kg à 6 km/h.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 150 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Elle offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 85 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 95 mm, montée sur un moyeu en acier et fer d'une longueur de 95 mm équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1800 kg et des capacités de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h et 720 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech pour roulette est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa capacité de charge statique atteint 1200 kg, tandis que sa charge dynamique est de 720 kg à 4 km/h et de 600 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 160 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1700 kg, tandis que sa charge dynamique est de 1020 kg à 4 km/h et de 850 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.