万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转运动。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮径为65毫米,内置带轴套管的滑动轴承结构,保证运行的顺畅性。整体高度为68毫米,结构紧凑。该脚轮动载荷能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达100公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供可靠的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为65毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达100千克,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等领域,为各类移动设备提供优质的支撑和移动解决方案。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和优异的操控性。轮子主体同样采用聚酰胺材料构成,轮面覆盖热塑性橡胶材质,确保良好的地面保护性和静音滚动效果,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的可靠性。该脚轮轮径为65毫米,总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为50公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达100公斤,能够满足各种负载需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为用户提供灵活便捷的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能和精确的制动控制。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面覆盖热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和减震性能,轮径为65毫米,内置带轴套管的滑动轴承,确保长期使用的顺畅性。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动解决方案。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保平稳运转。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达到100千克,能够满足各种负载要求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为76毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮的动态承载能力为80公斤(在3公里/小时的移动速度下),静态承载能力可达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Lumina带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接稳固可靠。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,操作简便灵活。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证整体性能一致性,轮子直径为75毫米,内置带轴套管的滑动轴承,运转平稳耐用。脚轮总高度为88毫米,结构紧凑。动态载荷能力为100千克(测试速度3千米每小时),静态载荷能力可达200千克,承载性能优异。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Lumina带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性,轮子直径为75毫米,配备带轴套管的滑动轴承系统,保证运行的平稳性。脚轮总高度为88毫米,结构紧凑,适合各种安装环境。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 100 mm
Mono万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度旋转功能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,内置滑动轴承确保车轮转动的顺畅性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为70公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达140公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等医疗和家具行业的移动设备,为用户提供安静、平稳的移动体验。
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的可靠性和稳定性。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向控制和制动功能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和耐磨性,轴承系统采用滑动轴承设计,保证平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为70千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达140千克,能够满足不同负载需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等应用领域,为医疗和家具行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为65毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证运转的平稳性。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重性能方面,动态载重能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态载重能力可达100公斤,满足不同工况需求。该万向脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接稳固可靠。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,操作简便灵活。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证整体性能一致性,轮子直径为65毫米,内置带轴套管的滑动轴承,运转平稳耐用。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑。动态载荷能力为50千克(测试速度3千米每小时),静态载荷能力达100千克,承载性能优异。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅及办公家具等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,轮面覆盖热塑性橡胶材质,确保优异的抓地力和减震效果,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的耐久性。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为50公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达到100公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Smiles万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的滚动性能和地面保护,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的耐久性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为71.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Smiles万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的便捷性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转运动。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,直径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,确保长期使用的耐久性和顺畅滚动。脚轮总高度为71.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重性能方面,动态载重能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载重能力达80公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该万向脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Smiles万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的便捷性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的耐磨性和静音效果,轮径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证长期稳定运行。脚轮总高度为71.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。载重性能方面,动载荷为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷可达80公斤,满足不同使用强度需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Smiles万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,直径为50毫米,配置带轴套管的滑动轴承,确保运行平稳且维护简便。脚轮总高度为71.5毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Smiles带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接稳固可靠。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,直径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,确保运行平稳耐用。脚轮总高度为71.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,满足不同工况需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅及办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是现代家具和办公设备的理想配件选择。
万向脚轮 42 mm
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。轮子主体由聚丙烯材料构成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为42毫米。脚轮总高度为49毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为30公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑可靠的转向性能。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,兼具耐用性和减震效果,轮径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承确保运转顺畅。脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构成,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为65毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的便捷性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体同样采用聚酰胺材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的地面适应性和静音效果,轮径为65毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证平稳运转。脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为用户提供可靠的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。车轮本体同样采用聚酰胺材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,确保长期使用的稳定性。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态承载能力为50千克(测试速度3千米每小时),静态承载能力达100千克,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅及办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。