带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向、稳定定位并频繁移动的各类设备设计,可满足多种移动工况的使用要求。该脚轮采用螺栓孔安装方式,可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,因此能够根据不同设备底座的结构厚度与安装条件灵活选配紧固件,为工程安装提供了较大的便利性与适应范围。脚轮壳体采用中号钢板制造,具有良好的结构刚性,壳体内部配备两个钢珠滚道,用于承载并支撑回转部分,使脚轮在转向过程中保持平稳、顺畅且灵活的运动特性。车轮直径为75 mm,车轮采用滑动轴承结构,胎面材料为热塑性橡胶,可在与地面接触时提供一定的缓冲与摩擦性能;车轮本体材料为聚丙烯,兼顾了结构重量与耐用性,使整体在长期使用中保持稳定可靠。脚轮的整体高度为100 mm,设计安装空间时应预留足够的间隙,以确保旋转部件与设备底部及周边结构之间不发生干涉。在载荷规格方面,该脚轮的静态承载能力为150 kg,即设备静止状态下单个脚轮可承受的最大载荷;在3 km/h的运行速度下,动态承载能力为75 kg,因此在移动工况下应严格控制单个脚轮的实际负载,确保总载荷不超过相应限值,以保证使用安全与设备寿命。Agila脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。上述各项参数均为该脚轮的标称技术指标,在选型与设计阶段应结合实际工况进行核算。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮是一款专为多种移动场景设计的工业级移动配件,产品集成了全锁功能,能够在需要时固定脚轮的运动状态,兼顾结构可靠性与日常操作的便利性。在安装方式上,本产品采用螺栓孔结构,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装,这一设计使安装人员能够根据被安装设备或家具的板材厚度与结构特点灵活选配紧固件,便于在不同工况下快速完成装配与更换。壳体采用中号钢板制造,结构强度与整体刚性较为均衡;壳体内部的旋转轴承为两个钢珠滚道,可保证脚轮在转向过程中的平稳运行,减少转动时的卡滞现象,并确保转向角度的顺畅切换。车轮直径为75 mm,车轮轴承采用精密滚珠轴承,有助于降低运行阻力并提高转动精度。车轮胎面材料为热塑性橡胶,具有良好的耐磨性能与地面适应性;车轮本体材料为聚丙烯,在保证结构强度的同时实现了轻量化设计,两种材料的组合兼顾了使用寿命与整体重量控制。产品总高度为100 mm,该尺寸便于在底部空间有限的设备、床架或柜体下方安装使用,同时也便于在各类移动系统中保持合理的离地间隙与整体布局。在承载性能方面,产品的额定静载荷为150 kg,即在静止状态下可承受的最大负载;在3 km/h的运行速度下,额定动载荷为75 kg,即移动状态下的推荐最大承载量。实际使用时应确保负载不超过相应限值,并综合考虑地面状况、推行频率与启停冲击等因素,以保证安全性与使用寿命。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等多种应用场景,能够满足不同行业对移动支撑与灵活转向的需求。在上述场景中,脚轮的全锁功能有助于在设备停放、护理操作或展示布置时保持稳定位置,为使用者提供安全可靠的定位保障。综合来看,该产品结构设计合理、材料选择得当,适合对安装便捷性、承载能力与移动灵活性均有较高要求的工程与商业应用。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可通过全锁功能固定位置的物料搬运场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉安装于设备底部或平台上,安装稳定可靠。脚轮壳体由重型钢板制成,材质坚固,结构强度高,壳体内部装有两个钢珠滚道,即双钢珠旋转轴承,能够保证转向灵活、顺畅。车轮直径为125 mm,轮面采用弹性轮胎,材质为无痕、硫化处理的弹性橡胶,可减少地面磨损并降低运行噪音;车轮本体采用聚氨酯胶,具有良好的耐磨性与承载性能,并配有滚珠轴承,确保滚动平稳。产品总高度为155 mm,安装时需预留相应空间。静态承载能力为500 kg,动态承载能力为250 kg,动态额定条件为运行速度4 km/h。本产品适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备及工作台等领域。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与可靠定位的工业及商用场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于与设备底座或框架进行稳固连接,安装时可依据承载结构灵活布置。壳体由重型钢板制成,结构刚性高,并配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保回转过程平顺、灵活,并能有效承受转向时的径向负荷。车轮直径为80毫米,车轮本体采用聚酰胺胶(聚氨酯相关材料请以实际规格为准,此处原始数据标注为聚醚胶),其胎面材料与轮子体相同,以保证材料一致性与耐磨性能。车轮借助滑动轴承安装,运转阻力小,维护方便。产品总高度为108毫米,便于在空间受限的设备中安装使用。在静态条件下,单个脚轮的额定承载能力为400千克;在动态条件下,当运行速度为4千米/小时时,额定承载能力为200千克,设计时应避免超过上述限值。该产品适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等场合。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向与可靠定位的移动设备设计,全锁功能可在脚轮停止时同时锁定车轮与转向机构,防止设备意外移动或转向,适用于需要长时间定位的场合。在安装方式上,该产品配备螺栓孔连接结构,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行固定,工程人员可根据设备底板厚度和安装空间自由选择螺栓规格,从而简化装配流程并提高适配灵活性。外壳采用中号钢板制造,经成型加工后具有良好的结构强度与整体刚性,能够在频繁转动和承受冲击载荷时保持形状稳定;外壳内部设置两个钢珠滚道,即回转轴承结构,使旋转部分在受力时阻力小、运转平稳,转向动作轻便可靠。车轮直径为75毫米,采用滑动轴承作为车轮轴承,结构简单、承载稳定,便于维护与长期使用。车轮本体采用聚丙烯材料制造,并具备导电性能;轮面采用热塑性橡胶材料,同样具备导电性能,与地面接触时能够提供可靠的摩擦和行驶稳定性,同时与导电车体协同工作,有助于将静电荷导入大地。产品总高度为100毫米,该尺寸为脚轮从安装面到底部的整体高度,设计紧凑,便于在设备底部空间有限的情况下进行安装与布局,并兼顾离地间隙与整机高度的协调。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为150千克,即在静止状态下可稳定支撑150千克载荷;在速度为3千米每小时的动态条件下,额定动态承载能力为75千克,使用时应确保实际负载不超过该限值,以保障安全运行与使用寿命。基于上述结构与性能特点,Agila脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。使用前应核对安装面与螺栓规格,并定期检查旋转部件与车轮运转状态,以确保长期稳定运行。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可靠固定位置的工况。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或焊接方式安装在设备底部或结构件上,确保连接牢固、受力均匀。壳体由重型钢板制成,强度高、抗变形能力强,内部配有两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够灵活、平稳地360度回转,并在长期使用中保持低摩擦与稳定的转向性能。车轮直径为125毫米,轮面采用聚氨酯(PU)注塑工艺制成,耐磨性好、减震效果佳,轮体材料为聚酰胺(尼龙),具有质量轻、结构刚性高的特点,同时配备滚柱轴承,以降低滚动阻力并延长使用寿命。产品总高度为155毫米,便于在有限空间内布置与安装。静态承载能力为400千克,动态承载能力为200千克,动态额定值对应的运行速度为4千米/小时,适用于大多数中低速搬运与推行场景。该产品广泛应用于汽车OEM领域、餐饮手推车及送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产与平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备及工作台等场合。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可在固定位置可靠制动的移动设备。该产品的安装件为方形板,便于通过螺栓将脚轮牢固固定在设备底部或结构件上,安装过程简便且受力均匀。壳体采用厚度为中号的钢板制造,结构坚固,能够有效抵抗冲击与变形,并在长期使用中保持稳定的形态。壳体内部配备两个钢珠滚道,即双钢珠滚道结构,可实现平稳、灵活的360度旋转,减小转向阻力,提高操作舒适度。车轮直径为75毫米,轮面采用热塑性橡胶制成,具有良好的弹性、减震性能与静音效果,同时对地面的损伤较小;轮体采用聚丙烯材料,质量轻、耐磨且耐化学腐蚀。车轮配有滑动轴承,运转顺畅,适合长时间连续使用。产品总高度为100毫米,为设备底盘预留了合理的安装与离地空间。该脚轮的静态承载能力为150千克,在3千米每小时的运行速度下动态承载能力为75千克,设计时应确保实际负载不超过相应额定值。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院设备、养老院及护理院设施、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向且对定位稳定性有较高要求的场合。该产品的固定件采用方形板结构,便于通过螺栓将脚轮牢固安装在设备或家具的底面上,安装面平整、受力均匀,有利于保证整机的平稳性。壳体部分由两个钢珠滚道构成,即两个钢珠滚道组成的旋转轴承结构,确保脚轮在360度范围内灵活回转,减少转向阻力;壳体材料为钢板,厚度为中号,兼顾结构强度与整体重量控制。车轮直径为75毫米,采用热塑性橡胶作为胎面材料,具有良好的耐磨性与静音性能,有助于在地面上平稳滚动并减少振动;车体材料为聚丙烯,质量轻、耐腐蚀,并与胎面形成稳定可靠的组合。车轮内部配备精密滚珠轴承,使滚动过程更加顺畅,降低启动阻力。产品的总高度为100毫米,该尺寸为选型和安装空间校核的重要依据。在承载性能方面,该脚轮的静态承载能力为150千克,即在静止状态下可承受150千克的负载;在动态条件下,其额定承载能力为75千克,测试速度为3千米每小时。使用时应确保实际负载不超过相应的额定值,以保障设备安全与使用寿命。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并要求可靠定位的各类手推和搬运场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或焊接方式与设备底座牢固连接,确保安装后的受力分布均匀、结构稳定。壳体采用重型钢板制造,内部配置两个钢珠滚道的滑动轴承,使脚轮在承受负载时能够实现平稳、灵活的360度旋转,同时保证长期使用中的转向精度与耐久性。车轮直径为125毫米,轮体材料为聚酰胺,胎面材料与轮子本体相同,保证了滚动过程中的一致性与耐磨性能,并兼顾低噪音运行与地面适应能力。产品总高度为155毫米,为紧凑型结构设计,便于在有限的安装空间内布置。额定静态承载能力为550千克,在动态工况下,当运行速度为4千米每小时时,额定动态承载能力为275千克,用户在选型时应充分考虑设备的实际载荷与运行速度。该产品广泛适用于汽车OEM领域、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等场景。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并要求可靠定位的工业与商业场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装在设备或车架底面,保证安装牢固、受力均匀。壳体由重型钢板制成,并配备两个钢珠滚道作为旋转轴承,使脚轮在承载状态下仍能平稳、灵活地360度转向,减少操作阻力。车轮直径为200毫米,采用弹性轮胎,胎面为无痕、硫化处理的材料,可在地面上提供良好的缓冲与减振效果,同时避免划伤地面;轮体采用聚氨酯泡沫材质,兼顾轻量化与耐磨性,车轮内部装有滚柱轴承,确保转动顺畅。产品总高度为240毫米,便于在有限空间内布置与安装。在承载性能方面,静态载荷能力为800千克,即在静止状态下可承受800千克的负荷;动态载荷能力为400千克,测试速度为4千米/小时,即在该运行速度下可稳定承载400千克。该脚轮广泛应用于汽车OEM生产线、餐饮手推车与送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等领域。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对卫生和耐用性有较高要求的移动场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装于设备或推车底部,安装面平整,受力分布均匀。外壳采用不锈钢材质,重型设计,两个钢珠滚道构成旋转轴承,使脚轮能够灵活回转,且旋转结构平稳顺畅。车轮直径为100毫米,轮体采用聚酯胶材质,其中胎面材料为聚氨酯,注塑成型,具有良好的耐磨性与静音性能;轮体为聚丙烯材质,结构轻巧,强度可靠;车轮配备滚柱轴承,不锈钢材质,运转阻力小,适合长时间连续使用。产品整体高度为128毫米,便于在有限空间内安装与布置。静态承载能力为300千克,动态承载能力为150千克,动态测试速度为4千米每小时。该产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用场景。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对卫生与耐用性有较高要求的场合。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装于设备或推车的底面,安装面平整,受力分布均匀。壳体采用不锈钢材质,属于重型结构,具有良好的耐腐蚀性与机械强度,其旋转部位设有两个钢珠滚道,可保证转向灵活、运行平稳。车轮直径为100毫米,轮体采用聚酯胶材质,胎面材料与轮子本体相同,即轮面与轮体为一体化结构,无需单独粘接,便于清洁与消毒。轮子配备滚柱轴承,采用不锈钢材质,以降低运行阻力并延长使用寿命。产品的总高度为128毫米,该尺寸包含固定板、壳体及车轮在内,便于在设计空间受限的设备中进行布置与安装。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为400千克,在速度为4千米/小时的条件下,动态承载能力为200千克。该产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用场景。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并能够可靠定位的场合。该产品采用矩形板固定件,便于通过螺栓将其牢固安装在设备或结构件上,确保安装稳定、受力均匀。壳体采用重型钢板制造,结构坚固,具有良好的抗变形与耐冲击性能,其旋转部位配备两个钢珠滚道,能够保证转向灵活、顺畅,并降低转动阻力。车轮直径为100 mm,采用聚氨酯材料作为主体,其外部为弹性轮胎,表面无痕、经硫化处理,既能提供良好的缓冲与减振效果,又可有效保护地面并减少滚动噪声;轮体材料为聚酯胶,兼具较高的强度与耐磨性。车轮内部装有滚柱轴承,以保证旋转与滚动的顺畅性。产品整体高度为128 mm,便于在各类设备底部的安装空间内布置。该脚轮的静态承载能力为320 kg,在4 km/h的速度下动态承载能力为160 kg,适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种应用场景。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对移动性、定位稳定性和安全性有较高要求的场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉可靠安装于设备底部或家具框架上,确保连接牢固并便于现场安装与维护。壳体为钢板制成,材料牌号为中号,具有良好的结构强度与抗变形能力,其旋转部分配置两个钢珠滚道,并配以滑动轴承,使脚轮在转向时运行平顺、阻力小、噪声低。车轮直径为100毫米,轮面采用热塑性橡胶,具有良好的减震性、耐磨性与地面适应性,轮体材料为聚丙烯,兼顾轻量化与耐冲击性能。产品整体高度为135毫米,设计时需据此预留足够的安装空间与离地间隙。该脚轮的静态承载能力为160千克,即在静止状态下可承受160千克的负载;在动态条件下,当移动速度为3千米每小时时,其承载能力为80千克,使用时应避免超过上述限值,以保证结构安全和使用寿命。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁移动且定位要求较高的场景。该产品的安装件采用矩形板结构,便于通过螺栓固定于设备或家具底部,安装方式简便、受力均匀。壳体由钢板制成,材质为中号钢板,具有良好的结构强度与耐久性,其上装有两个钢珠滚道,可保证转向灵活、运行平稳。车轮直径为125毫米,轮体采用钢板制造,胎面为实心橡胶材质,邵氏硬度为Shore A 63,该材料具有良好的弹性与耐磨性,且使用过程中不留痕迹,适用于对地面保护有要求的环境。车轮采用圆锥滚子轴承,可有效承受旋转过程中的径向与轴向载荷,确保转动顺畅、磨损较小。产品的总高度为160毫米,安装时应预留足够的空间以保证设备的正常运行与脚轮的完整转动。在载荷性能方面,该脚轮的静态承载能力为200千克,在速度为3千米每小时的条件下,动态承载能力为100千克,用户在选型时应确保实际负载不超过相应限值。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场所。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮是一款专为移动式设备与家具设计的旋转脚轮产品,集旋转灵活性与全锁定功能于一体,能够在需要频繁移动并准确定位的应用场合中提供稳定可靠的支撑。该产品由固定件、壳体与车轮三大部分组成,各部件协同工作,兼顾承载能力、操作便利性与使用安全性。固定件采用矩形板结构,安装面规整,便于与设备底部或家具框架进行可靠连接,安装后能够将载荷均匀传递至壳体,有效避免局部受力集中,从而保证整体结构的稳定性与使用寿命。壳体材料为中号钢板,具有较高的结构强度与刚性,能够承受较大的静载荷与动载荷作用。壳体内部设有两个钢珠滚道作为旋转轴承,使脚轮在水平面内能够平滑、灵活地转向,降低转动阻力,并减少长期使用过程中的磨损,确保转向动作的一致性与可靠性。车轮直径为125毫米,采用滑动轴承结构,胎面由热塑性橡胶制成,具有良好的弹性与耐磨性,有助于吸收地面冲击、减少振动并保护地面不受划伤;轮体采用聚丙烯材料,质量轻、耐化学腐蚀,便于清洁与消毒,适合在对卫生条件有要求的环境中使用。产品总高度为160毫米,外形结构紧凑,安装后对设备离地间隙与整体高度的影响较小,便于在空间有限的场所中布置与使用。静态承载能力为200千克,即在静止状态下可稳定支撑不超过该额定值的负载;在行驶速度为3千米/小时的条件下,动态承载能力为100千克,使用时应确保实际负载及运行速度均处于额定范围之内,以保证运行安全与产品使用寿命。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景,能够满足上述场景对移动性、稳定性与卫生性能的综合需求。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可靠固定的各类移动设备与工作场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或焊接方式安装在设备底座或结构件上,以确保安装面的稳定受力。壳体采用重型钢板制造,结构坚固,并配有两个钢珠滚道的滑动轴承,使脚轮能够平稳、灵活地360度旋转,有效降低转向阻力并延长使用寿命。车轮直径为100毫米,轮面材料与轮子本体相同,轮体采用聚酰胺材质(尼龙),具有良好的耐磨性与承载能力,并配备滑动轴承以保证运行顺畅。产品总高度为128毫米,便于在有限空间内安装与使用。在静态条件下,该脚轮的额定承载能力为400千克;在动态条件下,速度为4千米/小时时,额定承载能力为200千克。本产品适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种应用场景。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可通过全锁功能固定位置的移动设备。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或焊接方式牢固安装在设备底座或框架上,并保证安装面的稳定受力。壳体采用重型钢板制造,结构坚固,并配有两个钢珠滚道的回转轴承,使脚轮在承受负载时能够实现平稳、灵活的360度旋转。车轮直径为125 mm,采用实心橡胶胎面,颜色为黑色,可提供良好的耐磨性与减震效果,同时减少地面噪音并降低对地面的损伤;车轮本体采用聚丙烯材料,兼顾轻量化与结构强度,轮轴配备滑动轴承,确保车轮转动顺畅。产品总高度为155 mm,安装时需预留相应的空间以满足整体高度要求。在负载性能方面,Alpha的静态承载能力为200 kg,动态承载能力为100 kg,动态测试速度为4 km/h,使用时应避免超过上述额定值以保证安全与使用寿命。该脚轮适用于汽车OEM领域、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种场景。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于多种工业和商业场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓牢固安装在设备或载具底部。壳体由重型钢板制成,内部配备两个钢珠滚道的回转轴承,确保脚轮在承受负载时能够灵活、平稳地进行360度旋转。车轮直径为80mm,采用实心橡胶胎面,颜色为黑色,胎面具有良好的耐磨性和减震性能,可有效降低地面噪音并保护地面。车轮本体采用聚丙烯材料制造,兼具轻量化与足够的结构强度。产品总高度为108mm,安装时需预留相应空间以保证设备底部净空。在负载性能方面,该脚轮静态承载能力为140kg,即在静止状态下可承受最高140公斤的载荷;动态承载能力为70kg,对应运行速度为4km/h,即在该速度下连续滚动时的最大允许负载为70公斤。该产品适用于汽车OEM领域、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等应用场景。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对卫生、耐腐蚀及承载性能有较高要求的场合。该产品的固定部件采用矩形板安装方式,便于与设备或车体底面可靠连接,安装面平整,固定操作简便。壳体采用不锈钢重型材料制成,并配有两个不锈钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮在360度范围内转动灵活、平稳,能够有效减少转向阻力并延长使用寿命。车轮直径为200毫米,轮体采用聚氨酯胶合体制造,其中轮体材料为聚醚聚氨酯,胎面为弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,可在地面上保持良好的附着力与静音效果,同时不易留下划痕。轴承为不锈钢滚柱轴承,确保车轮在负载下旋转顺畅、运行稳定。产品整体高度为240毫米,该尺寸为脚轮从安装面到地面的总高度,便于在设计中预留合适的安装空间。在载荷规格方面,该脚轮静态承载能力为800千克,动态承载能力为400千克,动态额定值对应的运行速度为4千米每小时。产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用场景。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila stainless是一款带全锁的旋转脚轮,专为餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车设计,可在多种移动设备中实现灵活转向与可靠定位。在餐饮手推车和送餐系统中,该脚轮可保证餐车在厨房与用餐区之间平稳转移;在专业清洁车应用中,其全锁功能有助于在作业时固定车体位置,便于清洁人员操作。该脚轮采用螺栓孔连接方式,可使用任何长度的标准螺钉进行安装,便于适配不同厚度的底板结构。安装时可根据底座结构选择合适长度的螺钉,确保螺钉穿过安装件后充分锁紧,以保证脚轮在使用过程中的连接稳定性与安全性。在设计安装孔位时,应确保孔位与脚轮螺栓孔的位置精确对应,避免装配偏差影响转向性能。外壳材质为不锈钢,中号,并配有两个钢珠滚道的回转轴承,确保转向平稳顺畅。回转结构的设计使脚轮能够围绕中心轴自由旋转,在频繁变向的场景中依然保持稳定的操作手感,减少使用人员的推行阻力。不锈钢外壳便于清洁和消毒,适合对卫生有较高要求的使用环境。车轮直径为125 mm,采用滑动轴承结构,胎面材料为热塑性橡胶,轮体材料为聚丙烯。滑动轴承与热塑性橡胶胎面的组合,有助于在地面上实现平稳滚动,而聚丙烯轮体则为脚轮提供了适合餐饮与清洁环境日常使用的基础结构。脚轮的整体高度为160 mm,外形紧凑,便于在有限空间内安装与使用。在规划设备底部空间时,应将160 mm的整体高度纳入计算,以确保车体离地间隙和推车整体结构满足使用要求。该脚轮的静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可稳定支撑最大200 kg的载荷;动态承载能力为100 kg,测试条件为运行速度3 km/h。需要注意的是,静态与动态承载数据分别对应不同工况,不可相互替代。在设计推车或清洁设备时,应确保单个脚轮的实际负载不超过其动态额定值,并结合运行速度与地面条件合理选型,以保障设备长期运行的安全与可靠。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并要求可靠定位的工业与商用场景。产品采用矩形板安装方式,安装件结构简洁,便于快速固定于设备底部或推车框架之上,确保连接牢固并降低安装难度。壳体采用重型钢板制造,结构刚性高、抗冲击能力强,壳体内配置两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮在承受负载时仍能实现顺畅、平稳的360度旋转。车轮直径为80毫米,轮面材料为聚氨酯,胎面采用注塑工艺成型,兼顾耐磨性与低噪音运行;车轮本体为聚酰胺材质,具有良好的强度与尺寸稳定性,并配有滚珠轴承,以减小滚动阻力。产品整体高度为108毫米,安装与设计时应充分考虑该尺寸对设备离地间隙及空间布局的影响。静态承载能力为300千克,即在静止状态下可稳定支撑最大300千克的载荷;动态承载能力为150千克,测试速度为4千米每小时,超过该条件时应适当降低负载或行驶速度。该产品广泛适用于汽车OEM、餐饮手推车与送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等应用领域。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用场景。其安装件采用矩形板结构,便于将脚轮牢固固定在设备或车架的安装面上,确保连接稳定可靠。壳体部分采用钢板制造,材质非常重,具有较高的结构强度和抗变形能力,适合承受较大的工作负荷。壳体内设有两个球座圈,可为旋转结构提供精确、平稳的导向,球座圈采用加强型或不锈钢型设计,以满足不同工况下对强度与耐腐蚀性能的要求。车轮直径为200毫米,车轮体采用聚酰胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了滚动性能的一致性与结构的整体协调。车轮配备滑动轴承,可实现低摩擦、平稳的转动。产品总高度为240毫米,便于在设备底部空间有限的场合进行安装与布置。在负载性能方面,该脚轮的静态承载能力为1200千克,动态承载能力为480千克(速度6千米/小时)和600千克(速度4千米/小时),用户应根据实际运行速度合理选型,以确保长期使用的安全性与可靠性。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要频繁转向并可靠定位的工业与运输场景而设计,兼顾机动性与停放稳定性。产品的安装件采用矩形板结构,平整的安装面便于与设备底座或车体框架牢固连接,并能有效分散安装处的受力。壳体部分的旋转轴承由两个球座圈组成,球座圈可根据工况选择加强型或不锈钢型,以满足不同的强度与防腐蚀要求。壳体采用钢板制造,属于非常重型结构,具有较高的刚性与抗变形能力,可在重载和持续冲击条件下保持支撑结构的稳定。车轮直径为125 mm,轮轴采用精密滚珠轴承,可显著降低旋转阻力,使脚轮在启动和转向时更加轻便顺畅。胎面材料与轮子体相同,保证了磨损状态下的一致性与接地性能,并简化了维护与备件管理。轮子体采用聚氨酯胶制成,属于重型规格,兼具较高的承载能力、良好的耐磨性以及对地面的保护作用。全锁功能可在脚轮停放时同时锁定车轮与转向机构,防止设备意外移动,提升作业安全性。产品总高度为164 mm,安装时应预留足够的离地间隙与旋转空间,避免与周边结构发生干涉。静态承载能力为1400 kg,适用于设备长期停放时的静止负载评估。动态承载能力在速度为6 km/h时为560 kg,在速度为4 km/h时为700 kg,因此运行速度越高,允许的动态负载越低,选型时应按实际工况速度确认负载范围。产品结构设计注重各部件之间的协同,使各组件在承载时保持稳定的力学关系。该脚轮适用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用领域。在选型与安装过程中,建议核对总高度、承载数据及安装面尺寸,以确保设备运行安全。
带刹车的脚轮的优点
带刹车的脚轮设计通过将平稳的运动与可靠的锁定机制相结合,提供安全的移动和精确的控制。它们采用耐用材料和集成制动系统设计,可在需要时确保稳定性和安全性,无论是在移动时还是在静止时。
带刹车的 TENTE 脚轮具有多种优点:
提高安全性-锁定机制可阻止意外移动,让您高枕无忧,保持稳定。
安全锁定-确保您的应用程序在需要时安全地保持在原位,防止任何不必要的移动。
提高效率-安全的应用程序可带来更安全、更高效的工作环境,从而实现更高效的工作流程。
耐用性-TENTE 脚轮专为承受重负荷和频繁使用而不会影响可靠性而设计。
脚轮制动机构的类型
用专业术语来说,制动机构通常被称为锁定机构。有几种类型的脚轮锁定机构,每种都有独特的优点,可满足不同的需求:
轮子刹车
车轮制动器是一种手动操作的踏板锁,可防止车轮不间断移动,同时允许脚轮自由旋转。这种锁定机制非常适合需要保持静止但也需要轻松移动的应用,例如工作站或手推车。
定向锁
定向锁定机制允许锁定旋转,同时仍允许脚轮旋转。非常适合改善弯道周围的转向,也适合长距离直线移动。
完全锁定
这样可以锁定车轮和旋转外壳,防止脚轮的所有移动。全锁非常适合需要安全支架的设备。
中央锁
中央锁允许使用中央驱动杆同时锁定多个脚轮。中央锁定机构可以组合定向和完全锁定脚轮,也可以与车轮制动机构相结合。组合式定向锁可改善弯道处的转向,以及长距离直线移动。此外,还具有全锁功能,可同时锁定车轮,旋转外壳可确保稳固站立。
间歇性锁定
当向脚轮施加任何重量时,间歇性锁定就会生效。在大多数情况下,这种锁定机制通过停止操作直到卸下负载来防止运动。间歇制动器通常用于办公椅或其他家具等应用。
带刹车脚轮的应用领域
带制动器的脚轮用于各种行业,在需要时提供机动性和稳定性。例如,在工业环境中,它们有助于移动重型机械和运输车,同时确保它们在运行期间安全地保持在原位。医院病床和滚动静脉输液架等医疗设备依靠它们来实现平稳移动,静止时还要牢固锁定。在物流环境中,在装载或卸载货物时,它们使拣选手推车和防滚笼等应用既可操控又安全。零售和商业空间在展示单元和移动工作站中受益匪浅,在提供灵活性的同时,还能防止不必要的移动。即使在家具和家居应用中,它们也存在于办公椅、媒体家具和储物柜上,使日常工作变得更加轻松。无论哪个行业,制动脚轮都能在运动和控制之间取得完美平衡,从而提高安全性、效率和便利性。