轮子 100 mm
Supratech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有32毫米宽的热塑性橡胶踏面。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为34.9毫米,轴孔直径为12毫米,采用滚柱轴承设计以确保平稳运行。静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度为3千米/小时)。该轮子广泛应用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯车体和实心橡胶黑色踏面设计。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为48毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备滚柱轴承,确保平稳运转。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多个领域。
轮子 100 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为100毫米,踏面宽度为35毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子的静载荷容量为150千克,动载荷容量为75千克(速度4千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种应用场景。轮子采用聚乙烯材料作为轮体,结合其优异的承载性能和耐用性,是工业和商业环境中的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯材料制造轮体,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米。踏面采用实心橡胶黑色材料,具有优异的耐磨性和抓地力。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为200千克,动载荷承载能力为100千克,对应速度为4千米每小时。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径125毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。踏面宽度为37毫米,采用实心橡胶材料制造,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。该轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚丙烯材料构成,确保耐用性和可靠性。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 75 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径75毫米,轮毂长度26.5毫米,轴孔直径8毫米。轮胎采用实心橡胶材料,宽度25毫米,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,确保在各类地面上的安全使用。该轮子配备滑动轴承,轮毂采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性。静载荷容量为120千克,动载荷容量为60千克(工作速度3千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 150 mm
Puretech轮子是一款专业脚手架轮,采用聚丙烯车体和精密滚珠轴承设计,轮径为150毫米,轮毂长度36.5毫米,轴孔直径8毫米。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。该轮子的静载荷容量为160千克,动载荷容量为80千克(工作速度3千米/小时)。广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多个领域。
轮子 80 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的高性能脚轮轮子。该轮子采用钢板车体和实心橡胶黑色踏面,踏面宽度为30毫米,轮子外径为80毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备滚柱轴承,确保平稳可靠的运行性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为140千克;在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为70千克。
轮子 250 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚乙烯材料制造轮体,轮胎宽度为50毫米,直径为250毫米,能够满足脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种应用场景。该轮子配备滑动轴承,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20.1毫米,确保安装兼容性和稳定运行。轮胎采用实心橡胶黑色材料制成,具有优异的耐磨性和耐用性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为360千克,在4千米每小时的运行速度下,动载荷承载能力为180千克,为各类工业和商业应用提供可靠的承重支持。
轮子 100 mm
Supratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为100毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米。轮子采用聚乙烯材料制造轮体,踏面采用热塑性橡胶材料,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该产品的静载荷容量为160千克,动载荷容量为80千克(在3千米/小时速度下)。Supratech轮子广泛应用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 100 mm
Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为160千克,动载荷条件下在3千米每小时的速度下可承载80千克。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮是一款高性能的轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保运行平稳可靠。轮子直径为125毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米。踏面采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度3千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景。
轮子 150 mm
Puretech脚轮是一款高性能轮子产品,设计用于各类脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种应用场景。该轮子直径为150毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕迹的特性。轮子配备圆锥球轴承,车体采用钢板材质,确保结构强度和耐久性。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为200千克;在动态工作条件下,以3千米每小时的速度运行时,动态承载能力为100千克。
轮子 80 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的轮子产品。该轮子直径为80毫米,轮毂长度为46毫米,轴孔直径为8.3毫米。踏面采用实心橡胶材料制成,宽度为35毫米,颜色为黑色,具有良好的耐磨性和防滑性能。轮子配备滑动轴承,确保平稳运转。在静载荷条件下,最大承载能力为200千克;在动载荷条件下,最大承载能力为100千克,对应速度为4千米每小时。轮子采用聚氨酯材料作为主体结构,具有优异的耐久性和可靠性,适用于各种工业和商业应用环境。
轮子 100 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的高性能脚轮轮子。该轮子采用聚丙烯材料制造轮体,配备实心橡胶黑色踏面,踏面宽度为35毫米,确保耐用性和可靠性。轮子外径为100毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,这些精确的尺寸规格确保了与标准脚轮安装座的完美兼容性。轮子采用滚柱轴承设计,提供平稳的旋转性能。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为150千克,在时速4公里的动态工作条件下,承载能力为75千克,充分满足各类工业和商业应用的需求。
轮子 75 mm
Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为75毫米,轮胎宽度为25毫米,轮毂长度为28毫米,轴孔直径为6毫米。轮胎采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该产品的静载荷容量为110千克,动载荷容量为55千克(工作速度3千米/小时)。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 80 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等应用场景设计的高性能脚轮轮子。该轮子采用聚丙烯材料制造轮体,搭配实心橡胶黑色踏面,踏面宽度为35毫米,确保耐用性和可靠性。轮子外径为80毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为140千克,在4千米每小时的速度下动态承载能力为70千克,能够满足各类工业和商业应用的需求。
轮子 160 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯材料制造轮体,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子直径为160毫米,轮胎宽度为40毫米,采用实心橡胶黑色踏面材料,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。静载荷容量达270千克,动载荷容量为135千克(速度4千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 160 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径160毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米。踏面宽度为40毫米,采用实心橡胶材料制造,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。该轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚丙烯材料制成。静载荷容量为270千克,动载荷容量为135千克(速度4千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用直径150毫米的设计,轮毂长度为35.5毫米,轴孔直径为8.3毫米。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,具有黑色导电特性,确保了优异的耐磨性和导电性能。该轮子配备精密滚珠轴承,采用密封设计,有效保护内部机构免受污染。Puretech脚轮的静态负载能力达到300千克,动态负载能力为150千克(工作速度3千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景,是工业和商业环境中的可靠选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径125毫米,轮毂长度48毫米,轮轴孔径12毫米。踏面宽度37毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。轮子配备滚柱轴承,车体采用聚丙烯材料制造。该轮子的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度4千米/小时)。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。该轮子采用聚丙烯材料制成轮体,踏面采用实心橡胶材料,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。轮子配备滚柱轴承,确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为200千克;在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为100千克。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯材料制造轮体,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。踏面采用实心橡胶黑色材料,具有优异的耐磨性和抓地力。该轮子的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(在4千米/小时速度下)。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场景,是各类移动设备的理想选择。
轮子 300 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的高性能轮子。该轮子直径为300毫米,轮胎宽度为50毫米,采用实心橡胶黑色材料制成,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。轮子主体采用聚丙烯材料制造,具有出色的强度和耐化学性。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为500千克,在4千米每小时的速度下,动态承载能力为250千克,完全满足各类工业和商业应用的需求。