固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。产品的外壳采用钢板重型材料制造,提供卓越的耐久性和承载能力,适应恶劣的工业环境。脚轮采用直径80毫米的聚氨酯注塑轮体,配备滚珠轴承,确保平稳、低噪音的运行性能。轮体表面采用聚氨酯注塑材料,具有优异的耐磨性和抗化学腐蚀能力。产品的总体高度为108毫米,设计紧凑,便于在空间受限的应用场景中安装使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为300千克;在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为150千克。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮是一款采用矩形板fitting的专业级脚轮产品,其housing采用重型钢板材料制造,内部配备两个钢圈滚道以确保平稳的旋转性能。该脚轮采用直径125毫米的聚氨酯铸造轮胎,配合精密滚珠轴承,提供卓越的耐磨性和可靠性。产品总体高度为161毫米,设计紧凑高效。在承载能力方面,Alpha万向脚轮的静载荷容量达到600千克,动载荷容量在6千米每小时速度下可达200千克,在4千米每小时速度下可达300千克,充分满足各类应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轴承系统使用不锈钢滚柱轴承,保证长期稳定运转。产品整体高度为128毫米,轮径为100毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力为150公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达300公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体由钢板和重型材料构成,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮采用80毫米直径的车轮,轮体由聚氨酯制成,具有注塑工艺成型的聚氨酯踏面,搭配滚珠轴承以实现优异的旋转效能和耐久性。产品的总体高度为108毫米,设计紧凑而稳定。在承载能力方面,Alpha脚轮的静载荷容量达到300千克,动载荷容量为150千克,在4千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,为各类工业应用提供可靠的移动支持。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向架采用钢板材质,具有非常重的结构特性,并配备两个球座圈,可选择加强型或不锈钢型设计以满足不同工作环境的需求。脚轮轮体直径为200毫米,采用聚氨酯材质的铸造轮胎,确保耐磨性和使用寿命,轮轴采用精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。整体高度为240毫米,设计紧凑合理。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1400千克,动态负荷容量在时速6千米每小时时为560千克,在时速4千米每小时时为700千克。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定。脚轮的转向机构采用钢板材质的非常重型设计,配备两个球座圈,可选择加强型或不锈钢型以满足不同工作环境的需求。轮体直径为125毫米,采用聚氨酯铸造材料作为踏面,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,轮芯采用黄铜材质,轮轴承采用精密滚珠轴承,确保旋转流畅且耐久可靠。产品总体高度为164毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,静载荷容量达到800千克,动载荷容量在时速6千米时为320千克,在时速4千米时为400千克,能够满足各种工业应用需求。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。脚轮的转向机构配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,而转向座壳体由非常重的钢板材料制成,确保了整个结构的稳定性和耐久性。脚轮采用直径为125毫米的聚氨酯铸造轮胎,配备精密滚珠轴承,轮体采用铜制材料,这种组合提供了优异的耐磨性和承载能力。产品的总体高度为164毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,Zeta万向脚轮的静态承载能力达到800千克,动态承载能力在不同速度条件下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载320千克,在4千米每小时的速度下可承载400千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。脚轮的转向机构采用两个球座圈,具有加强型或不锈钢型设计,确保在各种工作环境中的可靠性和耐久性。转向座的壳体采用钢板材料制成,具有非常重的构造,能够承受严苛的工业环境。脚轮的车轮直径为160毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,提供优异的耐磨性和抓地力。整个产品的总体高度为200毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,Zeta万向脚轮的静载荷容量达到1100千克,动载荷容量在不同速度下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载440千克,在4千米每小时的速度下可承载550千克。该产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。脚轮的转向机构采用两个球座圈,具有加强型或不锈钢型设计,确保在各种工作环境中的可靠性和耐久性。转向座的壳体采用钢板材料制成,具有非常重的结构特性,能够承受严苛的工业环境。脚轮的车轮直径为250毫米,采用聚氨酯材料制成的铸造轮胎,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。车轮内部配备精密滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为290毫米,设计紧凑而高效。在负载能力方面,Zeta万向脚轮的静态承载能力达到1600千克,动态承载能力分别为640千克(时速6公里/小时)和800千克(时速4公里/小时),能够满足不同工作条件下的需求。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的壳体采用非常重的钢板材料制造,提供了卓越的耐久性和承载能力,能够满足严苛的工业环境需求。轮体直径为250毫米,采用精密滚珠轴承支撑,确保平稳的旋转性能和长期的可靠运行。轮胎采用聚氨酯材料并经过铸造工艺处理,轮芯则采用铜材制造,这种材料组合既保证了耐磨性,又提供了优异的防滑性能。产品的总体高度为290毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1600千克,动载荷容量在不同速度条件下分别为640千克(时速6公里)和800千克(时速4公里),充分满足重型设备的运输需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的转向机构采用钢板材质的非常重型设计,配备两个球座圈加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在各种工作环境下的稳定性和耐久性。脚轮采用直径200毫米的车轮,轮胎材料为聚氨酯铸造材质,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,而轮芯采用铜材质制造,配备精密滚珠轴承,保证了平稳的转动性能。整个产品的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1400千克,动载荷容量在不同速度下有所区分,在6千米每小时的速度下可承载560千克,在4千米每小时的速度下可承载700千克。Zeta万向脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向机构配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,壳体采用钢板材料制成,具有非常重的结构特性。脚轮的轮体直径为125毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,轮芯采用铜材制造。整个脚轮的总体高度为164毫米。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为800千克,动态承载能力在不同速度下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载320千克,在4千米每小时的速度下可承载400千克。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业运输和物流搬运的理想选择。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮是一款专为航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的转向机构采用两个球座圈设计,提供加强型或不锈钢型两种选择,以适应不同的工作环境需求。转向座采用非常重的钢板材料制造,确保结构的耐久性和可靠性。轮体直径为160毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和承载能力。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到1100千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达440千克,在4千米每小时的速度下可达550千克,充分满足各类工业应用的严苛要求。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件,确保稳固可靠的固定方式。脚轮的转向架采用钢板材质且非常重,配备两个球座圈,可选择加强型或不锈钢型设计,以满足不同工作环境的需求。轮子直径为200毫米,采用聚氨酯铸造材料作为踏面,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,而轮芯采用铜材质,由精密滚珠轴承支撑,确保旋转平稳高效。整个脚轮的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1400千克,动载荷容量在不同速度条件下有所区分:在6千米每小时的速度下可承载560千克,在4千米每小时的速度下可承载700千克。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装件,具有钢板非常重的housing结构,配备两个球座圈加强型或不锈钢型旋转轴承,确保可靠的旋转性能。轮子直径为160毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,轮体由铜制成,配备精密滚珠轴承,提供卓越的耐久性和平稳的滚动特性。产品总体高度为200毫米,设计紧凑高效。该脚轮的静态承载能力达到1100千克,动态承载能力在6千米每小时速度下可达440千克,在4千米每小时速度下可达550千克,满足多种工业应用需求。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向机构配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,壳体采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性。车轮直径为250毫米,轮胎材料为聚氨酯且经过铸造处理,轮毂采用铜材制成,内部配置精密滚珠轴承以确保平稳运转。产品的总体高度为290毫米。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1600千克,动载荷容量在不同速度条件下有所区别:在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业运输和物流搬运的理想解决方案。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支撑架采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,提供了卓越的耐久性和承载能力。脚轮配备直径为125毫米的高质量车轮,轮胎采用聚氨酯材料铸造而成,具有优异的耐磨性和抗压性能,而轮毂则采用铜材制造,确保精密滚珠轴承的平稳运转。整个脚轮的总体高度为164毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到800千克,动载荷容量在不同速度条件下有所区分:在6千米每小时的速度下可承载320千克,在4千米每小时的速度下可承载400千克。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。
固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的壳体采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,提供了卓越的耐久性和承载能力。轮子直径为160毫米,采用聚氨酯材料制成的铸造轮胎,配备精密滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的可靠运行。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到1100千克,动态承载能力在不同速度条件下有所区分:在6千米每小时的速度下可承载440千克,在4千米每小时的速度下可承载550千克。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。
固定脚轮 200 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体采用非常重的钢板材料制造,提供卓越的耐久性和承载能力,能够承受恶劣的工业环境。脚轮配备直径200毫米的聚氨酯铸造轮胎,具有优异的耐磨性和抓地力,轮胎内部采用精密滚珠轴承,确保平稳、高效的旋转性能。产品的总体高度为240毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用场景。在承载能力方面,Zeta固定脚轮的静态承载能力达到1400千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达560千克,在4千米每小时的速度下可达700千克,充分满足不同工作条件的需求。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保轻松滚动。脚轮轮径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100千克(运行速度3千米/小时),静态承载能力达200千克,能够满足重载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的稳定性。脚轮直径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承系统使用精密滚珠轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,内置精密滚珠轴承,提供优异的滚动性能和静音运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。该产品动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,满足医疗、餐饮和商业环境的专业需求。
聚氨酯脚轮的优点
聚氨酯脚轮以其耐用、高承载能力和平稳的滚动性能而著称,使其成为各种应用的可靠选择。聚氨酯胎面即使在连续使用或高负荷下也能提供出色的耐磨性和较长的使用寿命。这些脚轮广泛用于工业和物流环境以及商业和医疗应用,在这些应用中,稳定的性能和低滚动阻力至关重要。
腾德聚氨酯脚轮具有多种优点:
高承载能力-聚氨酯脚轮设计用于安全高效地承载重物。其坚固的胎面材料在应力作用下仍能保持其形状,即使在严苛的重量要求下也能确保稳定可靠的运动。
卓越的耐磨性-聚氨酯胎面具有出色的耐磨性、耐切割性和抗撕裂性,即使在连续运行的情况下也能保持较长的使用寿命。
低滚动抗性-聚氨酯脚轮可以平稳地滚动,无需付出任何努力,这有助于减轻用户的压力并降低能耗。此功能提高了处理效率和工作流程速度。
耐油和耐化学腐蚀性-聚氨酯胎面可耐多种油、油脂和温和化学物质,使其成为经常暴露的车间、工业厂房和生产环境中的可靠选择。
多功能性能-聚氨酯脚轮有不同的硬度级别和设计可供选择,可以针对需要静音滚动、地板保护或重型耐久性的应用量身定制。
聚氨酯脚轮的类型
聚氨酯脚轮有多种设计可供选择,可满足工业、物流、商业和医疗应用的各种需求。每种类型的开发都具有特定的优势——从高负载能力和耐磨性到低滚动阻力和长使用寿命。以下是一些最常见的聚氨酯脚轮类型及其主要优点:
重型聚氨酯脚轮
重型聚氨酯脚轮专为最大强度和耐用性而设计,可承受非常高的负荷,可承受连续运行。这些脚轮使用我们的 Novatech 或 Ultratech 聚氨酯轮子,即使在工业条件下也能提供出色的耐磨性和较长的使用寿命。重型聚氨酯脚轮是生产和平台手推车、辊式托盘和推车以及重型 AGV 系统的理想之选,在这些系统中,可靠性和最少的维护至关重要。我们最坚固的聚氨酯脚轮 — Omikron twin — 可承受高达 15,000 千克甚至更多的重量。
硬质聚氨酯脚轮
硬质聚氨酯脚轮具有较高的承载能力、较低的滚动和旋转阻力,并且几乎没有磨损,换句话说,是理想的性能。但是,由于其相对硬度,地板会遭受严重磨损,因为载荷集中在非常小的接触表面上。
弹性聚氨酯脚轮
弹性聚氨酯胎面集减震、静音操作和地板保护于一体,同时保持强大的承重能力。我们的 TENTE Maxtech 车轮采用高档热塑性聚氨酯,具有良好的减震和耐磨性、完全可清洗的设计和可选的 ESD 标准,使其成为医用手推车和 AGV 支持的医院物流的理想之选。
聚氨酯脚轮的应用领域
聚氨酯脚轮是要求高承载能力、耐久性和平稳滚动的首选。它们的耐磨胎面即使在连续使用的情况下也能确保较长的使用寿命,而其低滚动阻力提高了手动和自动应用中的操作效率。在工业和物流环境中,它们例如用于生产和平台手推车、滚动托盘和推车、AGV 系统和工作台。这些脚轮在连续运行和重型运输中表现出色,我们的 TENTE Novatech 和 Ultratech 等材料可确保耐磨、耐油和耐温和耐化学物质。在商业和家具应用中,聚氨酯脚轮用于办公家具、媒体家具和商店固定装置等。它们平稳的滚动和谨慎的操作使其成为功能和美观都很重要的环境的理想选择。在医疗保健领域,聚氨酯脚轮可用于医院病床、床头柜、药车和带轮子的电脑,在这些地方,必须安静、清洁和可靠。我们的 TentemaXTech 车轮采用弹性聚氨酯胎面,具有 ESD 防护、可水洗设计和减震特性,特别适合卫生敏感型和医院物流应用。