轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为75毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 230 mm
Novatech轮子是一款专为工业应用设计的铸铁轮体,直径为230毫米,踏面宽度为82毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和抗冲击性能。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业环境的严苛要求。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为80毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 95 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为95毫米,轮胎宽度为40毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成轮胎,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能,而轮子主体采用钢铁材料构成,确保结构强度和耐久性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和长期的可靠运行。该产品的静态负载容量为800千克,动态负载容量为400千克(在3千米每小时速度下)。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成的轮胎,具有优异的耐磨性和耐久性,轮体采用铜材质,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的工况下承载400千克,或在时速4公里的工况下承载500千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能车轮,直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。该轮子采用铸造聚氨酯材料制成轮胎,铜制车体,配备精密滚珠轴承,确保平稳可靠的运行性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克,动载荷条件下可承载400千克(时速6公里每小时)或500千克(时速4公里每小时),适用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用场景。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。该轮子的外径为250毫米,轮毂长度为62毫米,轴孔直径为25毫米,踏面宽度为50毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,轮体采用铸铁材料,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。静态负载容量可达2880千克,动态负载容量在6千米/小时速度下为1200千克,在4千米/小时速度下为1440千克,能够满足各种工业应用的严苛要求。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体构造,配备精密密封滚珠轴承以确保可靠运行。该轮子的外径为82毫米,踏面宽度为70毫米,轮毂长度为75毫米,轴孔直径为17毫米。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1400千克,在3千米每小时的运行速度下,动载荷承载能力为700千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术与防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料制成。该轮子直径为140毫米,踏面宽度为60毫米,轮毂长度为65毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备精密密封滚珠轴承,确保平稳运行和长期可靠性。在静载条件下,该轮子的承载能力为1400千克,动载承载能力为700千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 75 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,采用钢、铁材质的轮体和聚氨酯铸造的踏面,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。该轮子的外径为75毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为50毫米,轴孔直径为25毫米。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为1100千克,动态承载能力为550千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为140毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为55毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成的踏面,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用铸铁材料,确保结构强度和稳定性。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够提供平稳可靠的旋转性能。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为1260千克,动态承载能力为630千克(在3千米每小时的速度下)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为20毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用钢铁材料构成,确保结构强度。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够提供平稳可靠的旋转性能。该产品的静态负载容量达到1600千克,动态负载容量在6千米每小时速度下为640千克,在4千米每小时速度下为800千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体结构,配备精密密封滚珠轴承,确保可靠的运行性能。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为80毫米,轮毂长度为85毫米,轴孔直径为12毫米。在静态条件下,该轮子的承载能力达到1600千克,动态承载能力为800千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 60 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子,采用钢、铁材质的轮体和聚氨酯铸造的踏面。该轮子外径为60毫米,踏面宽度为20毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为20毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为200千克,动态承载能力为100千克(速度3千米/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 80 mm
Novatech轮子是一种专为脚轮设计的承载部件,适用于多种工业与物流场景。该轮子的直径为80毫米,胎面宽度为20毫米,轮毂长度为14毫米,轴孔直径为20毫米,轮毂与轴孔的配合设计可满足不同支架的安装要求,并保证转动时的同轴度与稳定性。胎面采用铸造成型的聚氨酯,兼具耐磨性与承载稳定性;轮体材质为钢、铁,结构坚固耐用。轮子内置精密滚珠轴承(RS/2RS),密封型设计有助于减少灰尘与杂质侵入,保证转动顺畅、运行平稳。在载荷性能方面,该轮子静态承载能力为280千克;在动态条件下,速度为6千米每小时时额定承载为110千克,速度降至4千米每小时时额定承载可达140千克。上述参数表明,低速运行时承载能力更高,选型时应根据实际行驶速度合理确定配置,并确保总负载不超过静态承载上限。该产品适用于航空航天工业及机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术与防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域。
轮子 80 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,直径为80毫米,轮胎宽度为25毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成轮胎,具有优异的耐磨性和耐久性,轮体由钢铁材料构成,确保结构强度。轮子配备精密滚珠轴承(RS/2RS),提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为320千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载130千克,或在4千米每小时的速度下承载160千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮子,直径为200毫米,轮毂长度为92毫米,轴孔直径为25毫米。轮胎采用聚氨酯铸造材料制成,宽度为80毫米,确保了优异的耐磨性和耐用性。该轮子配备精密滚珠轴承,能够承受静载荷3360千克。在动态工况下,该轮子可在6千米每小时的速度下承载1400千克,或在4千米每小时的速度下承载1680千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 160 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为160毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。轮子主体采用铜材质制造,提供了卓越的强度和可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1100千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载440千克,或在4千米每小时的速度下承载550千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
万向脚轮 150 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保在高负载条件下的平稳转向性能。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,提供优异的耐磨性和承载能力,轮径为150毫米,配置滑动轴承系统。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达960公斤,在6公里/小时速度下为800公斤,静载荷能力高达1920公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 250 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保在高负载条件下的平稳转向性能。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,提供优异的耐磨性和承载能力,轮子直径为250毫米,配备滑动轴承系统。脚轮总高度为305毫米,静态承载能力达2640公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为1320公斤,在6公里/小时速度下为1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Kappa load是一款带方向锁的旋转脚轮,专为需要稳定转向与定向固定的工业搬运和物料运输场景设计,既能在自由状态下灵活转动,也能在需要时锁定方向,保证设备直线行驶时的稳定性与安全性。该产品的脚架采用矩形板结构,矩形板为整个组件提供安装基础,可通过板面上的安装孔将脚轮牢固固定于设备、平台或车辆底盘之上,安装面平整,连接可靠,便于批量部署与后期维护。壳体部分配备深槽滚珠推力滚柱轴承,该轴承结合了深槽滚珠轴承与推力滚柱轴承的结构特点,能够同时承受径向与轴向载荷,使脚轮在回转过程中保持顺畅,减少转向阻力,并在承受较大竖向载荷时维持稳定的回转精度。壳体材质为铸铁或锻铁,采用重型结构设计,具备较高的结构强度与抗冲击能力,可有效抵抗频繁启停和路面不平带来的振动与冲击。车轮部分的直径为150毫米,轮子采用滑动轴承,实现车轮与车轴之间的平稳转动。轮胎面材质与轮子体相同,轮子本体材质为聚酰胺,属于重型规格,兼顾耐磨性与承载稳定性,适用于长时间、高频次的使用工况。产品总高度为200毫米,该尺寸为脚架、壳体与车轮组合后的整体高度,设计时应预留足够的安装与运行空间,并确保与所连接设备的离地间隙相匹配。该产品静态承载能力为1920千克,即在静止状态下可承受的最大载荷为1920千克。动态承载能力随运行速度变化,在速度为6千米每小时时,动态承载能力为800千克;在速度为4千米每小时时,动态承载能力为960千克。由此可见,运行速度越低,允许的动态载荷越大,设计选型时应根据实际负载与运行速度综合确认,确保实际载荷始终处于规定范围之内。该产品适用于航空航天工业及机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多种应用领域。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Kappa load是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于多种重载与自动化搬运场景。该产品的固定部分采用矩形板结构,便于通过螺栓将脚轮牢固安装于设备或车架之上,并确保受力传递稳定可靠。壳体部分采用深槽滚珠推力滚柱轴承作为回转轴承,实现灵活的360度旋转与转向,其材质为铸铁或铝铁,兼顾结构强度与使用寿命。车轮直径为160 mm,轮体采用聚醚胺材质,胎面材料与轮子本体相同,以保证滚动性能的一致性与耐磨性;轮体材料为聚氨酯浇注的重型结构,适合在较大载荷下长时间运行。产品总高度为205 mm,为设备底盘高度与间隙设计提供了明确的参考依据。在载荷性能方面,静态承载能力为2040 kg;动态承载能力在速度为6 km/h时为850 kg,在速度为4 km/h时为1020 kg,用户应根据实际运行速度合理选型。该产品适用于航空航天工业及机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等应用领域。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Kappa load是一款带方向锁的旋转脚轮,属于工业物料搬运领域的重载型万向承载部件,可在需要稳定承载、精确转向并按需锁定行进方向的场合中提供可靠支撑。该产品的安装件为矩形板,作为脚轮与设备底盘或车架之间的连接界面,可通过螺栓实现牢固固定,安装面受力分布均匀,有助于降低局部应力集中并提升整机结构的稳定性。壳体部分配备深槽滚珠推力滚柱转向轴承,该复合轴承结构可同时承受径向与轴向载荷,使脚轮在承重状态下仍能实现平顺、灵活的回转,并有效降低转向阻力与操作力矩。壳体材质为铸铁或锻铁,具有较高的强度与刚性,能够抵抗冲击和长期振动带来的变形,保证转向机构长期使用的精度与可靠性。车轮直径为200 mm,采用滑动轴承作为支承结构,使车轮在旋转过程中保持良好的承载稳定性。轮体材质为聚酰胺(重型规格),兼具较高的机械强度、良好的耐磨性与一定的抗冲击性能。胎面材料与轮子体相同,磨损状态更加均匀一致,有利于延长车轮整体使用寿命并保证不同地面条件下的滚动品质。产品总高度为245 mm,该尺寸是选型与安装布局的关键参数,设计人员应据此核算设备底盘离地间隙、车架高度以及脚轮与周边部件之间的净空距离,确保转向与行驶过程中不发生干涉。该脚轮静态承载能力为2400 kg,可在设备静止或低速停放状态下承受较大载荷而不产生永久变形。动态载荷方面,当运行速度为6 km/h时,额定动态载荷为1000 kg;当运行速度降低至4 km/h时,额定动态载荷可提升至1200 kg。由此可见,运行速度与动态承载能力呈反向关系,速度越低,允许承载越高,因此实际选型时应根据设备的最高行驶速度与载荷工况进行综合核算,并预留适当的安全裕量。该产品适用于航空航天工业及机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多种应用领域。
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load是一款带方向锁的旋转脚轮,属于重型物料搬运设备的核心承载部件。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装于设备底盘或车架上,安装方式简便可靠。壳体部分采用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承,能够实现灵活的360度旋转并有效承受径向与轴向复合载荷,其材质为铸铁或锻铁,重量较大,结构坚固,具备良好的抗冲击与耐磨性能。车轮直径为250 mm,轮体材质为聚酰胺(尼龙)复合材料,即聚醚材料,重量适中,滚动阻力低;胎面材料与轮子本体相同,保证了整体结构的一致性与使用寿命。车轮采用滑动轴承结构,运行平稳,噪音较低。产品总高度为305 mm,安装时需预留相应的净空空间。静态承载能力为2640 kg,满足重载工况下的结构安全要求。动态承载能力在6 km/h速度下为1100 kg,在4 km/h速度下为1320 kg,速度越低,允许承载能力越高。该产品适用于航空航天工业及机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产及平台手推车以及重型AGV系统等多种场景。