CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体和聚氨酯、铸造的踏面设计。该轮子外径为85毫米,踏面宽度为95毫米,轮毂长度为95毫米,轴孔直径为20毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1800千克;在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时承载能力为720千克,当速度为4千米每小时时承载能力为900千克。该产品适用于各类工业脚轮应用场景,具有出色的承载性能和耐久性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能