带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 300 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为聚氨酯,铸造的高品质结构,轮子配置精密滚珠轴承,轮径为300毫米。脚轮总高度为355毫米,紧凑设计便于集成。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载2400公斤,在6公里/小时速度下可承载2000公斤,静态载荷能力高达4000公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,满足重载移动设备的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为聚氨酯,铸造的高品质结构,轮子配置精密滚珠轴承系统,轮径为200毫米。产品总高度为255毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1680公斤,在6公里/小时速度下可承载1400公斤,静载荷能力高达2800公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域。
万向脚轮 200 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。产品车轮直径为200毫米,总高度为255毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重性能方面,静载荷能力达2800公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤。该万向脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 300 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供卓越的移动解决方案。脚轮壳体采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳可靠的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米,紧凑的设计便于各种设备集成。该脚轮具备出色的承载能力:静载荷可达4000公斤,动载荷在4公里/小时速度下为2400公斤,在6公里/小时速度下为2000公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,具备优异的耐磨性和减震效果,轮径为250毫米,配置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为305毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载2160公斤,在6公里/小时速度下可承载1800公斤,静载荷能力高达3600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 250 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为转向轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮配置直径250毫米的铸铁轮芯,表面覆盖铸造聚氨酯胎面,轮毂内置精密滚珠轴承,提供平稳运行和长使用寿命。整体高度为305毫米,适合各种工业应用场景。动态承载能力在4公里/小时速度下可达2160公斤,在6公里/小时速度下可达1800公斤,静态承载能力高达3600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 200 mm
Kappa load固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的支架采用铸铁或锻铁重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工业环境。脚轮本体配备直径200毫米的聚氨酯铸造轮胎,由精密滚珠轴承支撑,确保平稳灵活的转动性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为255毫米,设计紧凑高效。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到2800千克,动态承载能力在6千米每小时速度下为1400千克,在4千米每小时速度下为1680千克,充分满足各类工业应用需求。Kappa load固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、自动移动机器人系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型自动导引车系统等多个领域,是工业物流和搬运系统的理想选择。
带方向锁的旋转脚轮 300 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合铸造聚氨酯胎面,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子直径为300mm,装配精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为355mm,静态承载能力高达4000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达2400kg,在6km/h速度下可达2000kg。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为200mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为255mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达1680kg,在6km/h速度下为1400kg,静态承载能力高达2800kg,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为250mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为305mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达2160kg,在6km/h速度下为1800kg,静态承载能力高达3600kg,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,为各类重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 250 mm
Kappa固定脚轮是一款专业工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。轮子的外壳采用铸铁或锻铁重型材料制造,提供卓越的耐久性和承载能力。轮子直径为250毫米,采用聚氨酯铸造材料作为踏面,配备精密滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为305毫米,设计紧凑而高效。在负载能力方面,Kappa固定脚轮的静态承载能力达到4080千克,动态承载能力根据运行速度而定,在6千米每小时的速度下可承载1700千克,在4千米每小时的速度下可承载2040千克。这种设计使其适用于各种工业环境中需要高承载能力和可靠性的应用场景。
固定脚轮 300 mm
Kappa固定脚轮是一款专业工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的支撑架采用铸铁或锻铁重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受长期的工业应用需求。轮体直径为300毫米,采用聚氨酯铸造材料作为踏面,具有优异的耐磨性和抓地力,内部配备精密滚珠轴承,确保平稳灵活的转动性能。整个脚轮的总体高度为355毫米,设计紧凑合理,便于在各类工业设备和运输工具中集成安装。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力达到4800千克,能够满足重型设备的支撑需求。在动载荷工况下,脚轮可在6千米每小时的速度下承载2000千克,或在4千米每小时的速度下承载2400千克,为不同的运输场景提供灵活的负载选择,充分满足工业生产和物流运输的多样化需求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 300 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,具有重型结构特点,配备两个球座圈,提供加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保优异的转向性能和耐久性。车轮本体采用铸铁材质制造,胎面材料为聚氨酯,铸造的工艺保证了优良的耐磨性和减震效果,轴承系统采用精密滚珠轴承,确保平稳运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达4800千克,动载荷在4千米每小时速度下可承载2400千克,在6千米每小时速度下可承载2000千克。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 300 mm
Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期可靠运行。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,具有优异的耐磨性和减震性能,轴承系统使用精密滚珠轴承保证运转精度。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为415毫米,结构紧凑合理。动态承载能力在4公里/小时速度下可达6000公斤,在6公里/小时速度下可达4000公斤,静态承载能力高达9000公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,能够满足重载工况下的可靠运输需求。
万向脚轮 250 mm
Omikron twin万向脚轮是一款专为航空航天工业、机场设备和重型AGV系统设计的高性能工业脚轮。该产品采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用铸铁或锻铁重型材料制造的壳体,内部配备深槽滚珠推力滚柱轴承,提供卓越的旋转灵活性和承载能力。轮体直径为250毫米,采用聚氨酯铸造材料制成的踏面,具有优异的耐磨性和抗冲击性能。轮毂采用铸铁材料,确保结构强度和长期可靠性。整个脚轮的总体高度为365毫米,设计紧凑而高效。在静态工况下,该脚轮的承载能力达到7500千克,能够满足重型设备的支撑需求。在动态工况下,脚轮在6千米每小时的速度下可承载3600千克,在4千米每小时的速度下可承载5000千克,充分适应不同工作场景的动态负荷要求。轮体内部采用精密滚珠轴承,确保平稳运转和长期耐用性。
固定脚轮 250 mm
Omikron twin是一款固定脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的转向座采用深槽滚珠推力滚柱轴承设计,提供平稳可靠的旋转性能,而脚轮座体由铸铁或锻铁等重型材料制成,具有出色的耐久性和承载能力。脚轮本体采用250毫米直径的轮子,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,轮毂采用铸铁构造,轮子内部配备精密滚珠轴承,确保低摩擦、高效率的运转。产品的总体高度为325毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到4500千克,动态承载能力根据运行速度分为两个等级:在6千米每小时的速度下可承载2400千克,在4千米每小时的速度下可承载3000千克。Omikron twin脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备以及重型AGV系统等对承载能力和可靠性要求极高的领域,是工业物流和搬运系统的理想选择。
万向脚轮 250 mm
Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和卓越的耐用性。车轮主体由铸铁制成,胎面材料为铸造的聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震性能,轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为325毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载3000公斤,在6公里/小时速度下可承载2400公斤,静载荷能力高达4500公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,能够满足重载设备的精确移动和定位需求。
万向脚轮 200 mm
Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为转向轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮配置铸铁轮芯和聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子采用精密滚珠轴承保证平稳运行。轮径为200毫米,整体高度为275毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静态承载能力达3750公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为2500公斤,在6公里每小时速度下为2000公斤,满足重载应用需求。产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统设计,能够在严苛的工业环境中提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 400 mm
Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和卓越的耐久性。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子配置精密滚珠轴承以保证顺畅运转。车轮直径为400毫米,脚轮总高度为510毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载7200公斤,在6公里每小时速度下可承载5000公斤,静载荷能力高达10800公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,能够满足重载设备的精确定位和可靠移动需求。
固定脚轮 400 mm
Omikron twin是一款固定脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的转向座采用深槽滚珠推力滚柱轴承设计,提供平稳的转向性能,而脚轮座采用铸铁或锻铁重型材料制造,具有优异的耐久性和承载能力。脚轮本体采用直径400毫米的聚氨酯铸造轮胎,配备精密滚珠轴承,确保低摩擦运行和长期可靠性。产品的整体高度为510毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到10800千克,动载荷容量为5000千克(速度6千米每小时)和7200千克(速度4千米每小时),能够满足不同工况的需求。Omikron twin脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备领域,以及重型AGV系统中,为各类工业运输和搬运设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 200 mm
Omikron twin固定脚轮是一款专为航空航天工业、机场设备和重型AGV系统设计的工业级脚轮产品。该产品采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的支架采用铸铁或锻铁材料制成,具有重型结构设计,能够承受恶劣的工业环境。支架内部配备深槽滚珠推力滚柱轴承,提供平稳的旋转性能和可靠的承载能力。脚轮本体采用直径200毫米的轮子,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有耐磨、耐油和耐化学腐蚀的特性。轮子内部采用精密滚珠轴承,确保低摩擦系数和长期的使用寿命。整个脚轮的总体高度为275毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到3750千克,动载荷容量在6千米每小时速度下为2000千克,在4千米每小时速度下为2500千克,能够满足重型工业应用的严苛要求。
万向脚轮 125 mm
Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用深槽滚珠推力滚柱轴承确保平稳运转。车轮主体采用铸铁材质制造,胎面为聚氨酯铸造材料,内置精密滚珠轴承保证优异的滚动性能,轮径为125毫米。产品总高度为205毫米,静态承载能力达2250公斤。动态承载性能方面,在4公里每小时运行速度下可承载1500公斤,在6公里每小时运行速度下可承载1100公斤。该万向脚轮专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高强度应用场景设计,能够满足工业环境中对承载能力和耐久性的严苛要求。
万向脚轮 150 mm
Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期可靠运行。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轴承系统使用精密滚珠轴承保证运转精度。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为230毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在4公里每小时速度下可达1800公斤,在6公里每小时速度下为1400公斤,静态承载能力高达2700公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,能够满足重载工况下的可靠运行需求。
固定脚轮 150 mm
Omikron twin固定脚轮是一款专为航空航天工业、机场设备和重型AGV系统设计的工业级脚轮产品。该脚轮采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体采用铸铁或锻铁重型材料制造,提供卓越的耐久性和承载能力。轮体直径为150毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和抗冲击性能。产品整体高度为245毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种受限空间的应用环境。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到3600千克,确保在重型设备中的可靠性能。在动载荷条件下,脚轮在6千米每小时的速度下可承载1400千克,在4千米每小时的速度下可承载1800千克,充分满足不同工作速度下的运输需求。Omikron twin固定脚轮凭借其坚固的构造、精密的轴承系统和出色的承载性能,成为航空航天工业和重型物流系统中的理想选择。
Frequently Asked Questions
超重型脚轮的优点
超重型脚轮专为要求苛刻的应用而打造,在这些应用中,每个脚轮必须可靠地支撑超过 1,500 kg 的有效载荷,同时可预测地起动、滚动和转向。我们的脚轮将加固外壳与坚固的车轮和轴承相结合,即使在最恶劣的环境中也能确保持久的性能。腾德超重型脚轮具有多种关键优势:
耐用结构 — 我们的超重型脚轮采用增强材料制成,经久耐用,可承受频繁使用,同时可抵抗恶劣工业环境中的磨损、冲击和恶劣的地板条件。
维护成本低 — 带有防尘圈和集成润滑嘴的选项可简化润滑,并有助于在两次保养间隔之间保持平稳运行。
优化的生命周期价值 — 通过将更长的磨损寿命和更便捷的运动相结合,这些脚轮有助于降低要求苛刻的应用中的总拥有成本。
适应性强的轮子选项 — 腾德超重型脚轮有多种胎面材料可供选择,以适应不同的地板类型和操作环境
集成安全性 — 为了实现方向稳定和安全的固定锁定,超重型脚轮可以配置车轮锁和定向锁。
超重型脚轮的类型
超重型脚轮可以配置为多种设计,以匹配特定的负载曲线、驱动周期和地板条件。通过根据您的个人环境要求选择合适的脚轮外壳、车轮材料和直径,您可以优化苛刻用例的滚动力、机动性和使用寿命。以下是两种常用的超重型脚轮及其主要优点:
超重型聚氨酯脚轮
超重型聚氨酯脚轮将极低的滚动阻力与持续载荷下出色的耐磨性相结合。它们非常适合长时间运行、频繁的启停操作和光滑的工业地面。我们系列中的一个代表性产品系列是腾德 Kappa 系列。这些脚轮采用紧凑的焊接钢制外壳,运行平稳,操控精确。带有聚氨酯车轮踏板的 Kappa 重型脚轮还可以配备全锁或定向锁定选项,以改善长距离运行时的直线制导。对于需要更大车轮直径和每个脚轮承载能力超过2400千克的任务,请查看我们的 Omikron twin 系列。当配置两个 400 mm 铸造聚氨酯轮时,该系列可承受高达 30,000 kg 的每个脚轮的有效载荷。
超重型聚酰胺脚轮
当峰值承载能力和尺寸稳定性比地板保养或低噪音更重要时,超重型聚酰胺脚轮是首选。聚酰胺轮子可承受非常高的负荷,可提供坚硬而精确的运行表面,但与较软的材料相比,预计表面压力更高,运行声音更大。一般而言,建议在室内使用带聚酰胺轮子的脚轮。而配备聚氨酯轮子的车轮则是全能型人才,能够应对室内和室外使用。我们的 Omikron twin 系列使用两个超重的聚酰胺轮子,搭配精密滚珠轴承和坚固的焊接钢制外壳。我们 Omikron 系列中使用的聚酰胺车轮的直径从 100 毫米到 400 毫米不等,最大的配置是每个脚轮能够承载 15,000 千克的有效载荷。这些超重型聚酰胺脚轮有固定和旋转版本可供选择,可配置定向锁和车轮锁选项。
超重型脚轮的应用领域
在无法协商极限有效载荷、延长工作周期和精确操控的情况下,都需要使用超重型脚轮。在内部物流和配送中,它们支持重型运输解决方案,并在硬件经销商环境中保持高吞吐量处理。在机械和车间设备中,包括机器制造、集装箱建造和运输设备,它们能够可靠地在工业地板上运行,并能承受频繁的启停操作。在汽车行业,从生产车和平台手推车到汽车 OEM 环境,这些脚轮提供可预测的转向和高额定容量,以保持物料按计划流动。